Whitepaper-julkaisut laitevalmistajille Tietoetumatkasi liitäntäteknologiassa: pysy ajan tasalla uusimpia teknologioita ja suuntauksia käsittelevien whitepaper-julkaisujen avulla.
Haluatko pysyä ajan tasalla, mutta sinulla ei ole paljon aikaa lukea laajaa ammattikirjallisuutta? Whitepaper-julkaisumme tarjoavat syvällistä tietoa tärkeistä teknologioista, trendeistä ja liitäntätekniikan tuotevalikoimastamme – käytännöllisellä ja ymmärrettävällä tavalla.
Tiedonsiirto
Whitepaper-julkaisu tiedonsiirrosta perinteisellä piirilevyliitäntätekniikalla Taloudelliset ja vankat datayhteydet teollisuussovelluksiin
Luotettava ja suorituskykyinen tiedonsiirto on yhä tärkeämpää teollisessa viestinnässä. RJ45- tai M12-pistoliittimien kaltaisia vakioliittimiä käytetään yleisesti, mutta rajallinen tila ja suuret mekaaniset vaatimukset edellyttävät usein vaihtoehtoisia ratkaisuja. Piirikorttiliittimet tarjoavat tässä mielenkiintoisia mahdollisuuksia. Mutta entä signaalin eheys, tiedonsiirtonopeus ja sähkömagneettinen yhteensopivuus? Lue lisää perusasioista, vaikuttavista tekijöistä ja käytännön vinkeistä.
Erittäin nopeat board-to-board-pistoliittimet Tiedonsiirtoon vaikuttavien tekijöiden tunnistus ja tiedon eheyden optimointi
Maailman verkottuminen edellyttää laitteilta ja liitännöiltä yhä nopeampaa tiedonsiirtoa. Whitepaper-julkaisussa osoitetaan, miten korkea tiedon eheys voidaan saavuttaa impedanssioptimoitujen board-to-board-pistoliittimien, niiden nastajärjestyksen ja vastaavan piirikorttirakenteen avulla.
Whitepaper-julkaisu toleranssin tasauksen eri muodoista Erilaiset kosketinjärjestelmät ja niiden toleranssien tasaus
Board-to-board-pistoliittimet yhdistävät piirikortteja. Niiden on täytettävä laitteiden sähköiset ja mekaaniset vaatimukset. Vaatimuksista riippuen tarkoitukseen soveltuvat erilaiset pistoliitinjärjestelmät, jotka tarjoavat erityisiä etuja, kuten mahdollisuuden tasata toleransseja. Lue whitepaper-julkaisustamme, miksi toleranssin tasaus on niin tärkeää board-to-board-pistoliittimissä. Tutustu erilaisiin kosketinjärjestelmiin, niiden käyttömahdollisuuksiin ja siihen, milloin kelluvat tyypit ovat parempi valinta kuin jäykät kosketintyypit.
Signaalien eheyden optimointi simulointien ja mittausten avulla Yhdenmukaiset rajapinnat Teollisuus 4.0:aa varten
Nykyaikaisten laitteiden yhä lisääntyvän verkottamisen myötä kasvaa myös liitäntöjen määrä. Tavoite: mahdollisimman vähäinen haitta tiedonsiirrolle. Se riippuu paljon kaikkien kaapeleiden ja pistokeosien yhteistoiminnasta. Lue whitepaper-julkaisusta, millainen merkitys signaalien eheydellä on suorituskykyyn ja mitkä tekijät vaikuttavat pistoliittimen impedanssiin.
Valokuitukaapelit Nopea tiedonsiirto teollisuussovelluksiin
Valokuitukaapeleita käytetään pääasiassa tiedonsiirtoon tietoliikennetekniikassa ja tietotekniikassa. Vaikuttavien ominaisuuksiensa, pienten mittojensa ja joustavuutensa ansiosta optinen tiedonsiirto valokuidun avulla on kiinnostavaa myös muilla aloilla – rakennusten infrastruktuurista tehdasautomaatioon ja datakeskuksiin. Lue whitepaper-julkaisustamme lisää teollisuussovellusten nopeasta tiedonsiirrosta.
Single Pair Ethernet Avainteknologia maailmamme digitalisoinnissa
SPE tarjoaa suurta lisäarvoa tulevaisuuteen suuntautuneelle viestintäinfrastruktuurille. Se on investointi tehokkaaseen tekniikkaan tulevaisuuden innovaatioita ja kasvavia suorituskykyvaatimuksia silmällä pitäen. Phoenix Contactilla on monialaista asiantuntemusta ja sopiva tuotevalikoima Single Pair Ethernetin käyttöönottoon eri aloilla.
Single Pair Ethernet rakennusautomaatiossa Olemassa olevien infrastruktuurien hyödyntäminen SPE:ssä
Energian, resurssien ja materiaalin säästö: erityisesti olemassa olevissa rakennuksissa kannattaa tarkastella tarkasti valmiina olevia johtoja, jotta rakennuksen ekologinen jalanjälki voidaan minimoida koko sen elinkaaren aikana. Mutta missä määrin nykyisiä rakennusautomaation infrastruktuureja voidaan käyttää uudelleen Single Pair Ethernet (SPE) -järjestelmässä? Lue tästä lisää whitepaper-julkaisusta Single Pair Ethernet rakennusautomaatiossa.
Koteloratkaisut
Kosketusnäytöt elektroniikkakoteloihin Teollisuuskäyttöön soveltuvat näyttöratkaisut kytkentäkaappi- ja kenttäsovelluksiin
Prosessidatan visualisointi, syötteiden tallentaminen, toimintatilojen näyttäminen ja paljon muuta: kosketusnäytöt tarjoavat suuria mahdollisuuksia käyttäjäystävällisten ja toimivien laitenäyttöjen luomiseen. Tämä whitepaper-julkaisu tarjoaa yleiskatsauksen ja perustiedot erilaisista kosketusnäyttötekniikoista. Lisäksi esitetään laitteiston ohjausta koskevat edellytykset.
Sovellukset
Vihreää energiaa tulevaisuuden yhteiskuntaan Energiavarastojen rooli sähköistyvässä yhteiskunnassa
Sähköistyvässä yhteiskunnassa energiavarastoilla on keskeinen rooli uusiutuvien energialähteiden integroinnin maksimoimisessa ja vakaan energiansaannin varmistamisessa. Tässä whitepaper-julkaisussa tarkastellaan energiavarastojen merkitystä sähköistyvän yhteiskunnan ydinelementtinä ja tutkitaan sektorikytkentään soveltuvia varastoteknologioita. Lue lisää erityyppisten energiavarastojärjestelmien käyttötapauksista ja markkinakehityksestä.
Energiavarastojärjestelmien liitäntätekniikka Avain sektorikytkentään
Mikä rooli energiavarastoilla on muutoksessa kohti CO2-neutraalia yhteiskuntaa? Entä mikä on tärkeää järjestelmien valinnassa, suunnittelussa ja käytössä? Voit lukea lisää tästä ja liitäntätekniikasta tehokkuutta ja turvallisuutta lisäävänä tekijänä whitepaper-julkaisustamme.