Monikäyttöiset energiamittarit, joissa on tiedonsiirtologot

Monikäyttöiset energiamittarit

Monikäyttöiset EMpro-energiamittarit keräävät energiatiedot ja tarjoavat useita vaihtoehtoja näiden tietojen välittämiseen ylemmän tason ohjaus- ja hallintajärjestelmiin. Konfiguroi ja integroi energiamittarit nopeasti verkkopohjaisen, käyttäjäohjatun asennusapuohjelman avulla. Voit myös hyötyä Rogowski-kelan helposta suoraliitännästä ja useista kätevistä verkkopalvelin- ja laitetoiminnoista.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1576585
EEM-MA391-R - Measuring device
EEM-MA391-R - Measuring device
1576585

Multifunctional energy measuring device with direct Rogowski/small-signal converter (333 mV) connection, integrated Modbus RTU/TCP and BACnet MSTP/IP interface for measuring electrical parameters in low-voltage electrical installations up to 690 V. (phoenixcontact.com/empro-help)

Edut

  • Vain kolme vaihetta energianmittaukseen intuitiivisen asennusavustajan ansiosta
  • Tavallisten Rogowski-kelojen suora liitäntä säästää johdotukseen ja konfiguraatioon kuluvaa aikaa
  • Helppo käyttöönotto ja huolto älykkään web-palvelimen ja näyttöominaisuuksien avulla
  • Tietosuoja näppäinkonfiguraatio-ominaisuuksien ja liitäntöjen kohdistetun deaktivoinnin johdosta
  • Nopea integrointi ohjaus- ja hallintajärjestelmiin edistyksellisen tiedonsiirron ja digitaalisten palveluiden avulla

Uudet tuotteet

Monikäyttöinen näytöllinen energiamittari, asennus DIN-kiskoon
Energy Management Service – On-Premises näytöllä, jolla on energiamittareita ja EPC

Monikäyttöiset energiamittarit

Rakennusautomaation energiamittaus

Monikäyttöiset energiamittarit ovat nyt saatavilla sertifioidulla BACnet-liitännällä. Nämä liitännät mahdollistavat tarkkojen energiatietojen yksinkertaisen ja tehokkaan integroinnin kaikkiin nykyaikaisiin rakennusautomaatiojärjestelmiin.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Jännitteenmittaus enintään 690 V AC (Ph/Ph)
  • Virranmittaus 1 A -, 5 A -, 333-mV-muuntimilla ja Rogowski-keloilla
  • Pätöenergialuokka 0,2 (IEC 61557-12, NEMA SM 31000)
  • Yliaaltojen havaitseminen (63. harmoniseen yliaaltoon asti)
  • Konfiguroitavat hälytykset ja sisäinen tiedonkeruu
  • 1 DI, 1 DO (monikäyttöinen)

Edut

  • Nopea energiamittauksen käyttöönotto intuitiivisen kolmivaiheisen asennusavustajan ansiosta
  • Vaihtoehdot yleisten Rogowski-kelojen suoraan liittämiseen
  • Helppo käyttöönotto ja huolto älykkään verkkopalvelimen ja näyttöominaisuuksien avulla
  • Tietosuoja näppäinkonfiguraatio-ominaisuuksien ja liitäntöjen kohdistetun deaktivoinnin ansiosta
  • Edistykselliset tiedonsiirtoratkaisut ja digitaaliset palvelut

Energianhallintaohjelmisto

Kerää, tallenna ja visualisoi paikallisesti

Energy Management Service – On-Premises on täydellinen ratkaisu paikalliseen energiaseurantaan. Hyödy esikonfiguroituna tilattavissa olevasta järjestelmästä, jossa on intuitiiviset, joustavat toiminnot energiatietojen ilmaisuvoimaiseen visualisointiin ja analysointiin.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Eri lisenssit 5, 10, 20, 50 tai 100 mittalaitteelle
  • Käytettävät EPC:t: EPC 1502, EPC 1522
  • Kaaviotyypit: ympyrädiagrammi, viivadiagrammi, pylväsdiagrammi ja sankey-diagrammi
  • Energiaraportit: taulukot ja diagrammit
  • Kuvattavat aineet: mm. sähkö, kaasu, öljy, vesi, paineilma ja lämpötila

Edut

  • Paikallinen pääsy kaikkiin energiatietoihin ilman riippuvuutta ulkoisista palvelimista
  • Joustavasti skaalattava järjestelmä ilman toistuvia kustannuksia
  • Esikonfiguroitu kokonaisjärjestelmä, jossa on automaattinen laitteen tunnistus ja konfigurointiavustaja
  • Läpinäkyvä valvonta koontinäyttöjen ja energiaraporttien ansiosta
  • Avoin järjestelmä yksilöllisille EnPI-indikaattoreille ja muille energiamuodoille, kuten kaasulle ja vedelle

Nopein ratkaisu energian mittaukseen

Edut yksityiskohtaisesti

Henkilö tabletin kanssa EMpro-energiamittarin edessä, joka on asennettu ryhmäkeskuksen kytkentäkaapin oveen
Kytkentäkaapin avoimen oven edessä oleva henkilö kytkee Rogowski-kelan suoraan EMpro-energiamittariin
Henkilö käyttää EMpron etupaneelin energiamittarin painiketta, jonka väri vaihtuu vikatilanteessa
Etupaneeliin asennettava energiamittari, jonka näytössä on riippulukkosymboli
EMpro-energiamittarit, joissa on tiedonsiirtologot
Henkilö tabletin kanssa EMpro-energiamittarin edessä, joka on asennettu ryhmäkeskuksen kytkentäkaapin oveen

Energiamittaus vain kolmessa vaiheessa:
Määritä tietoliikenneliitäntä, valitse sähköverkon tyyppi, aseta mittaustulo. EMpro-mittalaitteet konfiguroidaan ja liitetään verkkoon vain kolmessa vaiheessa. Ohjattu asennus käynnistyy automaattisesti, kun laite kytketään päälle ensimmäisen kerran. Vaihtoehtoisesti voit suorittaa peruskonfiguroinnin samoin käyttäjän opastuksella laitteen käyttöpainikkeilla.

Kytkentäkaapin avoimen oven edessä oleva henkilö kytkee Rogowski-kelan suoraan EMpro-energiamittariin

Rogowski-mittaustulo säästää paljon aikaa johdotuksessa ja konfiguroinnissa. Voit kytkeä minkä tahansa kaupallisesti saatavilla olevan Rogowski-kela suoraan: Tuotteet käsittelevät mV-signaalia suoraan. Muuten tarvittavaa mittausmuunninta ei tarvita. Virtatulo määritetään vain yhdellä napsautuksella. Kelan parametrit on jo tallennettu web-palvelimelle.

Henkilö käyttää EMpron etupaneelin energiamittarin painiketta, jonka väri vaihtuu vikatilanteessa

Monet käytännölliset web-palvelimet ja laitetoiminnot helpottavat päivittäistä työtäsi, kuten järjestelmän määräystenmukaisen toiminnan valvomista tai vikojen analysointia huolto- ja tukitehtävissä. Laitteiden konfiguroinnin lisäksi voit käyttää web-palvelinta tietojen kirjaamiseen, verkon laadun arviointiin ja energiavirtojen visualisointiin selkeissä trendikaavioissa.
Laitteistossa esiintyvät vika- ja hälytystilat voidaan tunnistaa nopeasti ja yksiselitteisesti paikan päällä näytössä näkyvien värien avulla.

Etupaneeliin asennettava energiamittari, jonka näytössä on riippulukkosymboli

Suojaa energiatietoja luvattomalta käytöltä: laitteessa olevien käyttöelementtien poiskytkentä estää tietojen käytön paikan päällä. Poistamalla liitäntöjen aktivoinnin voit estää energiatietojen käyttämisen ja konfiguraation muuttamisen ilman lupaa.

EMpro-energiamittarit, joissa on tiedonsiirtologot

EMpro-energiamittarit keräävät energiatietoja ja siirtävät niitä ohjaus- ja hallintajärjestelmiin. Tuotteissa on perinteiselle teollisuusympäristön tiedonsiirrolle tarkoitettujen liitäntöjen lisäksi integroitu REST API -rajapinta.
IoT-yhteensopiva EMpro pystyy siirtämään tiedot suoraan ja turvallisesti pilvipalveluun reitittimen kautta. Voit käyttää mittaus- ja komponenttitietoja kaikkialta maailmasta. Et tarvitse IoT-yhdyskäytävää tietojen keräämiseen tai paikallisten verkkoprotokollien ja IoT-protokollien välillä kääntämiseen etkä myöskään salaukseen.

Asentaja kytkentäkaapin luona käyttää EMpro-energiamittareiden online-dokumentaatiota tabletilla

Tutustu verkkodokumentaatioon

Välitämme sinulle tuotetietojamme ottamalla käyttöön täysin uuden lähestymistavan EMpro-energiamittareiden uudenlaisen verkkodokumentaatiomuodon myötä. Riippumatta siitä, käytätkö puhelinta, tablettia, kannettavaa tietokonetta vai pöytätietokonetta, säästät paljon aikaa etsiessäsi asennusohjeita, toimintakuvauksia tai teknisiä tietoja tuotteistamme.
Löydät nämä ja paljon muuta tietoa EMpro-verkkodokumentaatiostamme. Dynaamista sisällön suodatinta käyttämällä saat näkyviin juuri tiettyä tuotetta koskevat tiedot. Lisäksi voit tallentaa suosikkiaihealueesi suosikkiluetteloon, jonka voit tarvittaessa avata nopeasti uudelleen.

Käyttöalueet

Rakennusten hallintajärjestelmän ohjaamiseen tarkoitettu tabletti
Avojohtomasto
Tuotannon kone
Korin valmistus ajoneuvojen tuotannossa
Energiatehokkuusluokat
Rakennusten hallintajärjestelmän ohjaamiseen tarkoitettu tabletti

  • Energianhukan ja mahdollisten energiansäästöjen tunnistaminen
  • Kuormanhallinta ja huippukuorman yläraja
  • Alamittaus
  • LVAC-järjestelmien, sähköautojen latauslaitteiden tai aurinkosähköjärjestelmien valvonta
  • Mittaustietojen toimittaminen BACnet- tai Modbus-liitännän kautta rakennuksen hallintajärjestelmiin

Avojohtomasto

  • Jakelumuuntamoiden digitalisaatio
  • Hajautettujen energiantuotantojärjestelmien syötönhallinta (VDE AR-N 4110 ja 4120 mukaiset mittaukset)
  • Verkon laadun analysointi
  • Yliaallot 63. harmoniseen yliaaltoon asti
  • THD jännitteelle ja virralle
  • Vaihesuhde U-I ja vaihesuhde U-U
  • Tehokerroin ja cos (φ)
  • Jännitepudotus, keskeytykset ja ylijännitteet (IEC 61000-4-30)
  • Kriittisten verkkotilojen ilmoittaminen

Tuotannon kone

  • Moottoreiden, kompressoreiden, pumppujen ja puhaltimien ylikuormitussuoja
  • Koneiden energiatehokkuuden arviointi
  • Tehokas huolto
  • Pysäytys- ja vianmääritys
  • Järjestelmien toimintatilan määrittäminen

Korin valmistus ajoneuvojen tuotannossa

  • Prosessien ja tuotantolinjojen energianhallinta
  • Tuotekohtaisten energiakustannusten laskeminen
  • Kytkentäpaneelien valvonta
  • Ennakoiva kunnossapito sähkön/suorituskyvyn kehityssuuntausten perusteella
  • Energiaan liittyvä järjestelmän kokonaistehokkuus
  • Mittaustietojen toimittaminen teollisuuden ohjausjärjestelmiin PROFINET-, Ethernet- tai Modbus-liitännän kautta

Energiatehokkuusluokat

  • Energiankulutuksen ja -tuotannon mittaaminen
  • Kustannusten jakaminen yksittäisille kuluttajille
  • ISO 50001 / EN 16247 -standardien mukaiset energiakatselmukset
  • Energiaraportointi johdon ja kestävän kehityksen raportteja varten
  • Nykyaikaistamis- tai jälkiasennushankkeiden arviointi

Kädet kannettavan tietokoneen edessä ja REST-ohjelmointi

Helppo verkotus REST API -rajapinnalla Helppo integrointi paikallisverkkoihin mistä tahansa selaimesta

Paikallisissa verkoissa laitteita voidaan käyttää helposti integroidun REST API -rajapinnan kautta. REST (Representational State Transfer) on IT-ympäristössä yleisesti käytettävä arkkitehtuuri, jonka käyttö lisääntyy hiljalleen myös teollisuudessa. Helppokäyttöinen rajapinta-arkkitehtuuri hyödyntää yleisesti tunnettuja Internetin protokollia. Tietokyselyt voidaan suorittaa kaikista selaimista vain muutamalla komennolla, kuten HTTP-GET-pyynnön avulla. Käyttöön ei tarvita kattavia rekisteritaulukoita eikä teollisuuden tiedonsiirtoprotokollien erityistuntemusta.

REST API -rajapinnan edut:

  • HTTP/REST/JSON-tiedostomuodon avulla järjestelmäintegrointi voidaan toteuttaa vaivattomasti ja nopeasti
  • Yksinkertaistettu tietojen analysointi parametroitavien kyselyjen ja lisätietojen, kuten sarjanumeron ja laitetunnuksen, avulla
  • Read only -ominaisuus tuo turvallisuutta
  • Tiedonsiirtorajapintojen (kuten Modbus/TCP-protokollan) käyttö on mahdollista samanaikaisesti
  • Toimintojen jatkuva laajentaminen laiteohjelmistopäivityksillä

Kokonaisvaltainen energianseuranta

Laajan tiedonsiirtoliitäntöjen – mahdollistavat yksinkertaisen liittämisen ohjaus- ja hallintajärjestelmiin – valikoiman lisäksi energiamittarimme ovat integroitavissa suoraan Phoenix Contactin energianvalvontaratkaisuihin.

Edut:
• EMpro-energiamittarien saumaton integrointi pilvipalveluihin tai tiloissa oleviin järjestelmiin
• Kaikkien energiatietojen keskitetty analysointi ja visualisointi suurelle määrälle energiamittareita
• Joustavuus erilaisia tietotekniikka- ja turvallisuusvaatimuksia varten

Kokonaisvaltainen energianseuranta
Pilvipohjainen
Kokonaisvaltainen energianseuranta

Pilvipohjainen

Energianseurantaratkaisut
Energianseurantaratkaisut Saat turvallisen ja tehokkaan data-analyysin suoraan verkkoosi. Saat skaalautuvan, IoT-pohjaisen alustan energiatietojen analysointiin ja optimointiin.
Lisätietoa: Energy Management Service - On-Premises Lisätietoa: Energy Management Service – Powered by Proficloud.io
EMpro-energiamittari, jossa on Proficloud.io-logo

Suoraan pilvipalveluun ilman yhdyskäytävää Maailmanlaajuinen tiedonsaanti

Suoralla pilviyhteydellä varustetuilla EMpro-energiamittareilla voit olla vuorovaikutuksessa laitteiden kanssa paikasta ja ajasta riippumatta. Käytä energia- ja komponenttitietoja kaikkialta ilman ylimääräistä IoT-yhdyskäytävää.

Edut

  • Energiamittarin suora yhteys Proficloud.io-alustaan ilman IoT-yhdyskäytävää
  • Joustava pääsy energia- ja komponenttitietoihin milloin ja mistä tahansa Proficloud.io-alustan älypalveluiden ansiosta
  • Turvallinen tiedonsiirto IoT-yhteensopivan energiamittarin ja Proficloud.io-alustan välillä TLS-salauksen avulla
  • Helpon laajennettavuuden ja skaalattavuuden ansiosta dynaamiset IT-palvelut voidaan sovittaa nopeasti ja yksilöllisesti markkinoiden uusiin vaatimuksiin
Älykäs energianseuranta
Tuotteet ja palvelut energianhallintaan

Helppoa energianhallintaa: innovatiiviset, keskenään yhteensopivat anturi- ja mittaustekniikkavalikoimamme tuotteet säästävät energiatietojen keräämiseen kuluvaa aikaa. Tulevaisuuteen suuntautuvat tiedonsiirtoratkaisut ja digitaaliset palvelut tietojen integraatioon, jälkikäsittelyyn ja valmisteluun.

Esite
Esite Energianseuranta