Energiamittaus vain kolmessa vaiheessa:
Määritä tietoliikenneliitäntä, valitse sähköverkon tyyppi, aseta mittaustulo. EMpro-mittalaitteet konfiguroidaan ja liitetään verkkoon vain kolmessa vaiheessa. Ohjattu asennus käynnistyy automaattisesti, kun laite kytketään päälle ensimmäisen kerran. Vaihtoehtoisesti voit suorittaa peruskonfiguroinnin samoin käyttäjän opastuksella laitteen käyttöpainikkeilla.
Multi-functional energy measuring device without display with direct Rogowski connection and integrated Modbus/TCP and EtherNet/IP™ interface for measuring electrical parameters in low-voltage installations up to 690 V. (phoenixcontact.com/empro-help)