IoT-pohjainen energianhallinta
IoT-pohjaisessa energianhallinnassa yhdistyvät teollisuuden esineiden internetin, kehittyneen mittaustekniikan ja jatkuvasti kehittyvien älypalveluiden edut. Energianhallinnasta vastaavat henkilöt hyötyvät mittaustietojen helposta saatavuudesta, automaattisesta tietojen tallennuksesta sekä paikasta ja ajasta riippumattomasta pääsystä energia- ja suorituskykytietoihin.
Haasteet
Energianhallinta ja ilmastonsuojelu
Kun resurssit ovat niukkoja, energian hinnat nousevat ja ilmastonsuojelu on tärkeää, kattava energianhallinta on yksi keskeisistä teemoista tämän päivän yrityksissä.
CO₂-päästöjen vähentämistä, koko tuotantoprosessin läpinäkyvyyttä ja valmistetun tuotteen konkreettisen CO₂-jalanjäljen arviointia koskevat vaatimukset asettavat energianhallinnasta vastaavat henkilöt uusien haasteiden eteen.
Jotta voidaan ryhtyä oikeisiin energianhallintatoimenpiteisiin, on energiatietoja kerättävä, valvottava, analysoitava ja arvioitava. Räätälöity ja helposti integroitava energianseuranta muodostaa perustan ISO 50001 -energianhallintastandardin vaatimusten täyttämiselle.
Viittaus ISO 50001 -standardiin ja mahdolliset asiakkaiden kysymykset
Kansainvälinen standardi ISO 50001:2018 (DIN EN ISO 50001:2018) toimii ohjenuorana yrityksille ja tukee niitä energianhallintajärjestelmän toteuttamisessa. Standardissa kuvataan energianhallintajärjestelmä systemaattisena lähestymistapana energiatehokkuuden parantamiseen, ja tämä voi merkitä sertifioiduille yrityksille kustannushyötyjä.
Toteutettujen energiatehokkuutta koskevien toimenpiteiden arviointia ja prosessien jatkuvaa valvontaa varten energianhallinnasta vastaavien on määritettävä oikeat tunnusluvut, niin kutsutut keskeiset suorituskykyindikaattorit (KPI) tai energiatehokkuusindikaattorit (EnPI).
Hallinnon katselmusten tai sisäisten ja ulkoisten katselmusten yhteydessä nämä tunnusluvut kertovat siitä, miten hyvin energianhallinta toimii ja noudatetaanko kansallisia ja/tai standardinmukaisia määräyksiä.
Tiedonkeruun ja analysoinnin haasteet Miten energianhallinnasta vastaavat toimivat tänä päivänä?
Energianhallinnasta vastaavilla henkilöillä on oltava aina yleiskuva yrityksen sisäisistä prosesseista ja resurssien käytöstä. Tätä varten olennaiset mittaustiedot kerätään käsin jaetuista datalähteistä (energiamittarit) ja tuodaan esimerkiksi CSV-tiedostoina energiatietojen keruujärjestelmiin.
Analysointi ja arviointi tapahtuu usein itse luotujen MS Excel -taulukoiden avulla, joista laaditaan sen jälkeen tarvittavat kaaviot. Tässä käytetään myös muita ohjelmistotyökaluja, joilla tiedot valmistellaan graafisesti.
Tyypilliset topologiat sisältävät tänä päivänä useita mittauskohtia, jotka on yhdistettävä keskenään verkoksi. Standardinmukaisten järjestelmien asennus tai täydentäminen on usein hyvin työlästä ja vaatii monimutkaisten verkkojen kattavaa tuntemusta. Tämä vaatii koulutettua henkilöstöä, ja järjestelmän ylläpito voi aiheuttaa suuria kustannuksia.
Mikä ohjelmistosta ja laitteistosta koostuva järjestelmä on oikea vaadittavien mittaussuureiden keräämiseen ja käsittelyyn? Ja mitä IT-infrastruktuuria siihen käytetään?
IoT-pohjainen energianhallinta
Pilvipohjainen tiedonkeruu
IoT-kykyiset mittauslaitteet (älylaitteet) yhdistetään Ethernet-liitännän ja MQTT-protokollan kautta Plug & Play -tekniikalla suoraan pilvialustaan. Pilviympäristössä mittauslaitteet voidaan yhdistää Device Management Servicen kautta helposti ja nopeasti uuteen tai olemassa olevaan järjestelmään. Valitut mittausarvot siirretään ja tallennetaan automaattisesti. Energianhallinnasta vastaavat tahot pääsevät älypalvelun kautta välittömästi tarkastelemaan tietoja ja käyttämään niitä suoraan. Perinteisten teollisuuden verkkojen (esim. Modbus tai PROFINET) työläät konfiguroinnit ovat siten historiaa.
IoT-pohjaisen energianhallinnan topologia
IoT-pohjaisen energianhallinnan edut
- Mittaustietojen nopea saatavuus ilman monimutkaisia verkkoja koskevaa erikoisosaamista helpolla IoT-yhteensopivien mittauslaitteiden Plug & Play -liitännällä pilvijärjestelmään
- Koska tiedot tallennetaan automaattisesti suoraan Proficloud.io-alustalle, omien IT-resurssien ylläpitoa tai kattavaa IT-tuntemusta ei vaadita
- Nopeat raportit paikasta ja ajasta riippumattoman energia- ja tehotietoihin pääsyn ansiosta
- Säännölliset, automaattiset turvallisuuspäivitykset pitävät tietojen turvallisuuden aina viimeisimmällä tasolla
- Aina ajantasainen ja nopea pääsy uusiin toimintoihin IoT-käyttöympäristön (pilviympäristö) ja älypalveluiden dynaamisten juIkaisusyklien avulla
Älykkäät palvelut
Energy Management Service – Powered by Proficloud.io
Energy Monitoring, Management, Analytics: Älykäs Energy Management Service – Powered by Proficloud.io asettaa energianhallinnasta vastaavat henkilöt käyttäjäkokemuksen keskipisteeseen, ja se on räätälöity juuri heidän tarpeisiinsa. Palvelu on suunniteltu helppokäyttöiseksi, ja se tuo monipuolisen toimintovalikoiman sähköiseen energia- ja tehotietojen visualisointiin, jota käytetään näiden tietojen valvontaan, analysointiin ja arviointiin.
Siten Energy Management Service – powered by Proficloud.io tukee energianhallinnasta vastaavia henkilöitä, jotka osallistuvat niin kutsutun PDCA-mallin (Plan, Do, Check, Act) Check-vaiheeseen kansainvälisen standardin ISO 50001:2018 (Energian hallintajärjestelmät – Vaatimukset ja soveltamisohjeet) mukaan.
Edut
- Kokonaiskonsepti, johon kuuluu intuitiivinen valikko-ohjaus ja automaattinen tietojen siirto Proficloud.io-alustalle, tekee palvelusta erittäin helppokäyttöisen
- Energia- ja suorituskykytietojen tarkastelu ajasta ja paikasta riippumatta tarkoituksenmukaisten visualisointien avulla
- Jatkuvasti kasvava arvolupaus energianhallinnallesi jatkuvan, käyttäjäkeskeisen kehitystyön avulla
- Turvattu tiedonsiirto laitteen ja pilven välillä TLS-salauksen avulla
- Laitehallinta antaa selkeän yleiskuvan sovelluksista