Sisällöt, joita tarkastelet, on räätälöity kohteelle Suomi. Tarkastele sisältöjä kohteesta Yhdysvallat | Valitse toinen maa

IoT-pohjainen energianhallinta valmistuksessa

Henkilöt keskustelevat lasiseinän luona, jossa on muistilappuja

Energiatehokkuuden parantaminen on tiimityötä. Jotta kaikki osa-alueet voidaan liittää mukaan järkevästi, energiankulutus on esitettävä selkeästi ja ymmärrettävästi. IoT-yhteensopivat EMpro-energiamittarit ja IoT-pohjaisen Energy Management Service – powered by Proficloud.io:n intuitiiviset, joustavat toiminnot auttavat helpossa pilvipohjaisessa tiedonkeruussa ja kohdistetussa, ilmaisuvoimaisessa visualisoinnissa.

Haaste


Tuotantohalli

Energiatietojen läpinäkyvyys toimenpiteisiin ryhtymiseksi

Asennusryhmäkohtaisen energiankulutuksen tekeminen näkyväksi toisaalta aktiivisina valmistusaikoina ja toisaalta valmiustila-aikoina, tuotannon päättymisen jälkeen esimerkiksi viikonloppuna.

Energiankulutus aktiivisina ja passiivisina aikoina

  • Energianoton vertailu aktiivisina ja passiivisina aikoina
  • Energiankulutuksen osuuden mittaus passiivisena aikana

Energiankulutus eri asennusaikoina

  • Asennusryhmän energiankulutuksen vertailu eri asennusaikoina riippuen kulloisistakin tuotantoluvuista

Energiankulutus valmistettua kappaletta kohti

  • Tuotettujen yksiköiden lukumäärän ja kulutetun energian (kWh) vertailu
  • Energiankulutus tuotettua kappaletta kohti (CO2-päästöt kappaletta kohti)

Käynnistyksenhallinnan optimointi

  • Huippukuormituksen tunnistaminen
  • Toimenpiteisiin ryhtyminen käynnistyksenhallinnan optimointia varten

Ratkaisumme


IoT-yhteensopivat energiamittarit kytkentäkaapissa

IoT-yhteensopivat energiamittarit lähettävät tiedot automaattisesti suoraan Proficloud.io:on

IoT-yhteensopivien EMpro-energiamittareiden avulla suoraan pilvipalveluun Automaattinen tiedonsiirto Proficloud.ioon

Jotta eri asennusryhmien energiankulutus voidaan esittää läpinäkyvämmin, Phoenix Contact on varustanut Blombergin toimipaikassa yhden tuotantoalueen IoT-yhteensopivilla EMpro-energiamittareilla. Energiamittauslaitteet liitetään suoraan IoT-pilviympäristöön Ethernet-liitännän kautta plug & play -toiminnolla, ja ne siirtävät mittaustiedot automaattisesti Phoenix Contactin Proficloud.io:on.

Yhdellä tuotantoalueella on erilaisia asennusryhmiä. Jokaisessa ryhmässä puolestaan on useita tuotantolaitteistoja. Kaikkiaan asennettiin 72 laitetta.

IoT-pohjaisen energianhallinnan edut

  • Energianmittaustekniikan helppo ja nopea jälkiasennus IoT-yhteensopivien EMpro-energiamittareiden avulla, jotka voidaan liittää plug & play -menetelmällä Ethernet-liitännän kautta suoraan IoT-pilviympäristöön
  • Energiapäälliköt pystyvät keräämään energiatietoja vaivattomasti ja visualisoimaan ne heti graafisesti ilman ohjelmointia tai asiantuntemusta tietokoneista
  • Energiatietojen ja parametrien seuranta antaa mahdollisuuden tuotannon tehokkuuden lisäämiseen
  • Jatkuva parannusprosessi energiatietojen täyden läpinäkyvyyden ja sen kautta saatujen tehokkuuspotentiaalien avulla

Automaattinen tiedonsiirto Proficloud.ioon Järjestelmätopologian periaatteellinen kuvaus

Energianhallinnan järjestelmätopologia valmistuksessa

Sovellusesimerkki – IoT-pohjainen energianhallinta

Käyttäjä käyttää Energy Management Service – powered by Proficloud.io -palvelua tietokoneella

Energy Management Service – powered by Proficloud.io

Energy Management Service – powered by Proficloud.io keskittyy energianhallinta-asiantuntijoihin käyttäjinä, ja se on räätälöity juuri heidän tarpeisiinsa. Palvelu on suunniteltu helppokäyttöiseksi, ja se tuo monipuolisen toimintovalikoiman sähköiseen energia- ja tehotietojen visualisointiin, jota käytetään näiden tietojen valvontaan, analysointiin ja arviointiin.
Siten Energy Management Service – powered by Proficloud.io tukee energian hallinnasta vastaavia, jotka osallistuvat niin kutsutun PDCA-mallin (Plan, Do, Check, Act) Check-vaiheeseen kansainvälisen standardin ISO 50001:2018 (Energian hallintajärjestelmät – Vaatimukset ja soveltamisohjeet) mukaan.

Yhteenveto


EMpro ja EMpro und Energy Management Service – powered by Proficloud.io

Kestävän energianhallinnan järjestelmällinen kokonaispaketti

IoT-yhteensopivat EMpro-energiamittarit ja Energy Management Service – powered by Proficloud.io tarjoavat yhdessä kattavan kokonaispaketin tulevaisuuskelpoiseen, digitaaliseen energianhallintaan.
Järjestelmässä yhdistyvät teollisuuden esineiden internetin, kehittyneen mittaustekniikan ja jatkuvasti kehittyvien älypalveluiden edut.
Automaattinen tiedonsiirto Proficloud.io:on, helppokäyttöisyys ja selkeä valikko-ohjaus tekevät energianhallinnan vastuuhenkilöiden työskentelystä tehokasta. Suunnitelmalliset visualisoinnit antavat kohdennetun yleisnäkymän.