A safe redundant system is the result of the parallel connection of two power supply units which are decoupled from one another. To further increase system availability, TRIO DIODE provides the solution: decoupling with diode.
TRIO2-DIODE/12-24DC/2X20/1X40
-
Redundancy module
2907379
Redundancy module, 12 V - 24 V DC, 2 x 20 A, 1 x 40 A
Tuotetiedot
UL Recognized
Hyväksyntätunnus: E211944EAC
Hyväksyntätunnus: RU S-DE.BL08.W.00764UL Listed
Hyväksyntätunnus: E123528cUL Listed
Hyväksyntätunnus: E123528DNV
Hyväksyntätunnus: TAA000011FNK
Hyväksyntätunnus: TA25015M| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 63 A | - 10 | ||
Yhteensopivat tuotteet
Edut
Quick and easy installation with Push-in connection technology
Save energy
Redundant wiring up to the load
Permanent monitoring of redundancy
Consistent redundancy up to the load