CHARX protect basic: Plug-in surge protective device, in accordance with Type 2/Class II, for 3-phase power supply networks with separate N and PE (5-conductor system: L1, L2, L3, N, PE), with remote indication contact. Specifically designed for use in e-mobility.
Latausasemien ja wallboxien ylijännitesuojaus
CHARX protect -ylijännitesuojamme suojaavat latausasemia ja sähköautoja salamoiden tai verkon kytkentätapahtumista syntyvien ylijännitteiden aiheuttamilta vaurioilta. Tarjoamme sinulle kattavaa suojauskonseptia varten erilaisia suojalaitetyyppejä, jotta latausinfrasi käytettävyys pysyy korkealla tasolla kaikkina aikoina ja kaikissa sääolosuhteissa.
Edut
- Latausinfran täydellinen suojaus kattavan tuotevalikoiman ansiosta
- Latauksen keskeytyksetön jatkuminen suojatun teholähteen avulla
- Liitetyn sähköajoneuvon suojaus turvallisen ylijännitesuojakonseptin avulla
Riskitöntä lataamista Kattavan suojauskonseptimme avulla
Sähköajoneuvojen latausasema on yhtä monimutkainen kuin itse ajoneuvo: se sisältää monia herkkiä komponentteja teholähteestä ja latauskontrollerista Ethernet-tiedonsiirron kaapeleihin. Näiden komponenttien avulla voidaan varmistaa pitkä käyttöikä ja latauksen turvallinen ja keskeytyksetön toiminta. Siksi kattavassa suojauskonseptissa on kolme eri aluetta:
Syötön suojaaminen: Tyypin 2 suojalaitteet ja tyypin 1/2 yhdistelmäsuojat suojaavat syöttöä vaarallisilta ylijännitteiltä, joita voivat aiheuttaa salamaniskut ja sähköverkon kytkentätoiminnot.
12 ja 24 V:n laitteiden suojaaminen: Tyypin 3 ylijännitesuojalaitteet varmistavat lukuisten herkkien komponenttien jatkuvan toiminnan 12 tai 24 V:n syöttöjännitteellä.
Tietoliikenteen suojaaminen: Tietoliikennekomponentit liitetään yleensä Ethernetin kautta, ja ne on myös suojattava.
Mitä wallboxille tapahtuu salaman iskiessä?
AC-puolen ylijännitesuoja
Suojaa latausinfra ja ajoneuvojasi salaman ja ylijännitteiden aiheuttamilta vaurioilta.
DC-puolen ylijännitesuoja
Suojaa latauselektroniikkaa ja akkua transienteilta ylijännitteiltä, kun lataus tapahtuu DC-verkosta.
Ylijännitesuoja viestintää varten
Estä ylijännitteestä johtuvat vauriot ja häiriöt tietoliikenneliitännöissäsi.