CHARX protect – latausasemien ja wallboxien ylijännitesuojaus

Latausasemien ja wallboxien ylijännitesuojaus

CHARX protect -ylijännitesuojamme suojaavat latausasemia ja sähköautoja salamoiden tai verkon kytkentätapahtumista syntyvien ylijännitteiden aiheuttamilta vaurioilta. Tarjoamme sinulle kattavaa suojauskonseptia varten erilaisia suojalaitetyyppejä, jotta latausinfrasi käytettävyys pysyy korkealla tasolla kaikkina aikoina ja kaikissa sääolosuhteissa.

Edut

  • Latausinfran täydellinen suojaus kattavan tuotevalikoiman ansiosta
  • Latauksen keskeytyksetön jatkuminen suojatun teholähteen avulla
  • Liitetyn sähköajoneuvon suojaus turvallisen ylijännitesuojakonseptin avulla
Sähköauto ja wallbox autokatoksessa ukkosen aikana

Riskitöntä lataamista Kattavan suojauskonseptimme avulla

Sähköajoneuvojen latausasema on yhtä monimutkainen kuin itse ajoneuvo: se sisältää monia herkkiä komponentteja teholähteestä ja latauskontrollerista Ethernet-tiedonsiirron kaapeleihin. Näiden komponenttien avulla voidaan varmistaa pitkä käyttöikä ja latauksen turvallinen ja keskeytyksetön toiminta. Siksi kattavassa suojauskonseptissa on kolme eri aluetta:

Syötön suojaaminen: Tyypin 2 suojalaitteet ja tyypin 1/2 yhdistelmäsuojat suojaavat syöttöä vaarallisilta ylijännitteiltä, joita voivat aiheuttaa salamaniskut ja sähköverkon kytkentätoiminnot.

12 ja 24 V:n laitteiden suojaaminen: Tyypin 3 ylijännitesuojalaitteet varmistavat lukuisten herkkien komponenttien jatkuvan toiminnan 12 tai 24 V:n syöttöjännitteellä.

Tietoliikenteen suojaaminen: Tietoliikennekomponentit liitetään yleensä Ethernetin kautta, ja ne on myös suojattava.

Mitä wallboxille tapahtuu salaman iskiessä?

AC-puolen ylijännitesuoja

Suojaa latausinfra ja ajoneuvojasi salaman ja ylijännitteiden aiheuttamilta vaurioilta.

FLASHTRAB-MB
VALVETRAB SPP
PLUGTRAB
FLASHTRAB-MB

VALVETRAB SPP

PLUGTRAB

Sovellus AC-syötön suojaus, mukaan lukien ukkossuojaus ja päätelaite (tyyppi 1+2+3) AC-syötön suojaaminen (tyyppi 2) 24 V:n päätelaitteiden suojaus (tyyppi 3)
Tuote Tuote Tuote

DC-puolen ylijännitesuoja

Suojaa latauselektroniikkaa ja akkua transienteilta ylijännitteiltä, kun lataus tapahtuu DC-verkosta.

VALVETRAB-MB Tyyppi 1/2
VALVETRAB-MB Tyyppi 2
VALVETRAB-MB Tyyppi 1/2

VALVETRAB-MB Tyyppi 2

Sovellus DC-syötön suojaus, mukaan lukien ukkossuojaus (tyyppi 1/2) DC-syötön suojaaminen (tyyppi 2)
Tuote Tuote

Ylijännitesuoja viestintää varten

Estä ylijännitteestä johtuvat vauriot ja häiriöt tietoliikenneliitännöissäsi.

PP-RJ
DATATRAB-LAN
DATATRAB-TELE
TERMITRAB complete
PP-RJ

DATATRAB-LAN

DATATRAB-TELE

TERMITRAB complete

Sovellus Ethernetin suojaus patch-paneelina Ethernetin suojaus välipistokkeena SHDSL-viestinnän suojaaminen välipistokkeena Televiestinnän suojaaminen (esim. CAN)
Tuote Tuote Tuote Tuote

Oma yhteyshenkilösi

Kaikkiin tuotteisiimme ja ratkaisuihimme liittyviin kysymyksiin

Neuvon sinua mielelläni latausinfrahankkeessasi.