NACS-latauskaapeli AC- ja DC-lataukseen

Oletko NACS-latausasemien tai wallboxien valmistaja ja kiinnostunut NACS-latauspistokkeistamme? Odotamme innolla viestiäsi!
CHARX connect professional -NACS-latauskaapelit käytössä

SAE-yhteensopiva ja UL-sertifioitu

Pohjois-Amerikan latausstandardi (North American Charging Standard, NACS) on laajenemassa, ja se korvaa CCS Type 1 -latausstandardin pitkällä aikavälillä. Siirtyminen NACS-järjestelmään on näin ollen keskeisessä asemassa liikennealan sähköistyksessä ja latausinfran kehittämisessä Pohjois-Amerikassa. Sähköisen liikenteen lataustekniikan asiantuntijana tarjoamme SAE-vaatimusten mukaisia ja UL-sertifioituja NACS-latauskaapeleita, jotka täyttävät korkeimmat vaatimukset – sekä AC-lataukseen että High Power Charging -lataukseen.

Lyhyt esittely: NACS-latauskaapelit videolla

CHARX connect eco -NACS-latauskaapeli 80 A:n AC-lataukseen

NACS-latauskaapeli 80 A:n AC-lataukseen Saatavilla heti

CHARX connect eco -tuoteperheen standardien mukaiset NACS-AC-latauskaapelit ovat todistettua alan laatua, ja ne tekevät vaikutuksen maksimaalisella turvallisuudellaan. Vankat NACS-latauspistokkeet ovat helppokäyttöisiä ja mahdollistavat jopa 80 A:n AC-latauksen.

  • Latausvirta: 50 A, 80 A
  • Nimellisjännite: 500 V
  • Johdinpoikkipinta: 2 x 10 AWG, 2 x 6 AWG
  • Kaapelin pituus: 25 ft (muut pituudet tilauksesta)
  • Lämpötila-anturit: NTC (valinnaisena)
  • Kotelointiluokka: IP67
  • Kosketussuojauksen kotelointiluokka: IP2XB
  • Hyväksynnät/standardit: UL 2251, SAE J3400, IATF 16949
  • Phoenix Contactin logolla tai ilman
3D-näkymä

Koe NACS-latauspistokkeet 3D:nä

Tutustu CHARX connect comfort -tuoteperheen NACS-AC-latauspistokkeeseen yksityiskohtaisesti. Voit tarkastella tuotetta kaikista kulmista zoomaamalla ja kiertämällä.

CHARX connect professional -NACS-latauskaapeli 500 A:n DC-lataukseen

NACS-latauskaapeli 500 A:n DC-lataukseen Saatavilla vuoden 2026 alusta

CHARX connect professional -tuoteperheen NACS-DC-latauspistokkeet mahdollistavat jäähdyttämättömän High Power Charging (HPC) -latauksen, jonka teho on 500 kW Boost Mode -tilassa tai 375 kW jatkuvana. 100-prosenttisesti standardien mukaiset latauskaapelit tekevät vaikutuksen maksimaalisella turvallisuudellaan ja ergonomiallaan pikalatauksen aikana.

  • Latausvirta Boost Mode -tilassa: 500 A
  • Latausvirta jatkuvana 200 A, 375 A
  • Nimellisjännite: 1 000 V
  • Johdinpoikkipinta: 2 x 1 AWG, 4 x 1/0 AWG
  • Kaapelin pituus: 5 m, 6 m, 7 m, 25 ft
  • Lämpötila-anturit: Pt 1000
  • Nelijohtiminen mittaustekniikka (vain 375 A -versiossa)
  • Vapaasti määritettävä painike, esim. latauksen keskeyttämiseen
  • Kotelointiluokka: IP67
  • Kosketussuojauksen kotelointiluokka: IP2XB
  • Hyväksynnät/standardit: UL 2251, SAE J3400, IEC 62196-3, IATF 16949
3D-näkymä

Katso nyt 3D:nä

Tutustu NACS-DC-latauspistokkeeseen yksityiskohtaisesti. Voit tarkastella tuotetta kaikista kulmista zoomaamalla ja kiertämällä.

CHARX connect professional -NACS-DC-latauskaapeleiden käsittely

Ergonominen muotoilu erillisellä kahvalla Mukava ja turvallinen käsitellä

NACS-latauskaapeleillemme on aina ominaista visuaalisesti miellyttävä ja ergonominen muotoilu.

Yksi NACS-DC-latauskaapelin erityispiirre on Phoenix Contactin perinteinen pistokkeen muotoilu erillisellä kahvalla. Tämä mahdollistaa paitsi turvallisemman ja mukavamman käsittelyn myös etäisyyden kuumenevista pinnoista, mikä lisää käyttäjän turvallisuutta.

NACS-AC-latauskaapelit ovat myös erityisen helppokäyttöisiä, koska ne ovat pienikokoisia ja kevyitä, mutta tuntuvat kuitenkin tukevilta.

CHARX connect professional -NACS-DC-latauskaapelin kosketussuojaus

Vankka kosketussuoja Jatkuvaa sähköturvallisuutta

UL-standardin 2251 mukaisesti NACS-AC- ja NACS-DC-latauspistokkeissamme on IP2XB-kotelointiluokan mukainen kosketussuojaus. Tämä kosketussuojaus on toteutettu erillisillä pinneillä tehokoskettimien sisällä. Tämä estää sähkötapaturmat koskettimien koskettamisesta vahingossa.

Kosketussuojan erityispiirre ovat pinnien ympäri valetut muovisuojat, jotka takaavat turvallisen ja kestävän pidon. Näin estetään suojusten juuttuminen ajoneuvon inlet-liittimeen ja vältetään latausaseman kallis vikaantuminen.

CHARX connect professional -NACS-latauskaapeleiden 100-prosenttinen standardienmukaisuus

100-prosenttisesti standardin mukainen Parasta laatua, turvallisuutta ja yhteensopivuutta

NACS-AC- ja NACS-DC-latauskaapelimme ovat SAE J3400 -latausstandardin mukaisia. Standardi hyväksyttiin vuoden 2023 lopussa, ja se perustuu Teslan omaan latauspistokkeeseen. Ne ovat UL 2251 -sertifioituja, mikä tarkoittaa, että ne ovat läpäisseet UL:n turvallisuustestit, ja niillä on UL-hyväksyntä. Kaikki kehitys- ja tuotantovaiheet on sertifioitu autoteollisuuden IATF 16949 -standardin mukaisesti, joten ne täyttävät autoteollisuuden korkeat laatu- ja prosessivaatimukset. NACS-DC-latauskaapelimme täyttävät myös kansainvälisen IEC 62196-3-standardin vaatimukset tasavirralla tapahtuvaa pikalatausta varten.

Tästä on ratkaisevia etuja käytössä:

  • vankka ja kestävä rakenne laadukkaiden materiaalien ja valmistuksen ansiosta
  • maksimaalinen sähköturvallisuus käyttäjille
  • hyvä kestävyys ja järjestelmäkäytettävyys operaattorin kannalta
  • yhteensopiva kaikkien muiden standardoitujen NACS-inlet-liittimien kanssa
CHARX connect eco -NACS-latauskaapelit asiakaskohtaisina

Yksilöllinen kokoonpano Juuri sinun vaatimustesi mukaisena

NACS-latauspistokkeemme ovat saatavilla Phoenix Contact -logolla varustettuina ja saatavilla olevilla vakiopituuksilla.

Tarjoamme sinulle myös laajan valikoiman palveluja, joilla NACS-latauskaapeli voidaan räätälöidä ja brändätä vaatimustesi mukaisesti:

  • Pistoke logollasi – kohokuvioituna tai UV- ja säänkestävällä muovitarralla
  • Räätälöidyt kaapelipituudet ja kuorinnat
  • Johdinpäiden kalustus pääteholkeilla tai kaapelikengillä
  • Johdinpäiden työstöt
Julkinen sähköautojen latauskenttä

Katsaus tuleviin NACS-tuotteisiin Jäähdytetyt DC-latauskaapelit ja ajoneuvon inlet-liittimet

Tuotekehityksemme työskentelee päivittäin uusien tuoteinnovaatioiden parissa Pohjois-Amerikan latausstandardia (NACS) varten. Tästä saat yleiskuvan siitä, milloin ja mitä NACS-tuotteita voit odottaa Phoenix Contactilta:

  • Nestejäähdytteiset NACS-latauskaapelit yli 600 A:n DC-lataukseen tulevat saataville vuoden 2026 alkupuolella.
  • Hyötyajoneuvojen, liikkuvien työkoneiden ja kuljetusalan NACS-inlet-liittimet tulevat saataville eri teholuokissa samoin vuoden 2026 alkupuolella.
  • Samanaikaisesti kehitetään ajoneuvovalmistajille räätälöityjä ajoneuvojen NACS-inlet-liittimiä.

Oma yhteyshenkilösi

Kaikkiin tuotteisiimme ja ratkaisuihimme liittyviin kysymyksiin

Neuvon sinua mielelläni latausinfrahankkeessasi.
Phoenix Contact E-Mobilityn toimipaikka Nordrhein-Westfalenin Schieder-Schwalenbergissa

Phoenix Contact E-Mobility Vahva ja luotettava kumppanisi

Yhtiömme perustettiin vuonna 2013, ja siitä lähtien Phoenix Contact E-Mobility on ollut Phoenix Contact -konsernin sisällä sähköisen liikenteen lataustekniikan asiantuntija. Yrityksellä on maailmanlaajuisesti yli 800 työntekijää ja 25 tuotantolinjaa, joiden pinta-ala on 33 200 m², ja se tarjoaa yli 500 tuotetta verkotetun latausinfran luomiseen ja kaikenlaisten ajoneuvojen sähköistykseen. IATF-sertifioinnin ansiosta yritys täyttää autoteollisuuden korkeat vaatimukset.