Sisällöt, joita tarkastelet, on räätälöity kohteelle Suomi. Tarkastele sisältöjä kohteesta Yhdysvallat | Valitse toinen maa

Sähköisen liikenteen lataustekniikan perusteet Sähköajoneuvoja ladataan eri maakohtaisten raamien mukaisesti. Välitämme sinulle perustietoa havainnollisesti ja helppotajuisesti.

Seminaari sähköisen liikenteen lataustekniikasta

Mitä latausstandardeja on olemassa? Yleiset pistoketyypit yhdellä silmäyksellä

Kansainvälisesti – lähtien Pohjois-Amerikasta, Euroopasta ja Kiinasta – on vakiintunut kolme latausstandardia, joilla on erityiset geometriat latausliittimille ja socket-liittimille. Lisäksi pistoke AC-latausta varten (mode 3, tilanteet B ja C) on erilainen kuin pistoke DC-latausta varten (mode 4). Laaja CHARX-tuotevalikoimamme kattaa kaikki käyttötilanteet:

Yleiset latausstandardit ja niiden pistokkeet

Pohjois-Amerikkaan tarkoitetuissa type 1 -järjestelmissä ei ole latausliitintä infran puolella. Euroopassa käytetään tässä tapauksessa adapterikaapelia, jossa on ajoneuvon puolella type 1:n mukainen latausliitin ja infran puolella type 2:n mukainen latausliitin.

Missä mikäkin latausstandardi on voimassa? Tämänhetkinen levinneisyys maailmankartalla

Interaktiivinen Image map: Latausstandardien type 1 (sininen), type 2 (vihreä) ja GB/T (tummanharmaa) levinneisyys maailmankartalla
Type 1
Yhdysvalloissa käytettävä type 1 -standardi on vakiintunut sinisellä merkityissä valtioissa. Se perustuu standardeihin SAE J1772 ja IEC 62196. AC- ja DC-lataus tapahtuvat vain yhden ajoneuvossa olevan type 1 CCS-inlet-liittimen kautta.
Type 1
Type 2
Euroopasta lähtenyt type 2 -standardi on levittäytynyt vihreällä merkittyihin maihin. Se perustuu IEC 62196 -standardiin. AC- ja DC-lataukset tapahtuvat vain yhden ajoneuvossa olevan type 2 CCS-inlet-liittimen kautta.
Type 2
GB/T
GB/T-latausstandardi on voimassa vain Kiinassa, ja se perustuu GB/T 20234 -standardiin. CCS-standardia ei ole vielä toteutettu Kiinan markkinoille. Siksi AC- ja DC-lataukseen vaaditaan erilliset inlet-liittimet.
GB/T
Määrittämätön
Vaaleanharmaalla merkityissä maissa mistään latausstandardista ei ole vielä tullut virallista standardia – tai meillä ei ole niistä tietoja käytettävissä.
Määrittämätön
Type 1 ja type 2
Sini-vihreällä merkityissä maissa ovat tällä hetkellä samanaikaisesti käytössä type 1 ja type 2. Oletettavasti tulevaisuudessa niistä toisesta tulee pääasiallinen standardi.
Type 1 ja type 2

AC- ja DC-lataus: Mikä on niiden ero? Mitä suositellaan missäkin tilanteessa?

AC-lataus
Sähköverkosta tuleva vaihtovirta (AC, Alternating Current) kulkee ensin latausaseman ja latauskaapelin kautta ajoneuvoon – kontrolloituna, mutta ilman muuntamista. Vasta ajoneuvoon asennettu AC/DC-muunnin, niin kutsuttu onboard-laturi, muuntaa sen tasavirraksi (DC, Direct Current), jolloin akku voidaan ladata. Koska AC-latausasemissa ei siten tarvita muuntajatekniikkaa, ne ovat DC-latausasemiin verrattuna useimmiten edullisempia ja houkuttelevampia yksityiskäyttöön. Latausasemasta, latauskaapelista ja onboard-laturista riippuen voidaan saavuttaa jopa 22 kW:n latausteho. Näiden verrattain pienten tehojen vuoksi AC-lataus säästää enemmän akkua ja on suositeltavaa aina, kun ajoneuvo pysäköidään yli 30 minuutiksi, esimerkiksi yöksi autokatokseen, autotalliin tai hotellille sekä päivällä ravintoloiden ja supermarkettien parkkipaikoille.

DC-lataus
Tässä tehokoskettimet ja latausliittimen johdinpoikkipinnat on mitoitettu suuremmiksi kuin AC-latauksessa. Siirrettävät lataustehot voivat olla huomattavasti suurempia, jopa 500 kW (High Power Charging, HPC), mikä lyhentää latausaikaa merkittävästi. Siksi puhutaan myös pikalatauksesta tai ultrapikalatauksesta. Toisin kuin AC-latauksessa, AC/DC-muuntaminen tapahtuu jo latausasemassa, johon on asennettu sopiva tehoelektroniikka. DC-lataus on mm. sen vuoksi monimutkaisempaa ja kalliimpaa, ja sitä käytetään pääasiassa kaupallisesti. Sitä suositellaan pitkillä ajomatkoilla, joilla pidetään lyhyitä taukoja, jolloin kantamaa voidaan ladata lisää muutamassa minuutissa esimerkiksi valtateiden levähdyspaikoilla.

Mitä lataustapoja on olemassa AC- ja DC-lataukseen? Lataus voi tapahtua eri tavoilla

Mode 1
Mode 2
 Lataustapa 3, tilanne A
Mode 3, tilanne B
 Mode 3, tilanne C
Mode 4
Mode 1

Ajoneuvo ladataan vaihtovirralla kotitalouden pistorasiasta. Yksivaiheista verkkoa käytettäessä jännite saa olla korkeintaan 250 V, kolmivaiheisen verkon kohdalla 480 V. Latausvirta saa olla korkeintaan 16 A. Ajoneuvon ja latauspisteen välillä ei ole tiedonsiirtoa. Ehdoton edellytys on suojaus vikavirtasuojakytkimellä (FI). Koska näin ei välttämättä ole vanhemmissa asennuksissa, ei Phoenix Contact suosittele tätä lataustapaa.

Mode 2

Kuten mode 1:ssä, suurin latausvirta on tässä 32 A, ja latausjohto on suojattu niin kutsutulla In-Cable Control and Protection Device (IC-CPD) -laitteella. Tämä laite on varustettu vikavirtasuojalla (FI), se kommunikoi ajoneuvon kanssa ja ohjaa näin lataustapahtumaa.

 Lataustapa 3, tilanne A

Mode 3:ssa ajoneuvo ladataan vaihtovirralla latausasemalla tai wallboxilla, johon on jo asennettu tarvittava vikavirtasuojakytkin (FI). Latausasema huolehtii kommunikoinnista ajoneuvoon. Ajoneuvo voidaan ladata yksivaiheisesti jopa 250 V:n jännitteellä tai kolmivaiheisesti jopa 480 V:n jännitteellä ja jopa 63 A:n maksimilatausvirralla. Mode 3 jaetaan kolmeen tilanteeseen:

Tilanteessa A käytetään ajoneuvoon kiinteästi liitettyä latauskaapelia. Siinä on pistoke vain toisessa päässä: latauskaapeli, joka liitetään latausaseman socket-liittimeen. Tilanne A on kuvattu normissa, mutta käytännössä sitä ei nykyään juurikaan esiinny.

Mode 3, tilanne B

Tilanteessa B tarvitaan niin kutsuttu mobiili AC-latauskaapeli, jota kuljetetaan mukana esimerkiksi tavaratilassa. Sen molemmissa päissä on liitin: toisessa päässä oleva latauspistoke kytketään ajoneuvon inlet-liittimeen. Toisessa päässä oleva pistoke liitetään latausaseman socket-liittimeen. Tilanne B esiintyy pääasiassa julkisissa latausasemissa.

 Mode 3, tilanne C

Tilanne C on päinvastainen tilanteeseen A verrattuna, sillä tässä latauskaapeli on liitetty latausasemaan kiinteästi. Sen toisessa päässä on pistoke eli ajoneuvon latausliitin, joka liitetään ajoneuvon inlet-liittimeen. Tilanne C esiintyy hyvin usein yksityiskäytössä.

Mode 4

Tämä kuvaa ainoana DC-latausta pikalatausasemilla. Korkeiden, jopa 500 A:n lataustehojen vuoksi tulee noudattaa erityisiä turvallisuusmääräyksiä. Sen vuoksi latauskaapeli liitetään aina kiinteästi latausasemaan. Pistoliitäntä on vain ajoneuvon puolella latausliittimen muodossa, joka liitetään inlet-liittimeen. Siten mode 4 -lataustapaa ei jaeta kolmeen eri tilanteeseen (kuten mode 3). Lisäksi vaaditaan latausliittimen tehokoskettimien lämpötilanvalvonta sekä latausaseman lisäsuojaustoimintoja, kuten eristyksenvalvonta.

Mikä on Combined Charging System, (CCS)? Yleiskäyttöinen latausliitin AC- ja DC-lataukseen

Olemme kehittäneet yhdessä johtavien ajoneuvovalmistajien kanssa Combined Charging System (CCS) -järjestemän. Erityistä siinä on ajoneuvossa oleva CCS-inlet-liitin, johon sopivat sekä AC- että DC-latausliittimet. Sähköajoneuvo tarvitsee siten vain yhden latausliittimen AC- ja DC-lataukseen.

Latausstandardit type 1 ja type 2 ovat pistokerakenteiltaan CCS-periaatteen mukaisia. Euroopan komissio julisti jo vuonna 2013 CCS type 2:n koko Euroopan viralliseksi latausstandardiksi. Samaan aikaan tavoitteemme vakiinnuttaa CCS maailmanlaajuisena pikalatausstandardina on toteutunut laajalti maailmassa. CCS hyväksytään käyttöön yhä useammassa maassa.

Combined Charging System (CCS) -järjestelmän toimintatapa

Mitä etuja CCS-järjestelmällä on käytännössä?

  • Joustava AC- ja DC-lataus vain yhden inlet-liittimen kautta
  • Ajoneuvonvalmistajilla säästyy osia, tilaa ja kustannuksia
  • Käynnistinlukitus ja lämpötilanvalvonta varmistavat parhaan mahdollisen turvallisuuden
  • Maailmanlaajuisesti tunnustettu
Lukitus CCS-inlet-liittimessä

Latausliittimen lukitus Maksimaalista turvallisuutta lataukseen

Kaikki CCS-inlet-liittimet on varustettu normien mukaisesti sähkömagneettisella lukituslaitteella. Se lukitsee ajoneuvon latausliittimen latausprosessin ajaksi.

Pultti on suunniteltu kestämään suuria vetovoimia. Tämä ehkäisee latauspistokkeen irrottamisen latauksen aikana.

Pt 1000 -lämpötila-anturit tehokoskettimissa

Tarkka lämpötilan valvonta Varma suojaus ylikuumenemiselta

Turvalliseen latausprosessiin kuuluu myös CCS-latausjärjestelmän lämpötilan valvonta. IEC 62196 -standardin mukaan lämpötila ei saa olla yli 90 °C. Lämpötilasta riippuvat vastusanturit, esim. Pt 1000, mittaavat siksi nopeasti ja tarkasti DC-tehokoskettimien lämpötilaa.

Lämpötila-arvot jaetaan latauskontrolleriin vastaavien signaalilähtöjen kautta. Jos esimerkiksi liian korkeat ulkolämpötilat tai ylikuormitus aiheuttavat ylikuumenemisen, latauskontrolleri voi keskeyttää latauksen tai laskea lataustehoa.

Miten latausasema toimii? Miten latausprosessi etenee? Mihin tulee kiinnittää huomiota suunnittelussa?

Nykyisten latausasemien ja wallboxien on täytettävä osittain suuretkin käytettävyyttä, turvallisuutta ja mukavuutta koskevat vaatimukset. Lukuisista komponenteista koostuva monimutkainen rakenne ei ole harvinaisuus. Videoissamme selitetään havainnollisesti yksittäisten komponenttien rakenne ja yhteistoiminta sekä näytetään, miten kaikki modernille ja verkotetulle latausinfralle asetetut vaatimukset täytetään.

Miten latausvirta kulkee sähköautoon? Lataus

  • Tehoelektroniikka
  • Tehosuoja
  • Sulakkeet
  • Jäähdytysyksikkö
  • Latauskaapeli
  • Socket outlet
  • Ajoneuvon inlet-liitin

Miten latausta ohjataan? Toimintoyksikkö Ohjaus ja valvonta

  • Latauskontrollerit
  • Energianmittaus
  • Vikavirran valvonta
  • Eristyksen valvonta
  • Lämpötilamittaus

Miten latausasemat kommunikoivat? Verkotus ja kommunikointi

  • Käyttäjätodennus RFID-tekniikalla
  • LED-tilanäyttö
  • Kosketuskäyttö
  • Langaton yhteys
  • Yhteys Ethernetin kautta
  • Ethernet-ylijännitesuojaus

Miten vältetään kalliit toimintahäiriöt? Syöttö ja suojaus

  • Virransyöttö
  • Ylijännitesuojaus
  • Laitesuojaus
  • Kuormanmittaus
  • Energianseuranta

Miten johdotus ja asennus tehdään? Liitäntä

  • Kaapelin sisäänmeno
  • Teholiitäntä syöttöön
  • Ristikytkentä ja potentiaalinjako
  • Dataliitäntä
  • Pistorasia ja USB-liitäntä huoltoa varten

Sanasto Termejä ja lyhenteitä selkeästi selitettyinä

Kullakin liiketoiminta-alueella syntyy oma kielensä ja terminologiansa jo pelkästään siksi, että uusille teknologioille on annettava nimet. Tästä löydät usein käytettyjen, sähköiseen liikenteeseen liittyvien käsitteiden ja lyhenteiden selityksiä:

Ajoneuvot

  • EV: Electric Vehicle. Yhteiskäsite kaikille kokonaan tai osittain sähkökäyttöisille ajoneuvoille.
  • BEV: Battery Electric Vehicle. Puhtaasti sähkökäyttöinen ajoneuvo, jonka käyttöenergia varastoidaan kemiallisessa muodossa akkuihin.
  • HEV: Hybrid Electric Vehicle. Ajoneuvo, jossa on sekä polttomoottori että akkusähkökäyttölaite.
  • PHEV: Plug-in Hybrid Electric Vehicle. Kuten HEV, mutta akku voidaan lisäksi ladata ulkoisesti latausliittimen kautta.

Latausliittimet

  • Inlet: sähköajoneuvossa oleva liitin, johon latausliitin liitetään. Sitä kutsutaan myös ajoneuvon inlet-liittimeksi.
  • Connector: latausliitin, joka liitetään sähköajoneuvon inlet-liittimeen. Sitä kutsutaan myös ajoneuvon latausliittimeksi.
  • Plug: latausliitin, joka liitetään latausaseman socket-liittimeen. Sitä kutsutaan myös latauskaapelin urosliittimeksi.
  • Socket Outlet: latausasemassa oleva latausliitin, johon ajoneuvo liitetään mobiilin AC-latauskaapelin kautta ja jossa se ladataan mode 3:n, tilanteen B mukaan. Sitä kutsutaan myös socket outletiksi.

Lataustavat ja -standardit

  • AC-lataus: lataus yksi- tai kolmivaiheisella vaihtovirralla (mode 1, 2 tai 3).
  • DC-lataus: lataus tasavirralla (mode 4).
  • CCS: Combined Charging System: latauspistokejärjestelmä type 1:lle ja type 2:lle, jossa sekä AC-lataus että DC-lataus on mahdollista vain yhdellä ajoneuvon inlet-liittimellä.
  • Combo: CCS:n vanhentunut nimitys.
  • Type 1: Pohjois-Amerikan ja muiden alueiden latausstandardi, joka on kuvattu standardeissa SAE J1772 ja IEC 62196-3.
  • Type 2: Euroopan ja muiden alueiden latausstandardi, joka on kuvattu standardissa IEC 62196-3.
  • GB/T: Kiinan kansalliset standardit. Standardissa GB/T 20234 kuvataan Kiinan latausstandardi.
  • NACS: North American Charging Standard: Type 1 vaihtoehtoinen latausstandardi Pohjois-Amerikan markkinoille.
  • HPC: High Power Charging, myös ultrapikalataus: DC-lataus, teho alkaen 375 kW. Nestejäähdytyksen avulla on tällä hetkellä mahdollista tuottaa pitkäkestoisesti jopa 500 kW:n ja lyhytaikaisesti jopa 700 kW:n tehoa.
  • MCS: Megawatt Charging System. Latausstandardi hyötyajoneuvojen DC-lataukseen, jonka teho on enintään 3,75 MW.
  • V2G: Vehicle-to-Grid. Kaksisuuntaisen latauksen muoto. Sen lisäksi, että ajoneuvoa voidaan ladata sähköverkosta, se voi myös syöttää tarvittaessa energiaa takaisin verkkoon. Noudattaa ISO 15118 -standardia.
  • V2H: Vehicle-to-Home. Kuten V2G, mutta ajoneuvo toimii kotitalousakkuna. Sen luovuttama energia ei kulje takaisin verkkoon, vaan sen tehtävänä on maksimoida omakotitalon omavaraisuus.

Latausinfra

  • Latauspiste: mahdollisuus ajoneuvon liitäntään ja lataamiseen. Latausasemassa on yksi tai useampia latauspisteitä.
  • Latausjärjestelmä: kaikkien teknisten komponenttien yhteistoiminta latausasemassa (sähkömekaniikka, elektroniikka, ohjelmisto), jota tarvitaan ajoneuvon lataamiseen.
  • Wallbox: seinään asennettava latausjärjestelmä valmistajakohtaisessa kotelossa. Useimmiten yksityiseen AC-lataukseen kotitalouksissa jopa 11 tai 22 kW:n teholla esimerkiksi autotallissa tai autokatoksessa.
  • Latausasema/latauspylväs: yksittäinen latausjärjestelmä valmistajakohtaisessa kotelossa. Useimmiten julkiseen tai puolijulkiseen AC- ja/tai DC-lataukseen sisältäen laskutusjärjestelmän, esimerkiksi hotelleissa tai supermarketeissa.
  • EVSE: Electric Vehicle Supply Equipment, katso wallbox ja latausasema.
  • Latauskenttä: usean julkisen tai puolijulkisen latausaseman ryhmittymä esimerkiksi valtateiden varrella tai pysäköintihalleissa.
  • CPO: Charging Point Operator: yritys tai juridinen henkilö, joka ylläpitää yksittäisiä latauspisteitä tai latauskenttiä ja laskuttaa ladatun energian ajoneuvojen käyttäjiltä.

Kommunikointi ja ohjaus

  • CP: Control Pilot. Signaalikosketin tai signaalijohto type 1-, type 2- ja GB/T-latauskaapelissa. Ohjaustietojen siirtämiseen latausaseman ja ajoneuvon välillä.
  • PP: Proximity Pilot. Signaalikosketin tai signaalijohto type 2 -latauskaapelissa. Toimittaa ajoneuvoon tiedon, että lataus tapahtuu määrätyllä latausvirralla, jotta ajonesto aktivoituu.
  • CC: Connection Confirmation. Signaalikosketin tai signaalijohto GB/T-latauskaapelissa. Toimittaa ajoneuvoon tiedon, että lataus tapahtuu määrätyllä latausvirralla, jotta ajonesto aktivoituu.
  • CS: Connection Switch. Signaalikosketin tai signaalijohto type 1 -latauskaapelissa. Ilmoittaa latausasemalle, kun latausliittimen lukitusvipua on painettu, jolloin latausasema katkaisee latausvirran.
  • IC-CPD: In-Cable-Control-and-Protection-Device. Latauskaapeliin integroitu ohjaus- ja suojalaite. Mahdollistaa mode 2:n mukaisen yksivaiheisen AC-latauksen kotitalouspistorasioista jopa 3,6 kW:n teholla.
  • Backend: mahdollistaa latausoperaattorille ohjelmiston puolella latauspisteiden ylläpidon. Sisältää käyttäjähallinnan, maksujen käsittelyn (yleensä kolmannen osapuolen palveluntarjoajan kautta) ja latauspisteiden teknisen valvonnan pilvipalvelun kautta.
  • OCPP: Open Charge Point Protocol. Tiedonsiirtoon latausaseman ja backend-järjestelmän välillä.
  • PnC: Plug-and-Charge. Helpottaa latausprosessia, kun todennus ja laskutus suoritetaan automaattisesti taustalla. Noudattaa ISO 15118 -standardia.