Sisällöt, joita tarkastelet, on räätälöity kohteelle Suomi. Tarkastele sisältöjä kohteesta Yhdysvallat | Valitse toinen maa

BLUEMARK E.CARD

Korttimateriaalin tehokas merkintä innovatiivisella UV-mustesuihkutulostimella
BLUEMARK E.CARD työpöydällä tuotannossa

Innovatiivinen UV-mustesuihkutulostin

Kaikkien laitteiden, komponenttien ja virtapiirien yksiselitteinen merkitseminen teollisuusympäristössä asettaa suuria haasteita kytkentäkaappien ja järjestelmien valmistajille. Standardeissa määritellään selkeät määräykset, joita kojeisto- ja laitosrakentamisen parissa työskentelevien on noudatettava ihmisten ja koneiden suojelemiseksi. Esimerkiksi standardisarjassa IEC 61436 määritellään turvatekniset vaatimukset, jotka pienjännitekojeistojen on täytettävä.

Henkilö merkitsee korttimateriaaleja UV-mustesuihkutulostimella työpöydällä

Lisäksi EN IEC 81346 -standardissa määritellään, millainen yhtenäisen viitemerkintäjärjestelmän tulisi olla teollisuusjärjestelmän elinkaaren aikana. Yksiselitteinen merkintä auttaa varmistamaan, että kaikki järjestelmässä olevat kohteet voidaan tunnistaa milloin tahansa. Tämä helpottaa järjestelmän käyttöä ja kunnossapitoa ja nopeuttaa huoltoa. On olemassa lukuisia sovelluskohtaisia vaatimuksia, jotka riippuvat merkintöjen käyttöalueesta ja siihen liittyvistä ympäristöolosuhteista.

BLUEMARK E.CARD asettaa uudet standardit teollisuuden merkinnöille. Se tekee vaikutuksen korkealla tehokkuudellaan ja kestävillä merkintäratkaisuillaan. Modulaarisen mustekonseptin ansiosta UV-mustesuihkutulostin mahdollistaa optimaalisen tulostusjäljen muovi- ja metallimateriaaleille. Tämän vuoksi se soveltuu erityisen hyvin käytettäväksi kytkentäkaappien ja koneiden rakentamisessa.

Edut

  • Jopa 40 % ajansäästö verrattuna UV-mustesuihkutulostimiin, joissa materiaalia käsitellään manuaalisesti
  • Tulostin mahdollistaa erittäin tehokkaat merkintäprosessit ja kestävät merkintäratkaisut modulaarisen mustekonseptin ansiosta
  • Optimaaliset tulostustulokset muovi- ja metallimateriaaleille TIJ-tekniikan ja UV-LED-musteen innovatiivisen yhdistelmän ansiosta
  • Helppokäyttöinen tulostimen näytön kautta tapahtuvan intuitiivisen käyttäjän opastuksen ja OPC-UA-liitännän sekä merkintäohjelmiston kautta tapahtuvan verkkotuetun tiedonvaihdon ansiosta
  • Alhaiset ylläpitokulut, koska koko mustejärjestelmä on helppo vaihtaa jokaisen patruunan yhteydessä
UV-mustesuihkutulostin BLUEMARK E.CARD
Innovatiivinen ja tehokas

BLUEMARK E.CARD tekee teollisuuden korttitulostuksesta entistä tehokkaampaa ja sovellusten kannalta optimaalisempaa. Esitteestä löydät kattavat tiedot UV-mustesuihkutulostimesta. Vakuutu UV-LED-kovetteisen musteen ja vain vähän ylläpitoa vaativan lämpömustesuihkutekniikan ainutlaatuisesta yhdistelmästä.

Esite
Henkilö merkitsee korttimateriaaleja BLUEMARK E.CARD -tulostimella työpisteessä
Henkilö ottaa merkityt korttimateriaalit UV-mustesuihkutulostimesta

Korkea hyötysuhde

UV-mustesuihkutulostin käsittelee korttimateriaaleja automaattisen kortinsiirtojärjestelmän avulla. Kun materiaalipino on asetettu laitteeseen, kortit syötetään automaattisesti tulostusprosessiin ja painatuksen jälkeen pinotaan pois ottoa varten. Laite tunnistaa lajittelemattomat materiaalit ja merkitsee ne kunkin tulostusprojektin mukaisesti. UV-mustesuihkutulostin tekee vaikutuksen kompaktilla rakenteellaan ja suurella tulostusmäärällään. Automaattinen materiaalinkäsittely mahdollistaa jopa 40 prosentin ajansäästön verrattuna manuaalista materiaalinkäsittelyä käyttäviin tulostimiin.

Laadukas merkintä muovisiin ja metallisiin korttimateriaaleihin

Laadukas merkintä

BLUEMARK E.CARD merkitsee korttimateriaalit innovatiivisella yhdistelmällä lämpömustesuihkutekniikkaa (TIJ) ja UV-LED-kovetteisia musteiden yhdistelmää. TIJ-tekniikka mahdollistaa korkean tulostusresoluution. Automaattisen materiaalintunnistuksen avulla tulostin määrittää pohjamateriaaliin sopivan värikoostumuksen ja tulostaa materiaalille käyttäen erityisiä merkintäparametreja. Modulaarinen mustekonsepti tuottaa hienoja ja teräviä kirjasimia. Koska muste kovettuu UV-valossa, merkinnät ovat tahrattomia, naarmuuntumattomia ja kestävät kemikaaleja.

Korttimateriaalien valinta BLUEMARK E.CARD -tulostimella merkintää varten

Sovellukseen optimoitu merkintä

Teollisuusmerkintöjen käyttöalueet vaihtelevat suojatuista kytkentäkaapeista koneisiin ja järjestelmiin, joissa merkinnät altistuvat kemiallisille ja mekaanisille vaikutuksille. Modulaarisen mustekonseptin ansiosta BLUEMARK E.CARD -tulostin tuottaa optimaalisen tulostusjäljen muovi- ja metallimateriaaleille. Olivatpa teollisuuden merkintävaatimuksesi mitkä tahansa, BLUEMARK E.CARD -tulostimessa yhdistyvät erittäin korkea tehokkuus UCT-materiaalien (polykarbonaatti) käsittelyssä ja erittäin kestävät merkinnät UC-materiaaleihin (polyamidi) ja metallimerkintöihin.

Mustekasetti BLUEMARK E.CARD -tulostimeen

Vähäinen ylläpitotarve

BLUEMARK E.CARD luo merkintöjä lämpömustesuihkutulostuksella. Mustekasetit sisältävät mustejärjestelmän ja tulostuspään. Kun tulostuspää ja kasetti vaihdetaan säännöllisesti, tulostin tarjoaa jatkuvasti korkeaa tulostuslaatua ja vaatii vain vähän huoltoa. Mustekasetit voidaan säilyttää säilytyslokerossa, kun tulostin ei ole käytössä. Mustekasettien varastointi pidentää niiden säilyvyyttä, ja samalla vältetään säännöllisen puhdistuksen aiheuttama ylimääräinen energiankulutus.

Henkilö luo merkintäprojektia MARKING system Software -ohjelmistossa

Helppokäyttöinen

BLUEMARK E.CARD -tulostimen ja MARKING system -merkintäohjelmiston avulla laajojen tulostusprojektien toteuttaminen on helppoa ja nopeaa. Voit suunnitella ja valvoa tulostustöitäsi tehokkaasti kaksisuuntaisen OPC-UA-tiedonsiirtoliitännän avulla. Tulostimen näytöstä saat lisäksi kaikki tarvittavat tiedot laitteen ja tulostuksen tilasta.

Tehokas ja sovellukseen optimoitu merkintä Optimaalinen tulostusjälki erilaisille materiaaleille monenlaisia vaatimuksia varten

UCT-materiaali
Polykarbonaatista valmistettujen UCT-materiaalien tehokas käsittely
Metallimerkit
Metallimateriaalien kestävät merkinnät sopivien lippaiden avulla
UC-materiaali
Polyamidista valmistettujen UC-materiaalien kestävät merkinnät
Kaksi henkilöä katsoo tabletilta opetusvideoita BLUEMARK E.CARD -tulostimen käytöstä

Opetusvideot Vaihe vaiheelta selitettynä

Tutustu YouTube-kanavallamme oleviin opetusvideoihin, joissa on hyödyllistä tietoa ja ohjeita UV-mustesuihkutulostimen käytöstä. Käytä näitä opetusvideoita nopeana apuna käytön aloituksessa ja tutustu BLUEMARK E.CARD -tulostimen eri toimintoihin vaihe vaiheelta.