UV-mustesuihkutulostin BLUEMARK E.CARD ja UV-LED-tulostin BLUEMARK ID COLOR

UV-LED-tulostimet

Innovatiivinen UV-mustesuihkutulostin BLUEMARK E.CARD merkitsee muovi- ja metallikorttimateriaaleja tehokkaasti. UV-LED-tulostin BLUEMARK ID COLOR mahdollistaa materiaalien monivärisen CMYK-painatuksen.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1506732
BLUEMARK E.CARD - Printer
BLUEMARK E.CARD - Printer
1506732

Printer, Monochrome UV inkjet sheet printer, with automated material processing, intuitive user guidance via the printer display, data exchange via OPC UA interface and marking software, for marking UC and UCT sheets, UM strips, and metal markers, weight: 11 kg, width: 570 mm, height: 253 mm, The product is being prepared for compliance with the Cyber Resilience Act (CRA)

Edut

  • Optimaalinen tulostuslaatu ja kestävyys UV-valon avulla tapahtuvan kovettumisen ansiosta
  • Aikaa säästävä tulostusprosessi automaattisen materiaalinkäsittelyn ansiosta
  • Soveltuu suurten tulostusmäärien käsittelyyn ja jatkuvaan teolliseen käyttöön
  • Laajojen tulostusprojektien intuitiivinen toteuttaminen MARKING system -ohjelmistolla
  • Merkintämateriaalien painatus mustavalkoisina ja värillisinä

Uudet tuotteet

Vähän ylläpitoa vaativa UV-mustesuihkukorttitulostin

Tehokas UV-mustesuihkutulostin

Korttimateriaalin tehokas merkintä

BLUEMARK E.CARD -korttitulostin tekee vaikutuksen tehokkuudellaan ja kestävillä merkintäratkaisuillaan. Modulaarisen mustekonseptin ansiosta vain vähän ylläpitoa vaativa UV-mustesuihkutulostin mahdollistaa optimaalisen tulostusjäljen muovi- ja metallimateriaaleille.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Yksivärinen UV-mustesuihkukorttitulostin
  • Lämpömustesuihkutulostustekniikka UV-kovetuksella
  • UC- ja UCT-korttien, UM-nauhojen ja metallimerkkien merkintä
  • Automaattinen materiaalin syöttö
  • Liitännät: USB, Ethernet, WiFi

Edut

  • Jopa 40 % ajansäästö automaattisen materiaalinkäsittelyn ansiosta
  • Sovellukseen optimoitu merkintä modulaarisen mustekonseptin ansiosta
  • Optimaalinen tulostusjälki muovi- ja metallimateriaaleille UV-LED-musteen ja TIJ-tekniikan innovatiivisen yhdistelmän ansiosta
  • Helppo käyttää intuitiivisen käyttöohjeistuksen ja tehokkaiden ohjelmistoratkaisujen ansiosta
  • Alhaiset ylläpitokulut, koska koko mustejärjestelmä on helppo vaihtaa jokaisen mustepatruunan yhteydessä

Innovatiivinen ja tehokas
UV-mustesuihkutulostin

Uudella BLUEMARK E.CARD -tulostimella luot korkealaatuisia merkintämateriaaleja muovista ja metallista. Vakuuttavia ominaisuuksia ovat tehokas materiaalinkäsittely, optimaalinen tulostusjälki ja vähäinen ylläpidon tarve.

Lisätietoa
UV-mustesuihkutulostin BLUEMARK E.CARD
UV-mustesuihkutulostin BLUEMARK E.CARD ja merkintämateriaaleja

BLUEMARK E.CARD Tehokas UV-mustesuihkutulostin

BLUEMARK E.CARD asettaa uudet standardit teollisuuden merkinnöille. Se tekee vaikutuksen korkealla tehokkuudellaan ja kestävillä merkintäratkaisuillaan. Lämpömustesuihkutekniikan ja UV-LED-kovetteisten musteiden innovatiivisen yhdistelmän ansiosta tulostin mahdollistaa optimaalisen tulostusjäljen muovi- ja metallimateriaaleille. Mustekasetin ja tulostuspään säännöllinen vaihtaminen minimoi ylläpidon tarpeen. Merkintäohjelmisto tekee tulostustöiden suunnittelusta ja valvonnasta helppoa ja intuitiivista. Tulostimen näytöstä saat lisäksi kaikki tarvittavat tiedot laitteen ja tulostuksen tilasta.

BLUEMARK ID COLOR ja merkintämateriaaleja

BLUEMARK ID COLOR Joustava UV-LED-tulostin

BLUEMARK ID COLOR -UV-LED-tulostin merkitsee merkintämateriaalit yksivärisellä ja CYMK-moniväritulostuksella. Monipuolinen tulostin tulostaa kortti- ja arkkimuotoiset materiaalit sekä alumiinimerkit nopeasti ja helposti. Erittäin kestävän UV-LED-tekniikan ansiosta materiaalit ovat välittömästi tahraantumattomia ja naarmuuntumattomia, joten niitä voi käyttää heti. Käyttö on intuitiivista ja aikaa säästävää integroidun merkintäohjelmiston avulla tai syöttämällä tiedot suoraan tulostimen värikosketusnäytön kautta.