Magazine for the BLUEMARK printer, for accommodating UM materials
UV-LED-tulostimet
Innovatiivinen UV-mustesuihkutulostin BLUEMARK E.CARD merkitsee muovi- ja metallikorttimateriaaleja tehokkaasti. UV-LED-tulostin BLUEMARK ID COLOR mahdollistaa materiaalien monivärisen CMYK-painatuksen.
Adapter plate for accommodating US sheets
Cartridge, for replacement, 28 ml UV color, black including cleaning cartridge
Original packaging for transportation, suitable for BLUEMARK E.CARD
The extended warranty can only be combined with the purchase of a new BLUEMARK E.CARD printer and extends the warranty from 24 months to 60 months.
Replacement UV fluid, 23 ml, color: magenta
Replacement UV fluid, 23 ml, color: cyan
Replacement UV fluid, 23 ml, color: yellow
Stackable housing for accommodating max. 20 printed UniCard sheets
Replaceable filter for the BLUEMARK E.CARD inkjet printer. For integration into the matching BM filter housing: E.CARD FILTER-HOUSING. Suitable for use in printing operations.
Edut
- Optimaalinen tulostuslaatu ja kestävyys UV-valon avulla tapahtuvan kovettumisen ansiosta
- Aikaa säästävä tulostusprosessi automaattisen materiaalinkäsittelyn ansiosta
- Soveltuu suurten tulostusmäärien käsittelyyn ja jatkuvaan teolliseen käyttöön
- Laajojen tulostusprojektien intuitiivinen toteuttaminen MARKING system -ohjelmistolla
- Merkintämateriaalien painatus mustavalkoisina ja värillisinä
Uudet tuotteet
Tehokas UV-mustesuihkutulostin
Korttimateriaalin tehokas merkintä
BLUEMARK E.CARD -korttitulostin tekee vaikutuksen tehokkuudellaan ja kestävillä merkintäratkaisuillaan. Modulaarisen mustekonseptin ansiosta vain vähän ylläpitoa vaativa UV-mustesuihkutulostin mahdollistaa optimaalisen tulostusjäljen muovi- ja metallimateriaaleille.
Tärkeimmät ominaisuudet
- Yksivärinen UV-mustesuihkukorttitulostin
- Lämpömustesuihkutulostustekniikka UV-kovetuksella
- UC- ja UCT-korttien, UM-nauhojen ja metallimerkkien merkintä
- Automaattinen materiaalin syöttö
- Liitännät: USB, Ethernet, WiFi
Edut
- Jopa 40 % ajansäästö automaattisen materiaalinkäsittelyn ansiosta
- Sovellukseen optimoitu merkintä modulaarisen mustekonseptin ansiosta
- Optimaalinen tulostusjälki muovi- ja metallimateriaaleille UV-LED-musteen ja TIJ-tekniikan innovatiivisen yhdistelmän ansiosta
- Helppo käyttää intuitiivisen käyttöohjeistuksen ja tehokkaiden ohjelmistoratkaisujen ansiosta
- Alhaiset ylläpitokulut, koska koko mustejärjestelmä on helppo vaihtaa jokaisen mustepatruunan yhteydessä
BLUEMARK E.CARD Tehokas UV-mustesuihkutulostin
BLUEMARK E.CARD asettaa uudet standardit teollisuuden merkinnöille. Se tekee vaikutuksen korkealla tehokkuudellaan ja kestävillä merkintäratkaisuillaan. Lämpömustesuihkutekniikan ja UV-LED-kovetteisten musteiden innovatiivisen yhdistelmän ansiosta tulostin mahdollistaa optimaalisen tulostusjäljen muovi- ja metallimateriaaleille. Mustekasetin ja tulostuspään säännöllinen vaihtaminen minimoi ylläpidon tarpeen. Merkintäohjelmisto tekee tulostustöiden suunnittelusta ja valvonnasta helppoa ja intuitiivista. Tulostimen näytöstä saat lisäksi kaikki tarvittavat tiedot laitteen ja tulostuksen tilasta.
BLUEMARK ID COLOR Joustava UV-LED-tulostin
BLUEMARK ID COLOR -UV-LED-tulostin merkitsee merkintämateriaalit yksivärisellä ja CYMK-moniväritulostuksella. Monipuolinen tulostin tulostaa kortti- ja arkkimuotoiset materiaalit sekä alumiinimerkit nopeasti ja helposti. Erittäin kestävän UV-LED-tekniikan ansiosta materiaalit ovat välittömästi tahraantumattomia ja naarmuuntumattomia, joten niitä voi käyttää heti. Käyttö on intuitiivista ja aikaa säästävää integroidun merkintäohjelmiston avulla tai syöttämällä tiedot suoraan tulostimen värikosketusnäytön kautta.