Magazine, for holding EMP-AL (85,6X54), EMLP-AL (85,6X54), and EMLP-AL (75,6X54) aluminum labels, compatible with BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, and BLUEMARK ID
UV-LED-tulostimet
Innovatiivinen UV-mustesuihkutulostin BLUEMARK E.CARD merkitsee muovi- ja metallikorttimateriaaleja tehokkaasti. UV-LED-tulostin BLUEMARK ID COLOR mahdollistaa materiaalien monivärisen CMYK-painatuksen.
Magazine, for holding EMP-AL (60X15) and EMLP-AL (60X15) aluminum labels, compatible with BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, and BLUEMARK ID
Magazine, for holding EMP-AL (100X40) aluminum labels, compatible with BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID
Dummy cartridge for transportation, color: black
Magazine for BLUEMARK, only for ZB 8/27 UV-100 - 0829102
Dummy cartridge for transportation, color: yellow
Infeed magazine for accommodating a max. of 20 UniCard sheets
Dummy cartridge for transportation, color: magenta
Infeed magazine for accommodating a maxi. of 40 UniCard sheets
Dummy cartridge for transportation, color: cyan
Edut
- Optimaalinen tulostuslaatu ja kestävyys UV-valon avulla tapahtuvan kovettumisen ansiosta
- Aikaa säästävä tulostusprosessi automaattisen materiaalinkäsittelyn ansiosta
- Soveltuu suurten tulostusmäärien käsittelyyn ja jatkuvaan teolliseen käyttöön
- Laajojen tulostusprojektien intuitiivinen toteuttaminen MARKING system -ohjelmistolla
- Merkintämateriaalien painatus mustavalkoisina ja värillisinä
Uudet tuotteet
Tehokas UV-mustesuihkutulostin
Korttimateriaalin tehokas merkintä
BLUEMARK E.CARD -korttitulostin tekee vaikutuksen tehokkuudellaan ja kestävillä merkintäratkaisuillaan. Modulaarisen mustekonseptin ansiosta vain vähän ylläpitoa vaativa UV-mustesuihkutulostin mahdollistaa optimaalisen tulostusjäljen muovi- ja metallimateriaaleille.
Tärkeimmät ominaisuudet
- Yksivärinen UV-mustesuihkukorttitulostin
- Lämpömustesuihkutulostustekniikka UV-kovetuksella
- UC- ja UCT-korttien, UM-nauhojen ja metallimerkkien merkintä
- Automaattinen materiaalin syöttö
- Liitännät: USB, Ethernet, WiFi
Edut
- Jopa 40 % ajansäästö automaattisen materiaalinkäsittelyn ansiosta
- Sovellukseen optimoitu merkintä modulaarisen mustekonseptin ansiosta
- Optimaalinen tulostusjälki muovi- ja metallimateriaaleille UV-LED-musteen ja TIJ-tekniikan innovatiivisen yhdistelmän ansiosta
- Helppo käyttää intuitiivisen käyttöohjeistuksen ja tehokkaiden ohjelmistoratkaisujen ansiosta
- Alhaiset ylläpitokulut, koska koko mustejärjestelmä on helppo vaihtaa jokaisen mustepatruunan yhteydessä
BLUEMARK E.CARD Tehokas UV-mustesuihkutulostin
BLUEMARK E.CARD asettaa uudet standardit teollisuuden merkinnöille. Se tekee vaikutuksen korkealla tehokkuudellaan ja kestävillä merkintäratkaisuillaan. Lämpömustesuihkutekniikan ja UV-LED-kovetteisten musteiden innovatiivisen yhdistelmän ansiosta tulostin mahdollistaa optimaalisen tulostusjäljen muovi- ja metallimateriaaleille. Mustekasetin ja tulostuspään säännöllinen vaihtaminen minimoi ylläpidon tarpeen. Merkintäohjelmisto tekee tulostustöiden suunnittelusta ja valvonnasta helppoa ja intuitiivista. Tulostimen näytöstä saat lisäksi kaikki tarvittavat tiedot laitteen ja tulostuksen tilasta.
BLUEMARK ID COLOR Joustava UV-LED-tulostin
BLUEMARK ID COLOR -UV-LED-tulostin merkitsee merkintämateriaalit yksivärisellä ja CYMK-moniväritulostuksella. Monipuolinen tulostin tulostaa kortti- ja arkkimuotoiset materiaalit sekä alumiinimerkit nopeasti ja helposti. Erittäin kestävän UV-LED-tekniikan ansiosta materiaalit ovat välittömästi tahraantumattomia ja naarmuuntumattomia, joten niitä voi käyttää heti. Käyttö on intuitiivista ja aikaa säästävää integroidun merkintäohjelmiston avulla tai syöttämällä tiedot suoraan tulostimen värikosketusnäytön kautta.