CHARX control modularin konfigurointisovellus AC-latauskontrollereidemme ilmaisen konfigurointisovelluksen avulla wallboxien, latausasemien tai kokonaisten latauspuistojen käyttöönotto ja alkukonfigurointi ei ole koskaan ollut helpompaa: sähköasentajaa ohjataan älypuhelimella askel askeleelta EVSE-ohjaimen erityisen tärkeiden asetusten tekemisessä, eikä tämä vaadi edeltävää perehtymistä.

Älypuhelin ja sovellus AC-latauskontrollereille CHARX control modular

Edut:

  • Virheetön käyttöönotto: askel askeleelta, ilman erikoisosaamista, ilman perehdytystä

  • Useiden latauspisteiden perustaminen: keskitetysti ja nopeasti palvelinohjaimen kautta

  • Käytännön apu: automaattinen latauspisteen nimeäminen ja kuormanhallinta-asetukset

  • Maksimaalinen turvallisuus: salasanalla kirjautuminen suojaa arkaluontoisia tietoja ja asetuksia

  • Lisäarvosi: yksinkertainen, nopea käyttöönotto paikan päällä ja parempi tuottavuus

UKK sovelluksesta

Usein kysytyt kysymykset ja vastaukset CHARX control modularin konfigurointisovelluksesta
Usein kysytyt kysymykset ja vastaukset CHARX control modularin konfigurointisovelluksesta
Usein kysytyt kysymykset ja vastaukset CHARX control modularin konfigurointisovelluksesta
Usein kysytyt kysymykset ja vastaukset CHARX control modularin konfigurointisovelluksesta
Usein kysytyt kysymykset ja vastaukset CHARX control modularin konfigurointisovelluksesta

Sovellus tukee kaikkia CHARX control modular -tuoteperheen EVSE-ohjaimia:

  • CHARX SEC-3000 (tuote 1139022)
  • CHARX SEC-3050 (tuote 1139018)
  • CHARX SEC-3100 (tuote 1139012)
  • CHARX SEC-3150 (tuote 1138965)
  • CHARX SEC-1000 (tuote 1139034) yhdessä jonkin edellä mainitun kontrollerin kanssa

Usein kysytyt kysymykset ja vastaukset CHARX control modularin konfigurointisovelluksesta

Sovelluksen avulla voit määrittää kaikki latauskontrollerin todennuksen, vapautustilojen ja kuormanhallinnan perusasetukset, joita yleensä tarvitaan latauspisteiden käyttöönotossa. Latauspisteiden nimeäminen ja parametrien määrittäminen kuormanhallintaa varten voidaan tarvittaessa tehdä automaattisesti.

Laajennettu konfigurointi ammattimaisilla asetuksilla voidaan suorittaa verkkoselaimella latauskontrolleriin integroidun Web Based Managementin kautta.

Usein kysytyt kysymykset ja vastaukset CHARX control modularin konfigurointisovelluksesta

Sinulla on kaksi vaihtoehtoa yhdistää älypuhelin kontrolleriin:

  • Tilapäisen WLAN-yhteyden muodostaminen. Tähän tarvitaan WLAN-USB-sovitin SparkLAN WUBT-239ACN(BT), joka kytketään latauskontrollerin USB-C-liitäntään. Sovitin on vapaasti saatavilla markkinoilla.
  • Yhdistä älypuhelin WLANin kautta olemassa olevaan verkkoon, johon latauskontrolleri on jo yhdistetty LAN- tai WLAN-yhteydellä.

Usein kysytyt kysymykset ja vastaukset CHARX control modularin konfigurointisovelluksesta

Kyllä, sovelluksen käyttö ja latauskontrollerin arkaluonteiset tiedot ja asetukset ovat turvassa hakkereilta ja verkkohyökkäyksiltä, sillä kirjautuminen latausohjaimeen on suojattu salasanalla.

Latauskontrollerimme varmistaa automaattisesti, että BSI:n (Saksan liittovaltion tietotekniikan tietoturvavirasto) turvallisia salasanoja koskevia ohjeita noudatetaan, eikä se näin ollen salli turvattomia salasanoja.

Oma yhteyshenkilösi

Kaikkiin tuotteisiimme ja ratkaisuihimme liittyviin kysymyksiin

Neuvon sinua mielelläni latausinfrahankkeessasi.
Phoenix Contact E-Mobilityn toimipaikka Nordrhein-Westfalenin Schieder-Schwalenbergissa

Phoenix Contact E-Mobility Vahva ja luotettava kumppanisi

Yhtiömme perustettiin vuonna 2013, ja siitä lähtien olemme olleet Phoenix Contact -konsernin sisällä sähköisen liikenteen latausteknologian asiantuntija. Yrityksellämme on tällä hetkellä maailmanlaajuisesti noin 800 työntekijää ja 33 200 m² tuotantotilaa. Tuotevalikoimamme käsittää yli 700 CHARX-tuotetta latausinfran laajentamiseen sekä hyötyajoneuvojen ja liikkuvien koneiden sähköistykseen.

CCS-pikalatausteknologian edelläkävijänä ja yhtenä keksijänä, nestejäähdytteisten HPC-latauskaapelien markkinajohtajana sekä kansainvälisen standardoinnin asiantuntijana edistämme maailmanlaajuista siirtymää kohti kestävää liikkuvuutta. Tavoitteemme on kehittää lataustekniikkaa, joka on tehokasta, luotettavaa, verkottunutta ja valmis vastaamaan tulevaisuuden vaatimuksiin.