TRIO POWER -tehomoduulin kaksisuuntainen tehon muuntaminen mahdollistaa sekä energian ottamisen verkosta että sen syöttämisen verkkoon. Ensimmäiset maailmanlaajuisten syöttöstandardien mukaiset sertifioinnit helpottavat joustavaa ja maailmanlaajuista käyttöä.
TRIO POWER, bidirectional AC/DC power module with 30 kW output power, Push-in connection, 19′′ rack mounting, CANopen interface, input: 3-phase, output: 50 V DC ... 1000 V DC or input: DC, output: 3 x 200 V AC ... 480 V AC. Product is being prepared for compliance with the Cyber Resilience Act (CRA).