Nopeuskäynnistimien versiot lyhyesti

Selkeäkäyttöinen nopeuskäynnistin

Jopa 7,5 kW:n kolmivaihe-oikosulkumoottoreiden joustava ja energiatehokas ohjaus: CONTACTRONin nopeuskäynnistin – Speed-Starter –edustaa modernia laiteluokkaa, joka sijoittuu perinteisen pehmeäkäynnistimen ja taajuusmuuttajan välille. Toiminnot, kuten pehmokäynnistys, ryömintäkäyttö, energiatehokkuustila ja rampinohjaus, mahdollistavat joustavan moottorin käytön. Valinnaisen IO-Link-liitännän ansiosta hyödyt helposta integroinnista, parametroinnista ja diagnostiikasta. Lisäturvallisuutta tarjoaa Safe Torque Off (STO) -toiminto.

Go to Product Detail Page for item 1721302
CSS 4.0-3/3 - Speed starter
CSS 4.0-3/3 - Speed starter
1721302

Speed starter with soft start and configurable speed for starting and reversing motors up to 480 V AC and 4.0 kW, configurable motor protection, analog input, STO function up to SIL 3/PL e, three-phase load input and braking resistor connection

CONTACTRON Speed Starter liittäminen verkkoon IO-Linkin avulla on helppoa ja joustavaa. Taajuusmuuttajan perustoimintojen helppo parametrointi IO-Linkin kautta, prosessitietojen lukeminen ja enintään 7,5 kW:n kolmivaihe-oikosulkumoottoreiden ohjaus.

CONTACTRON Speed Starter: helppo ja intuitiivinen verkkoyhteys IO-Linkin kautta
Helppo ja intuitiivinen verkkoyhteys IO-Link-moduulin kautta
CONTACTRON Speed Starter: suuri joustavuus modulaarisen Plug & Play -järjestelmän ansiosta
Suuri joustavuus modulaarisen Plug & Play -järjestelmän ansiosta
CONTACTRON Speed Starter: esikonfiguroituja toimintomoduuleja
Esikonfiguroitu toimintomoduuli TIA Portalille, Studio 5000:lle ja PLCnext Technology -alustalle
CONTACTRON Speed Starter IO-Link-liitännällä kytkentäkaapissa – intralogistiikkasovellus
IO-Link-yhteensopiva nopeuskäynnistin kytkentäkaapissa: intralogistiikkasovellus kuljetushihnoilla

Edut

  • Nopeuskäynnistimien asennus ja käyttöönotto on nopeaa helpon johdotuksen ja selkeän käyttökonseptin ansiosta
  • Turvallinen poiskytkentä integroidun Safe Torque Off (STO) -toiminnon ansiosta
  • Joustavampi käytettävyys uusien laitevaihtoehtojen ansiosta, joiden teho on jopa 7,5 kW
  • Leveys kapeimmillaan vain 35 mm, kompakti rakenne säästää tilaa kytkentäkaapissa
  • Taloudellinen ratkaisu, joka sisältää kaikki tarvittavat toiminnot eri kierrosluvuille ja pehmokäynnistykselle
  • Muuttuva nopeuden säätömahdollisuus analogisen tulon ansiosta

CONTACTRON Speed Starter: silta kenttätason ja IIoT-arkkitehtuurisi välillä Verkotettu IO-Link-viestintä automaatioon

Verkkoon liitettävä IO-Link-moduuli mahdollistaa saumattoman viestinnän aina kenttätasolle asti. Parametrointi, diagnostiikka ja tilatiedot ovat käytettävissä milloin tahansa, ja ne voidaan integroida helposti olemassa oleviin ohjaus- ja IIoT-arkkitehtuureihin.

Verkko-ominaisuudet vähentävät suunnittelu- ja johdotustyötä, nopeuttavat käyttöönottoa etäkäytön avulla ja luovat perustan datapohjaisille palveluille, kuten ennakoivalle kunnossapidolle tarjoten samalla erinomaista skaalattuvuutta ja varmuutta tulevaisuuteen.

7,5 kW:n nopeuskäynnistin DIN-kiskossa kytkentäkaapissa

Joustavampi kuin pehmokäynnistin - vähemmän monimutkainen kuin taajuusmuuttajat Säädettävä nopeuskäynnistin 7,5 kW:iin asti

CONTACTRON Speed Starter -käynnistimistä on saatavana useita versioita:

  • Teholuokissa 0,25 ... 7,5 kW, häiriösuodattimilla tai ilman sekä yksi- tai kolmivaiheisella verkkotulolla
  • Alkaen 4,0 kW:sta kaikissa laitteissa on myös integroitu jarruvastusliitäntä
  • Laitteen tahattomilta muutoksilta suojaamisen lisäksi CONTACTRON Speed Starter voidaan suojata yksilöllisesti asetettavalla koodilla

Valitse käyttökohteeseesi sopiva tuote.

Nopeuskäynnistimien edut

Nopeuskäynnistinversiot DIN-kiskossa
Nopeuskäynnistintä käytetään käsin
Nopeuskäynnistin, jossa on yhteys hätäpysäytykseen
Nopeuskäynnistin kädessä
Nopeuskäynnistin ja kaikkien tärkeiden toimintojen kuvakkeet
Nopeuskäynnistinversiot DIN-kiskossa

Hyödynnä joustavia sovellusmahdollisuuksia laajennetun tehoalueen ansiosta, joka ulottuu 0,25 kW:sta 7,5 kW:iin. Laitteen tahattomilta muutoksilta suojaamisen lisäksi CONTACTRON Speed Starter voidaan suojata yksilöllisesti asetettavalla koodilla. Valitse käyttökohteeseesi sopiva tuote.

Nopeuskäynnistintä käytetään käsin

Vaivaton johdotus ja selkeä käyttökonsepti: helppo käyttöönotto Plug & Play -ratkaisun ansiosta. Tarvittavien parametrien asetus on nopeaa ja tehokasta asennonvalintakytkimellä/kiertokytkimellä. CONTACTRON Speed Starter – helppokäyttöinen ratkaisu useisiin moottorisovelluksiin, joissa on eri kierrosluvut.

Nopeuskäynnistin, jossa on yhteys hätäpysäytykseen

CONTACTRON Speed Starter on laiteluokassaan ainutlaatuinen siihen integroidun Safe Torque Off (STO) -toiminnon ansiosta. Se tarkoittaa kaksikanavaista turvallista poiskytkentää ilman työläitä menetelmiä tai muita kontaktoreja. SIL 3- ja PLe-sertifioinnit varmistavat turvallisuuden.

Nopeuskäynnistin kädessä

Kompakti, alkaen vain 35 mm leveä CONTACTRON Speed Starter on tällä hetkellä markkinoiden ja luokkansa kapein laite. Suurempi tilatehokkuus kytkentäkaapissa säästää lisäkustannuksilta.

Nopeuskäynnistin ja kaikkien tärkeiden toimintojen kuvakkeet

Uudessa nopeuskäynnistimessä on mukana kaikki CONTACTRON-moottorinkäynnistimen perustoiminnot, joita tarvitset: käynnistys, pyörimissuunnan vaihto, ylikuormitussuoja ja 3-vaihemoottoreiden turvallinen poiskytkentä. Niillä voidaan toteuttaa jopa neljä kiinteää kierroslukua sekä moottorin pehmokäynnistys ja -sammutus täydellä vääntömomentilla. Voit käyttää analogista tuloa kierrosluvun säätämiseen vaihtelevasti ja myös sovelluksen minimi- ja maksimitaajuuden määrittämiseen.

Nopeuskäynnistin CONTACTRON Speed Starter – kytke, aseta, käynnistä

Lisätietoja CONTACTRON Speed Starter -nopeuskäynnistimestä – helppokäyttöinen ratkaisu useisiin moottorisovelluksiin, joissa on eri kierrosluvut.

Käyttökonsepti Tutustu helppoon ja intuitiiviseen käyttökonseptiin napsauttamalla hotspot-kohtia.

Interaktiivinen linkkikartta: Nopeuskäynnistimen käyttöliittymä - näkymä edestä
CURRENT
Nimellisvirran asetus nuolinäppäimillä ja sen jälkeen vahvistamalla (Set-Reset-painike).
RAMP
Erillinen ramppiasetus moottorin ylös- ja alaspäin suuntautuvia liikkeitä varten.
RAMP
STATUS
Moottorin tilan näyttö (pyörimissuunta, ohjaussignaali, taajuus, virta, jännite, teho ja cos-phi).
SPEED1
Speed 1:n nopeuden ja pyörimissuunnan asetus nuolipainikkeella ja sen jälkeen vahvistamalla (Set-Reset-painike).
SPEED1
SPEED2
Speed 2:n nopeuden ja pyörimissuunnan asetus nuolipainikkeella ja sen jälkeen vahvistamalla (Set-Reset-painike).
SPEED2
OPTIONS
Muut valinnaiset parametriasetukset ovat mahdollisia.

Yleiskuva kaikista toiminnoista Tutustu eri toimintoihin napauttamalla hotspot-kohtia.

Interaktiivinen Image map: CONTACTRON Speed Starter ja 6 toimintokuvaketta
Safe Torque Off
Integroitu turvatoiminto mahdollistaa käytön turvallisuuden kannalta tärkeissä hätäpysäytys-sovelluksissa.
Suunnanvaihtokäynnistys
Pyörimissuunnan vaihto painikesäädöllä suoraan laitteesta.
Valinnaiset kierrosluvut
Kierroslukuja voidaan mukauttaa ja muuttaa vapaasti.
Ramppitoiminto
Vapaasti säädettävä moottorin pehmokäynnistys ja -sammutus.
Suorakäynnistys
Helppo ohjaus suoraan 24 voltin PLC-lähtökorttien tai laitteen 24 voltin lähdön kautta.
Moottorin suojaus
Vaivaton suojaus moottorin joustavan nimellisvirran säädön avulla, joka sisältää etänollaustoiminnon.

Yhteenveto kaikista ominaisuuksista Tutustu ominaisuuksiin napauttamalla hotspot-kohtia.

Interaktiivinen Image map: CONTACTRON-nopeuskäynnistinversiot - leijuva, tuulettimella ja suojalevyllä varustettuna
Tuulettimilla varustetut versiot
Erityisen huoltoystävällinen vaihdettavan tuulettimen ansiosta.
Tuulettimilla varustetut versiot
Safe Torque Off (STO)
CONTACTRON Speed Starter on laiteluokassaan ainutlaatuinen siihen integroidun STO-toiminnon ansiosta. Se tarkoittaa kaksikanavaista turvallista poiskytkentää ilman työläitä menetelmiä tai muita kontaktoreja. SIL3- ja PLe-sertifioinnit varmistavat turvallisuuden.
Safe Torque Off (STO)
Helppokäyttöinen ohjauskonsepti
Yksinkertaisen käyttöyksikön, jossa on kiertokytkin, kolme painiketta ja näyttö, ansiosta asetusten määrittäminen käy erityisen helposti ja tehokkaasti.
Helppokäyttöinen ohjauskonsepti
Push-in-tekniikka
Kevyt liittäminen – valitse push-in-suorapistotekniikan edut: jopa 50 prosenttia pienemmät pistovoimat, eikä johdottaminen vaadi työkaluja.
Push-in-tekniikka
DIN-kiskoasennus
Laitteet voidaan asentaa DIN-kiskoon ja irrottaa siitä ilman työkaluja.
DIN-kiskoasennus
Asennus takaseinämään
Asennuslaitteen ansiosta laitteet voidaan kiinnittää perinteisesti takaseinämän eteen tai sivulle.
Asennus takaseinämään
Säästää tilaa kytkentäkaapissa
Kompakti, alkaen vain 35 mm leveä CONTACTRON Speed Starter on tällä hetkellä markkinoiden ja luokkansa kapein laite. Suurempi tilatehokkuus kytkentäkaapissa säästää lisäkustannuksilta.
Säästää tilaa kytkentäkaapissa
Jäähdytyslevyllä varustetut versiot
Laitteiden kulumaton ja äänetön jäähdytys.
Jäähdytyslevyllä varustetut versiot
Teholuokka 0,25–7,5 kW
CONTACTRON Speed Starter -käynnistimistä on saatavana useita versioita teholuokissa 0,25...7,5 kW.
Suojalevy ohjausjohdoille
Suojalevyt 35 ja 45 mm leveän CONTACTRON Speed Starterin ohjausjohdoille.
Suojalevy ohjausjohdoille
Suojalevy moottorin lähtöjohdoille
Valinnainen asennus suojalevyyn ohjausjohdoille moottorin lähtöjohtojen suojan asennusta varten.
Suojalevy moottorin lähtöjohdoille
E-julkaisu
Elektroniset kytkentälaitteet ja moottorinkäynnistin

Tutustu tuotevalikoimaamme: hybridimoottorinkäynnistimet moottoreiden kytkemiseen ja pyörimissuunnan vaihtoon, moottorinkäynnistimet tasavirtamoottoreille sekä nopeuskäynnistimet, joissa on pehmokäynnistys ja STO-toiminto. DC-katkaisijat suojaavat, valvovat ja kytkevät suuria tasavirta-kuormia luotettavasti.

Avaa e-julkaisu
Tuote-esite: Moottorinkäynnistimet ja elektroniset kytkentälaitteet, saatavana tabletilla luettavana verkkoversiona

Uudet tuotteet

DIN-kiskossa oleva säädettävä nopeuskäynnistin 7,5 kW:iin asti

Säädettävä nopeuskäynnistin 7,5 kW:iin asti

Intuitiivinen käyttö ja STO-toiminto

CONTACTRON Speed Starter on nyt saatavana myös 7,5 kW:n moottoreille. Hyödy intuitiivisesti asetettavista vaihtelevasti säädettävistä rampeista ja jopa neljästä kiinteästä nopeudesta. Analoginen tulo ja integroitu STO-toiminto tarjoavat joustavuutta ja turvallisuutta.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Enintään 7,5 kW:n kolmivaihe-oikosulkumoottoreiden ohjaukseen
  • Analoginen tulo
  • Parametroitavat rampit ja jopa 4 säädettävää nopeutta
  • SIL 3 - ja PLe-yhteensopiva
  • Jarruvastusliitäntä 4,0 kW:sta alkaen
  • Lisävarusteena integroitu häiriösuodatin
  • Sopivat toimintomoduulit PLCnextissä

Edut

  • Nopea asennus ja käyttöönotto yksinkertaisen johdotuksen ja intuitiivisen käyttökonseptin ansiosta
  • Joustavuutta uudella teholuokalla aina 7,5 kW:iin asti
  • Turvallinen poiskytkentä integroidun Safe Torque Off -toiminnon (STO) ansiosta
  • Tehokas käyttö parametroitavien ramppien ja jopa neljän säädettävän nopeuden ansiosta
  • Nopeuden säätömahdollisuus analogisen tulon avulla