Toiminnallinen turvallisuus ryhmän poiskytkennälle vaihtovirtamoottoreissa Toiminnallinen turvallisuus on tärkeä aihe erityisesti koneenrakennuksessa ja järjestelmänrakennuksessa. Se suojaa henkilöstöä vaaratilanteilta sekä järjestelmiä ja koneita vaurioilta. Vaihtovirtamoottoreiden ryhmiä käytetään usein eri sovelluksissa. Tässä turvallisen ja taloudellisen käytön kannalta olennaista on toiminnallisella turvallisuudella varustettujen ratkaisujen helppo toteuttaminen.
Sovellus
Helppo ryhmän poiskytkentä ja hyvä järjestelmäkäytettävyys
- Luotettava ja helppo ryhmän poiskytkentä suojaa henkilöstöä sekä koneita ja järjestelmiä
- Hyvä järjestelmäkäytettävyys CONTACTRON-hybriditekniikan avulla saavutettavan 10 kertaa pidemmän käyttöiän ansiosta
- Turvallinen poiskytkentä integroidun turvatoiminnon ansiosta, joka on tasojen SIL 3 ja PL e mukainen
Ratkaisumme
Toiminnallinen turvallisuus vaihtovirtamoottoreissa: sovelluksen esittely
Yksinkertaisuutta toiminalliseen turvallisuuteen
Väyläliittimen avulla voit ilman ylimääräistä johdottamista toteuttaa kaikkien seuraavien hybridimoottorinkäynnistimien hätäpysäytyksen ryhmän poiskytkennän.
Lisäksi voit syöttää sähköä kaikkiin moduuleihin järjestelmäsähkönsyötön kautta. Voit valvoa moottorin tilaa valinnaisen kuittausilmoitusmoduulin avulla.
Pidempi käyttöikä CONTACTRON-hybriditekniikalla
CONTACTRON-hybridimoottorinkäynnistimen käyttöikä on kymmenen kertaa pidempi kuin perinteisillä kytkentälaitteilla, mikä on merkittävä etu suurilla kytkentätiheyksillä. Sen avulla huoltovälit pitenevät ja järjestelmäkäytettävyys paranee.
Moottoriryhmien älykäs ja turvallinen poiskytkentä
Turvatekniikan helppo integrointi koneenrakennukseen
Koneenrakennuksessa turvatekniikalla on olennainen merkitys. Se estää käyttöhenkilöstön joutumisen alttiiksi tapaturmille ja koneen vaurioitumisen.
Sen lisäksi, että konedirektiivin vaatimuksen täyttämiseksi annettu standardi EN ISO 13849-1 asettaa tiukempia vaatimuksia turvatoimintojen toteuttamiselle, se myös tarjoaa uusia mahdollisuuksia koneenrakentajalle.