Koneturvallisuus Koneturvallisuus on keskeinen osa nykyaikaista koneenrakennusta. Se suojaa ihmisiä, turvaa tuotantoprosesseja ja täyttää lakisääteiset vaatimukset. Phoenix Contact tarjoaa sinulle integroituja ratkaisuja toiminnalliseen turvallisuuteen: standardien mukaisia, skaalautuvia ja tulevaisuudenkestäviä.

Hätäpysäytys turva-aidan kohdalla
Interaktiivinen image map: Koneenrakennuksen toiminnallinen turvallisuus
Turvatoimintojen optimaalinen suunnittelu
Koneen käyttö on turvallista standardin mukaisen ja taloudellisen turvatoimintojen suunnittelun avulla.
Turvatoimintojen optimaalinen suunnittelu
Kokonaisvaltainen tuki kaikissa turvallisuuskysymyksissä
Asiantunteva tuki koneen turvallisuuden koko elinkaarelle suunnittelusta käyttöön asti.
Kokonaisvaltainen tuki kaikissa turvallisuuskysymyksissä
Yhtenäinen dokumentaatio
Yhtenäinen ja standardinmukainen dokumentaatio on edellytys osoitettavissa olevalle oikeusturvalle.
Yhtenäinen dokumentaatio
Nopea käyttöönotto ja hyväksyntä
Turvatoimintojen optimaalinen suunnittelu johtaa koneen nopeaan käyttöönottoon ja hyväksyntään.
Nopea käyttöönotto ja hyväksyntä
Turvallisten ja standardinmukaisten koneiden suunnittelu
Perusteellinen turvallisuuden arviointi on edellytys turvatoimintojen optimaaliselle suunnittelulle. Näin voidaan vähentää merkittävästi asennus- ja käyttöönottotöitä.
Turvallisten ja standardinmukaisten koneiden suunnittelu

Tuotekatsaus

Koneenrakennuksen toiminnallisen turvallisuuden sovelluksiin Phoenix Contact tarjoaa suuren valikoiman SIL-sertifioituja tuotteita.

Lue lisää menestystarinoista ja tutustu sovellusesimerkkeihin

Vuosikymmenten kokemuksella, innovatiivisilla tuotteilla ja maailmanlaajuisella verkostolla Phoenix Contact on luotettava kumppanisi koneenrakennuksen koneturvallisuuden alalla. Tuemme sinua riskianalyysistä ja sopivien komponenttien valinnasta turvatoimintojen käyttöönottoon ja validointiin.

Miksi koneturvallisuus on ratkaisevan tärkeää

Yhä automatisoidummassa teollisuusympäristössä koneiden ja järjestelmien luotettava suojaus on välttämätöntä. Koneturvallisuutta koskevat ratkaisumme auttavat sinua täyttämään lakisääteiset vaatimukset, kuten konedirektiivin, EN ISO 13849-1 ja EN 62061, ja lisäävät samalla tuottavuuttasi.

  • Henkilöiden ja koneiden suojaus
  • Lakisääteisten normien noudattaminen
  • Seisokkien minimointi
  • Parempi järjestelmäkäytettävyys

Standardoitu turvallisuus: voidaan käyttää maailmanlaajuisesti

Phoenix Contact tukee sinua kansainvälisten turvallisuusstandardien täytäntöönpanossa. Tuotteitamme ja ratkaisujamme voidaan käyttää maailmanlaajuisesti, ja ne täyttävät kaikki koneiden vientiä koskevat vaatimukset.

Tuetut standardit:

Koneturvallisuutta koskevat vaatimukset vaihtelevat suuresti kansainvälisesti. Tämä on ratkaiseva tekijä globaalisti toimiville koneenrakennuksen yrityksille.

Maailmankartta
Maailmankartta
Maailmankartta
Maailmankartta

Euroopassa perustana on konedirektiivi. Siinä määritellään perustavanlaatuiset turvallisuusvaatimukset, jotka konkretisoidaan yhdenmukaistetuissa standardeissa. Niiden soveltaminen on vapaaehtoista, mutta se tarjoaa kuitenkin oikeudellisia etuja. Virallista hyväksyntää ei tarvita, vaan riittää, että valmistajalla on CE-merkintä ja vaatimustenmukaisuusvakuutus. Ilmoitetun laitoksen on oltava mukana vain silloin, kun on kyse suuririskisistä tuotteista. Koneasetuksen 2023/1230 uudet vaatimukset on pantava täytäntöön 27. tammikuuta 2027 mennessä.

Maailmankartta

Yhdysvalloissa sovelletaan OSHA:n standardeja, jotka on ensisijaisesti suunnattu toiminnanharjoittajille, mutta joissa asetetaan epäsuorasti vaatimuksia myös valmistajille. ANSI- ja UL-standardit eivät ole lakisääteisesti sitovia, mutta niitä vaaditaan usein sopimuksissa. Markkinavalvontaa ei ole, mutta käyttöönotto edellyttää NRTL:n (Nationally Recognised Testing Laboratory) antamaa tarkastusmerkintää.

Maailmankartta

Kiina on hyväksynyt monia kansainvälisiä standardeja, mutta ne eivät aina ole ajan tasalla. CCC-sertifiointi on pakollinen vain tietyille komponenteille. Koneturvallisuuteen vaikuttavat ensisijaisesti tullivalvonta ja alueelliset standardit.
Japani on saattanut kansainväliset standardit, kuten ISO 13849-1 ja IEC 62061, osaksi kansallisia JIS-standardeja. Eurooppalaisille koneenrakentajille tämä tarkoittaa, että viennissä ei ole ylimääräisiä teknisiä esteitä.

FAQ

Usein kysytyt kysymykset koneturvallisuudesta

1. Mitä koneturvallisuus tarkoittaa koneenrakennuksessa?
Koneturvallisuus käsittää kaikki tekniset ja organisatoriset toimenpiteet, joiden tarkoituksena on välttää tai minimoida koneiden aiheuttamat vaarat. Ihmisiä, koneita ja prosesseja on suojattava vahingoittumiselta lakisääteisten vaatimusten, kuten konedirektiivin, mukaisesti.

2. Mitä eroa on toiminnallisella turvallisuudella ja yleisellä koneturvallisuudella?
Koneturvallisuus on yläkäsite kaikille suojatoimenpiteille. Toiminnallisella turvallisuudella tarkoitetaan erityisesti turvallisuuteen liittyviä ohjaustoimintoja, esimerkiksi moottorin turvallista sammuttamista hätäpysäytyksen yhteydessä.

3. Miten integroin koneturvallisuuden suunnitteluun?
Suorita riskinarviointi jo suunnitteluvaiheessa. Tämän analyysin perusteella määritellään sopivat turvatoiminnot ja ne toteutetaan sertifioiduilla komponenteilla. SISTEMAn tai Pascalin kaltaiset työkalut auttavat validoinnissa.

4. Miten voin osoittaa turvallisuustoimenpiteideni tehokkuuden?
EN ISO 13849-2:n tai EN 62061:n mukainen validointi todistaa tehokkuuden. Tällöin tarkistetaan, täyttävätkö toteutetut turvatoiminnot vaatimukset. Dokumentaatio, testausprotokollat ja tarvittaessa TÜV-sertifiointi ovat osa todentamista.