Emergency stop switch, in conjunction with appropriate evaluation unit suitable for use up to PL e (EN ISO 13849-1), SIL 3 (EN IEC 62061), lighting to indicate the ready state, panel installation, spade connection
Hätäpysäytyskytkimet
TÜV-sertifioiduilla hätäpysäytyspainikkeilla kytketään kone tai järjestelmä hätätilanteessa välittömästi turvalliseen tilaan. Hätäpysäytys- tai hätäkatkaisutoiminnolla varustetut toimilaitteemme soveltuvat standardien EN ISO 13850 ja EN 60204-1 mukaisiin sovelluksiin. Valitse käyttövalmiit ratkaisumme vakiosovellukseesi tai kokoa yksilöllisiin vaatimuksiisi sopiva hätäpysäytysratkaisu.
Emergency stop switch, in conjunction with appropriate evaluation unit suitable for use up to PL e (EN ISO 13849-1), SIL 3 (EN IEC 62061), panel installation, spade connection
Emergency stop switch, in conjunction with appropriate evaluation unit suitable for use up to PL e (EN ISO 13849-1), SIL 3 (EN IEC 62061), panel installation, 5-pos. M12 connection
Actuator with light-up anti-lock collar for modular emergency stop switches, for combination with module holder and contact module as a functional unit, panel installation, bayonet lock
Contact module for modular emergency stop switches with force-guided N/C contact for safety-related shutdown, N/O contact for assembly monitoring, in conjunction with appropriate evaluation unit suitable for use up to PL e (EN ISO 13849-1), SIL 3 (EN IEC 62061)
Lighting module for modular emergency stop switches, suitable for PSR-ESS-M0-H120 actuator
Module holder for modular emergency stop switches, connects the contact block and actuator with bayonet lock, suitable for 3 elements
Contact module for modular emergency stop switches with force-guided N/C contact for safety-related shutdown, in conjunction with appropriate evaluation unit suitable for use up to PL e (EN ISO 13849-1), SIL 3 (EN IEC 62061)
Actuator with anti-lock collar for modular emergency stop switches, for combination with module holder and contact module as a functional unit, panel installation, bayonet lock
Module holder for modular emergency stop switches, connects the contact block and actuator with bayonet lock, suitable for 5 elements
Edut
- Valaistu tilanäyttö aktiivinen tai ei-aktiivinen parantaa työturvallisuutta
- Nopea diagnostiikka käyttöpaikalla värillisen kytkentäasennon näytön avulla
- Automaattisesti valvovat hätäpysäytyskoskettimet suojaavat asennusvirheiltä
Valaistu tilanäyttö aktiivinen/ei-aktiivinen
Parempi työturvallisuus
Koneet ja järjestelmät rakennetaan yhä useammin modulaarisiksi. Kaikki koneen- ja järjestelmänosat eivät ole jatkuvasti toiminnassa. Jotta aktiiviset ja ei-aktiiviset hätäpysäytyslaitteet voidaan erottaa toisistaan vaaratilanteessa, standardin EN ISO 13850 mukaan voidaan käyttää valaistuja painikkeita.
Jos koneenosa on parhaillaan toiminnassa, aktiiviseen hätäpysäytyspainikkeeseen syttyy valo. Jos koneenosa ei ole tällä hetkellä liitettynä, hätäpysäytyspainikkeeseen ei syty valoa. Painike ei ole silloin aktiivinen eikä se näy optisesti aktiivisena hätäpysäytys- tai hätäkatkaisupainikkeena.
Aktivoimattoman painikkeen värillinen kytkentäasennon näyttö
Nopea diagnostiikka käyttöpaikalla
Erityisesti suurissa järjestelmissä aktivoidun hätäpysäytyspainikkeen löytäminen vie paljon aikaa. Aikaa säästävää, paikan päällä tehtävää diagnostiikkaa varten kaikki hätäpysäytyslaitteemme on varustettu värillisellä kytkentäasennon näytöllä. Näin painikkeet on aktivoinnin jälkeen helppo erottaa yhdellä silmäyksellä aktivoimattomista painikkeista.
Modulaarinen hätäpysäytyspainike varustettuna automaattisesti valvovalla koskettimella
Suojaus asennusvirheiltä
Modulaariset hätäpysäytyslaitteet voidaan varustaa automaattisesti valvovilla hätäpysäytyskoskettimilla. Niiden avulla kone kytketään automaattisesti turvalliseen tilaan, jos hätäpysäytyspainikkeiden asennuksessa ilmenee vikoja tai vaurioita koskettimien ja toimilaitteiden välillä. Asianmukaisen asennuksen jälkeen kone voidaan ottaa käyttöön tavalliseen tapaan.
Automaattisesti valvovat koskettimet huolehtivat aina järjestelmän luotettavasta pysäyttämisestä tai poiskytkennästä.
Käyttövalmiiden hätäpysäytysratkaisujen tuotevalikoima
Käyttövalmiit ratkaisut vakiosovelluksiin
Toteuta hätäpysäytyslaite nopeasti ja helposti käyttämällä valmiiksi kalustettuja painikkeita.
Helppo ja nopea asennus vaatimusten mukaan: asenna ratkaisu suoraan kentälle, ohjauspaneeliin tai koneen kytkentäkaappiin. Valinnaisesti hätäpysäytyspainike on saatavana 5-napaisella M12-liitännällä ja plug & play -asennuksella.
Modulaarisen hätäpysäytyksen yhdistelymahdollisuudet
Modulaarinen järjestelmä yksilöllisiin käyttötarpeisiin
Modulaarisilla hätäpysäytyslaitteilla voidaan toteuttaa taloudellisia turvaratkaisuja yksilöllisen tarpeen mukaisesti.
Yhdistele toimilaitteita, moduulinpidikkeitä ja koskettimia yksilöllisesti. Lisää turvallisuutta integroimalla tarpeen mukaan lisätoimintoja, kuten valaistuja suojakauluksia.
Modulaarinen hätäpysäytysjärjestelmä
Lisätietoja
Mikä ero on hätäpysäytyksellä ja hätäkatkaisulla?
Hätäpysäytystoiminnolla pysäytetään kone mahdollisimman nopeasti, jos käyttäjää uhkaa vaara. Hätäpysäytyskomento pysäyttää silloin koneen vaarallisen liikkeen, esimerkiksi mekaanisen kiertoliikkeen.
Hätäpysäytystoiminto on olennaisen tärkeä sähköenergian yhteydessä. Hätäpysäytyslaitteet kytkevät järjestelmän välittömästi energiattomaksi käyttäjän suojaamiseksi vaaroilta, kuten esimerkiksi sähköiskulta.
Miten toimii hätäpysäytys tai hätäkatkaisu?
Hätäpysäytys tai hätäkatkaisu aktivoidaan manuaalisesti. Aktivointi lukitsee punaisen painikkeen, ja lukitus voidaan avata vain manuaalisesti. Näin varmistetaan, että laitteisto pysyy turvallisessa tilassa niin kauan, kunnes vaara on poistettu.