Hyvä järjestelmäkäytettävyys intralogistiikassa

Intralogistiikka: Pullojen kuljetushihna kuljetusjärjestelmässä

Intralogistiikan markkinat muuttuvat nykyään jatkuvasti ja niihin kohdistuu yhä enemmän vaatimuksia. Kuljetushihnat, -järjestelmät ja korkeavarastot ovat logistiikan ydin. Nopeammat toimitusjat, suuremmat toimitusmäärät tai palautumismäärät: Tämä kaikki vaatii joustavia prosesseja ja tehokkaita kuljetusjärjestelmiä sekä maksimaalista järjestelmäkäytettävyyttä.

Haasteet


Intralogistiikka: Korkeavaraston moottorit

Järjestelmien on toimittava turvallisesti ja tehokkaasti

Näitä järjestelmiä käytetään ensisijaisesti kolmivaihe-oikosulkumoottoreilla. Jotta työvaiheet voidaan suunnitella mahdollisimman tehokkaiksi, turvallisiksi ja joustaviksi, yksinkertaiset ratkaisut ovat tärkeämpiä kuin koskaan.
Tässä on useita haasteita, jotka on ratkaistava:

  • Ylikuormitus: Moottorit voivat ylikuormittua, mikä voi johtaa vaurioitumiseen.
  • Hätäpysäytys: Hätätilanteessa moottori on kytkettävä turvallisesti pois päältä.
  • Lämpökuorma: Suuret kuormitukset voivat aiheuttaa moottorin ylikuumenemisen.
  • Tilantarve: Moottorin ohjausyksiköt vaativat usein paljon tilaa kytkentäkaapissa.
  • Asennuksen monimutkaisuus: Asennus ja käyttöönotto voivat olla aikaa vieviä ja monimutkaisia.

Ratkaisumme


Zoomausnäkymä korkeavarastosta sisälogistiikassa

Kompakti ja helppo ratkaisu tavarankuljetukseen ja materiaalivirtaan Sanftanlauf und verschiedene Drehzahlen

Kolmivaihe-oikosulkumoottoreiden turvallinen, helppo ja tehokas käyttö on tärkeä tavoite monissa logistiikan sovelluksissa.

Phoenix Contactin CONTACTRON Speed Starter tarjoaa kompaktin ja selkeäkäyttöisen ratkaisun. Se sisältää kaikki helppoon moottorin käyttöön tarvittavat toiminnot:

  • Erilaiset kierrosluvut (normaalikäyttö, ryömintäkäyttö)
  • Pehmokäynnistys
  • Ramppitoiminto
  • Safe Torque Off
  • Energiatehokkuus

Edut

  • Taloudellinen ratkaisu, jossa ovat kaikki tarvittavat toiminnot eri kierrosluvuille ja pehmokäynnistykselle
  • Eri nopeudet kohdistukselle, käynnistykselle ja törmäysten välttämiseen
  • IE2-moottoreiden energiatehokas käyttö EuP-Lot-direktiivin mukaan
  • Turvallinen käyttö Safe Torque Off (STO) -toiminnolla
  • Helppo käyttöönotto – ohjelmointitaitoja ei vaadita

Joustavuus nopeuksien ja energiatehokkuuden suhteen

Interaktiivinen kuvakartta: 3D-sovelluskuva logistiikkakeskuksesta
Tuulettimet, joissa on suuri käynnistysvirta
Suurten käynnistysvirtojen välttämiseksi, esimerkiksi suurissa tuulettimissa, voidaan käyttää moottorin pehmokäynnistystä.
Tuulettimet, joissa on suuri käynnistysvirta
Törmäyksenesto kuljetushihnoissa
Kuljetushihnaa jarrutetaan varovasti ramppitoiminnolla (törmäyksenesto).
Törmäyksenesto kuljetushihnoissa
Energiatehokkuus kuljetushihnoissa
Moottoreiden tehokas toiminta EuP-Lot-direktiivin (energiatehokkuusdirektiivi) mukaisesti logistiikkajärjestelmässäsi.
Energiatehokkuus kuljetushihnoissa
Automaattivarastolaite, jossa on eri kuljetusvaiheita
Normaali käyttö nopeaa kuljetusvaihetta ja ryömintäkäyttö hidasta asemointivaihetta varten.
Automaattivarastolaite, jossa on eri kuljetusvaiheita

Yhteenveto


CONTACTRON Speed Starter DIN-kiskossa

Kolmivaihe-oikosulkumoottoreiden helppo, turvallinen ja tehokas käyttö

CONTACTRON Speed Starter suojaa moottoreita ylikuormitustilanteessa kytkeytymällä pois päältä kuormituskäyrän mukaisesti. Se mahdollistaa turvallisen poiskytkennän hätätilanteessa STO-toiminnon (Safe Torque Off) ansiosta ilman lisäkontaktoreita. Integroitu lämpöakku varmistaa, että moottori kytkeytyy nopeammin pois päältä suurilla kuormituksilla ylikuumenemisen estämiseksi. Kompaktin rakenteensa ansiosta Speed Starter vaatii vain vähän tilaa kytkentäkaapissa. Lisäksi yksinkertainen johdotus ja intuitiivinen toimintakonsepti helpottavat asennusta ja käyttöönottoa huomattavasti.

Intralogistiikka: Korkeavaraston moottorit

Pehmokäynnistys ja erilaiset kierrosluvut

  • Taloudellinen ratkaisu, jossa ovat kaikki tarvittavat toiminnot eri kierrosluvuille ja pehmokäynnistykselle
  • Eri nopeudet kohdistukselle, käynnistykselle ja törmäysten välttämiseen
  • IE2-moottoreiden energiatehokas käyttö EUP LOT -direktiivin mukaan
  • Turvallinen käyttö Safe Torque Off (STO) -toiminnolla
  • Helppo käyttöönotto – ohjelmointitaitoja ei vaadita