CONTACTRON Speed Starter -nopeuskäynnistimiä on saatavana useina eri versioina: Teholuokat 0,25–1,5 kW, häiriösuodattimella tai ilman sekä yksi- tai kolmivaiheisella verkkotulolla. Laitteen tahattomilta muutoksilta suojaamisen lisäksi CONTACTRON Speed Starter voidaan suojata yksilöllisesti asetettavalla koodilla. Valitse käyttökohteeseesi sopiva tuote.
Speed starter with soft start and configurable speed for starting and reversing motors up to 230 V AC and 0.55 kW, configurable motor protection, analog input, STO function up to SIL 3/PL e, single-phase load input