Systeemiset ylivirtasuojat

Luotettava suojaus, helppo käsittely
Kädessä termomagneettiset PTCB TM -ylivirtasuojat

8 mm:n leveyden ansiosta termomagneettiset PTCB TM -ylivirtasuojat tarjoavat enemmän tilaa kytkentäkaapissa. Ne ovat ihanteellisia myös suuremmille virroille. CLIPLINE complete -tuotesarjan silloitettavuus helpottaa sovellusten toteuttamista. Integroidun tilailmoituskoskettimen ansiosta saat aina tiedon kytkentätilasta. Virranmittauspistoke antaa selkeän tiedon kuormituksesta.

Systeemisten PTCB TM -ylivirtasuojien edut

  • Enemmän tilaa kytkentäkaapissa: suojaus ja merkinanto vain 8 mm:n leveydellä
  • Silloitettavuus CLIPLINE complete -riviliitinvalikoimaan tekee sovellusten kokoonpanosta helppoa
  • Kätevän virran valvonnan ja etäilmoituksen ansiosta käyttöaste ja tila ovat läpinäkyviä
  • Yksiselitteiset toiminnot ja kytkentätilat tekevät käsittelystä helppotajuista aina käyttöönotosta huoltoon asti

Parhaat kaverit: Tehonsyöttö, suojaus, valvonta ja liitäntä PTCB TM:n kanssa

Henkilö, jolla on kädessään termomagneettinen laitesuojaus
Henkilöitä teholähde käsissään
Henkilöillä kädessään PTCB ECM -valvontapistoke
Henkilöillä käsissään CLIPLINE complete -tuotesarjan riviliittimiä
Henkilöillä t-paidoissaan tehonsyöttöä, suojausta, valvontaa ja liitäntää ilmaisevat kuvakkeet
Henkilö, jolla on kädessään termomagneettinen laitesuojaus

Lisää tilaa kytkentäkaappiin
Vain 8 mm:n leveyden ansiosta PTCB TM -ylivirtasuojat säästävät huomattavasti tilaa kytkentäkaapissa. Tavanomaisiin MCB-ylivirtasuojiin verrattuna ne säästävät tilaa jopa 65 prosenttia. Kompaktista koostaan huolimatta ne takaavat kattavan suojan ja integroidun signaloinnin. Tämä tekee niistä yhden markkinoiden ohuimmista laitteista, joissa on tämä toiminto.

Henkilöitä teholähde käsissään

Optimaalinen yhdistelmä tehonsyöttöä ja suojausta varten
PTCB TM -ylivirtasuojan termomagneettiset laukaisuominaisuudet ovat ihanteelliset suurille käynnistysvirroille. aYhdessä QUINT POWER -teholähteen kanssa ylivirtasuojat varmistavat hyvän järjestelmäkäytettävyyden. SFB-tekniikan sekä staattisen ja dynaamisen boostin ansiosta teholähde tuottaa hetkellisesti jopa kuusinkertaisen nimellisvirran. Näin kuormat käynnistetään ja suojataan luotettavasti samanaikaisesti.

Henkilöillä kädessään PTCB ECM -valvontapistoke

Selkeä tieto järjestelmän kuormituksesta
Pistoliitettävät termomagneettiset johdonsuojakatkaisijat näyttävät kytkennän nykyisen tilan milloin tahansa suoraan laitteessa tai etäilmoituksen avulla yksittäisenä tai yhteisenä signaalina. Lisäksi kiskoasennettava virran valvonta ilmoittaa nykyisen kuormitustilan, sisältäen säädettävän ilmoituskynnyksen.

Henkilöillä käsissään CLIPLINE complete -tuotesarjan riviliittimiä

Asenna sovellukset helposti
PTCB TM -ylivirtasuojien silloitettavuus CLIPLINE complete -sarjan modulaarisiin riviliittimiin mahdollistaa intuitiivisen ja systeemisen integroinnin. PTCB- TM -ylivirtasuojan avulla voit yhdistää potentiaalinjaon ja laitesuojauksen nopeasti ja tilaa säästävästi. Tämä helpottaa sovellusten toteuttamista huomattavasti, säästää aikaa ja vähentää samalla johdotustyötä.

Henkilöillä t-paidoissaan tehonsyöttöä, suojausta, valvontaa ja liitäntää ilmaisevat kuvakkeet

Kompakti suojausratkaisu järjestelmällä
Yhdessä QUINT POWER -teholähteiden ja pistoliitettävien termomagneettisten PTCB TM -ylivirtasuojien kanssa tuloksena on tehonsyöttöratkaisu, joka ei jätä toivomisen varaa. Luotettava suojaus ja selkeä kytkentätila ovat tunnusomaisia vain 8 mm leveille johdonsuojakatkaisijoille. Ylivirtasuojat on helppo integroida COMPLETE line -riviliitinvalikoiman tuotteisiin. Tämä tarjoaa maksimaalisen joustavuuden ja luotettavan suojauksen kytkentäkaapissa.

Tehonsyöttö, suojaus, valvonta ja liitäntä Kompaktit ylivirtasuojat voidaan yhdistää järjestelmäksi, joka tarjoaa luotettavan ja asennusystävällisen suojan sovellukseesi.

Interaktiivinen kuvakartta: Täydellinen järjestelmä, joka koostuu teholähteestä, ylivirtasuojista, valvontamoduulista ja riviliittimistä
Tehonsyöttö
Laaja teholähteiden valikoima on ihanteellinen perusta mille tahansa sovellukselle.
Teholähteet
Liitäntä
Käytä CLIPLINE complete -tuotesarjan laajaa riviliittimien ja lisätarvikkeiden valikoimaa ylivirtasuojien potentiaalinjaon toteuttamiseen.
Riviliittimet
Suojaus
Termomagneettiset PTCB TM -ylivirtasuojat muodostavat perustan järjestelmälle, joka syöttää optimaalisesti tehoa sovellukselle ja suojaa kuormia.
Termomagneettiset ylivirtasuojat
Valvonta
PTCB ECM valvoo koko järjestelmän kuormitustilaa.
Luotettava suojaus, helppo käsittely
Systeemiset ylivirtasuojat

Tutustu siihen, miten systeemiset PTCB TM-ylivirtasuojat muodostavat täydellisen symbioosin tehonsyötön, suojauksen, valvonnan ja liitännän välillä.

Avaa esite
Esite "Systeemiset ylivirtasuojat"

Kompaktit PTCB TM -ylivirtasuojat

Interaktiivinen kuvakartta: Kompaktit termomagneettiset ylivirtasuojat PTCB TM
Selkeä kytkimen asento
Käännettävän vivun asento ilmaisee selvästi ylivirtasuojan tilan myös jännitteettömänä.
Standardoidut silta-aukot
Silta-aukkoja käytetään yksinkertaiseen potentiaalin jakamiseen. Käytä siihen CLIPLINE complete -sarjan vakiovarusteita. Siltamateriaalin lisäksi voidaan käyttää erilaisia huolto- tai haaroituspistokkeita.
Kapeat suojapistokkeet
Johdonsuojakatkaisijoiden kapea rakenne säästää tilaa kytkentäkaapissa. Koska johdonsuojakatkaisijat ovat pistoliitettäviä, ne voidaan helposti vaihtaa ja nimellisvirtaa säätää.
PTCB ECM - Electronic Current Monitoring
PTCB ECM -valvontamoduuli mittaa järjestelmän kokonaisvirtaa. Tämän ansiosta ylitykset tai poikkeamat voidaan havaita ajoissa paikan päällä tai etänä.
Yksinkertainen merkinanto
Kelluvan järjestelmän merkinantokoskettimet ilmaisevat yksittäisten johdonsuojakatkaisijoiden tilan. Yhteenliittäminen yhteisilmoituksena on yksinkertaista ja vikasietoista vakiosiltojen avulla.
Kytkentäkaappiin asennettu ylivirtasuoja PTCB TM

Kestävä, termomagneettinen suojaus

Termomagneettiset johdonsuojakatkaisijat tarjoavat erinomaisen katkaisukyvyn ja kestävyyden. Ne eivät ole herkkiä virtapiikeille ja sähkömagneettisille vaikutuksille. Koska ne eivät ole riippuvaisia ohjelmistosta tai laiteohjelmistosta, ne soveltuvat erinomaisesti vaativiin sovelluksiin, joissa järjestelmäkäytettävyys on etusijalla. Valikoimassamme on kaksi ominaiskäyrävaihtoehtoa, joiden virta-alueet ovat 0,5–16 A, mikä takaa maksimaalisen joustavuuden.