Monitoimiset turvareleet

Joustava turvallisuus nykyaikaisiin kone- ja järjestelmäkonsepteihin
Tuotannon kone
Monitoimiset PSRuni-turvareleet

Monitoimiset turvareleet PSRuni L ja PSRuni S

Kaikki turvatoiminnot yhdessä laitteessa – kompakti, joustava ja tehokas Monitoimiset PSRuni-turvareleet

Phoenix Contactin PSRuni-tuoteperhe on uusi sukupolvi monitoimisia turvareleitä, joilla jopa neljän turvatoiminnon valvontaan riittää vain yksi laite. Ratkaisussa yhdistyvät maksimaalinen joustavuus, intuitiivinen käyttö ja erityisen korkeat turvallisuusstandardit mitä erilaisimpia teollisuussovelluksia varten.

Monitoiminen turvarele PSRuni mahdollistaa seuraavien turvallisuuden kannalta tärkeiden toimintojen samanaikaisen valvonnan:

  • Hätäpysäytyspainike
  • Valoverho
  • Magneettikytkin
  • Suojaovien lukitukset
  • Tyyppien IIIA ja IIIC kaksinkäsinohjaukset
  • Nelijohtimiset turvareunat tai turvamatot

Näin ollen yksi rele korvaa useita perinteisiä moduuleja ja vähentää johdotustyötä, tilantarvetta ja kustannuksia.

Edut:

  • Yleiskäyttöinen, kattaa kaikki yleiset turvatoiminnot
  • Joustavasti mukautettavissa yksilöllisiin tarpeisiin
  • Yhdellä laitteella voidaan valvoa jopa neljää turvatoimintoa tilaa säästävästi ja tehokkaasti
  • Nopea käyttöönotto yksinkertaisen konfiguroinnin ansiosta
  • Voidaan käyttää korkeimpaan turvallisuuden eheystasoon SIL 3 / PL e asti

Yksilölliset konfigurointimahdollisuudet Nopea käyttöönotto ja helppo kunnossapito

Konfigurointi suoraan laitteessa kiertokoodauskytkimellä
Ohjelmistopohjainen konfigurointi USB-C-liitännän kautta
Konfigurointiasetusten vahvistus suoraan laitteessa
Konfigurointi suoraan laitteessa kiertokoodauskytkimellä

PSRuni L mahdollistaa nopean ja intuitiivisen konfiguroinnin suoraan (paikallisesti) laitteessa:

  • Ei PC:tä
  • Ei lisäohjelmistoa
  • Kaikki asetukset ovat välittömästi muokattavissa kiertokoodikytkimen avulla

Tämä lähestymistapa säästää aikaa, vähentää monimutkaisuutta ja mahdollistaa nopeiden säätöjen tekemisen suoraan tuotantoympäristössä.

Ohjelmistopohjainen konfigurointi USB-C-liitännän kautta

PSRuni S mahdollistaa joustavan, ohjelmistopohjaisen konfiguroinnin, joka vastaa suuria vaatimuksia:

  • Standardoitu USB-C-liitäntä
  • Ilmainen ohjelmisto clipx ENGINEER Device Parametrization

PSRuni S on modulaarinen järjestelmä räätälöityjä turvallisuuskonsepteja varten: Klassisten turvatoimintojen lisäksi voidaan joustavasti määritellä loogiset linkit, käynnistyskäyttäytyminen, signaalilähtökäyttäytyminen, viivetyypit ja aikaparametrit.

Konfigurointiasetusten vahvistus suoraan laitteessa

Kaikki tehdyt konfigurointiasetukset vahvistetaan fyysisesti laitteessa.

Kone- ja laiterakennus

PSRunin käyttö kone- ja laiterakennuksessa

Tyypilliset käyttöalueet Saumaton integrointi ja helppo asennus

  • Kone- ja laiterakennus
  • Sarja- ja erikoiskonerakennus
  • Pakkaustekniikka
  • Robotiikka ja käsittely
  • Modulaariset tuotantolinjat
  • Elintarvike- ja juomateollisuus
Turvallinen hätäpysäytyksen ketjutus PSRunin avulla

Turvallinen hätäpysäytyksen ketjutus PSRunin avulla

PSRunin ominaisuudet käytettäessä uusissa ja jo olemassa olevissa järjestelmissä:

  • Johdinliitäntä työkalutonta johdotusta varten
  • Plug & Play -liitäntä tavanomaisiin antureihin ja toimilaitteisiin
  • Lean-asennus ilman monimutkaisia johdotuskonsepteja

Modulaarisissa linjoissa tai koneyhdistelmissä PSRuni takaa tehokkaan, selkeän ja tulevaisuudenkestävän turvallisuusarkkitehtuurin.

Tuotekatsaus

Valitse käyttökohteeseesi sopiva ratkaisu.

PSRuni L
PSRuni S
PSRuni L

Paikallinen konfigurointi suoraan laitteessa – nopeaa ja helppoa

PSRuni S

Ohjelmistopohjainen konfigurointi USB-C-liitännän kautta – joustava ja laajennettavissa

Turvatoimintojen määrä Jopa kahden turvatoiminnon valvonta Jopa neljän turvatoiminnon valvonta
Turvatoiminnot 2-kanavainen, 1-kanavainen, kytkentäelementin lähtösignaali, turvamatto, antivalentti, THC tyyppi III A 2-kanavainen (samanaikaisuuden valvonnalla), 1-kanavainen, kytkentäelementin lähtösignaali, turvamatto, antivalentti, THC tyyppi III C
Konfigurointi Kiertokoodauskytkin laitteessa Ohjelmisto clipx ENGINEER Device Parameterization
Turvalogiikka Kiinteästi määritelty Vapaasti konfiguroitavissa
Viivästystyypit Ei viivettä Ei viivettä, kytkentäviive (0,1 s ... 300 s), päästöhidastettu (0,1 s ... 300 s)
Sertifiointi SIL 3 (turvallisuuden eheystaso) / PL e (suoritustaso) SIL 3 (turvallisuuden eheystaso) / PL e (suoritustaso)
Tuoteluettelo Tuoteluettelo