Koulutamme henkilöstöämme 24.-28.4. välisenä aikana, jonka johdosta Contact Centerimme ja Tekninen Asiakaspalvelumme toimii rajoitetusti ja vastauksissamme on viivettä. Pyydämme ottamaan yhteyttä tänä aikana mieluiten sähköpostitse. Pahoittelemme tästä aiheutuvaa häiriötä.
Luotettavaa vesihuoltoa
Elektroniset PTCB eFuse -ylivirtasuojat suojaavat turvallisesti ja luotettavasti ylikuormitus- ja oikosulkuvirroilta. EW Wasserin vesi- ja jätevesihuoltoyhtiössä ne lisäävät järjestelmän läpinäkyvyyttä ja varmistavat vesi- ja jätevesihuollon luotettavasti ja tehokkaasti.
EW Wasser GmbH on yksi Eichsfeldwerke GmbH:n kuudesta tytäryhtiöstä, ja se tarjoaa kaupallisia ja teknisiä hallintopalveluja Obereichsfeldin vesihuolto- ja jätevesihuoltoyhdistykselle. Yhtiö ylläpitää ja käyttää juomavesi- ja jätevesilaitoksia ja -verkostoja koko yhdistyksen alueella. Noin 5,8 miljoonaa litraa juomavettä toimitetaan päivittäin noin 45 500 ihmiselle. Jäteveden ammattimainen käsittely liittyy erottamattomasti vesistöjen ja juomavesivarojen suojeluun. Jätevedenkäsittely on järjestetty 72 000 asukasta varten, ja viemäriverkostoa on käytössä yhteensä 894 kilometriä.
Haaste
Vesi- ja jätevesihuoltoyhtiö EW Wasser GmbH:n keskeisenä tehtävänä on luonnollisesti makean veden luotettava ja jatkuva toimittaminen asiakkailleen. Sitä varten käytössä on muun muassa vedenkäsittelyasema, joka on yhteydessä lähteeseen. Tämä asema on myös yhteydessä 5 kilometrin päässä sijaitsevaan syväkaivoon. Jos lähde ei tuota vettä, kauempana sijaitsevan syväkaivon pumppu käynnistyy sen tilalle. Viestintä tapahtuu vedenkäsittelyaseman relekoskettimen kautta, joka lähettää signaalin etäilmoituskaapelia pitkin. Relekosketin on suojattu tavallisella sulakkeella. Näin varmistetaan, että vettä on aina riittävästi saatavilla ja että veden toimitus on taattu.
Energiayhtiöltä tuleva keskijännitekaapeli kulkee kuitenkin televiestintäkaapelin rinnalla. Tämän järjestelmän kautta kytketään säännöllisesti suuria tehoja. Häiriövirrat kytkeytyvät tämän kytkennän kautta. Tämän seurauksena tähän asti käytetty sulake laukeaa aika ajoin. Tässä tapauksessa työntekijät nousevat autoon, jolloin ajomatkaan laitokselle kuluu 20 minuuttia, sulakkeen vaihtamiseen 10 minuuttia ja paluumatkaan jälleen 20 minuuttia. Nämä huoltokäynnit vievät aikaa ja kuluttavat resursseja. Olemme etsineet ratkaisua tähän ongelmaan yhdessä EW Wasser GmbH:n kanssa.
Ratkaisumme
Aiemmin käytetty lasisulake on korvattu elektronisella PTCB E1 24DC/0,1A SI-R -ylivirtasuojalla. Vain 6 mm:n leveydellä se tarjoaa ihanteellisen suojan etäilmoitussignaalille: PTCB eFuse -ylivirtasuojassa on vankka EMC-suojakytkentä ja sisäinen aktiivinen virranrajoitus. Nämä kaksi ominaisuutta estävät johdonsuojakatkaisijan tahattoman laukeamisen keskijännitelinjan kytkentätoimintojen aikana. Ylivirtasuoja on varustettu myös etäilmoitussignaalilla ja nollaustulolla. Näin voidaan tunnistaa laukaisutila etänä ja vian sattuessa kytkeä järjestelmä uudelleen päälle.
PTCB eFuse selviytyy ongelmitta myös pitkän kaapelireitin tuomasta lisähaasteesta: Johdonsuojakatkaisijan pienen sisäisen vastuksen yli ei synny lähes lainkaan jännitehäviöitä, joten kaapeleiden pituudet voidaan maksimoida. Tarkka laukaisuominaiskäyrä mahdollistaa turvallisen poiskytkennän vikatilanteessa, vaikka kaapelin impedanssi sallisi vain pienet ylivirrat oikosulkutilanteessa.
Edut
Vankka EMC-suojakytkentä vähentää syöttöjärjestelmän seisokkiaikoja
Tarkka vian paikantaminen ja nopea uudelleenkäyttöönotto tilailmoituksen sekä paikan päällä että etänä tapahtuvan nollattavuuden ansiosta
Optimoi järjestelmät vaivattomasti tarkan poiskytkennän, pienten jännitehäviöiden ja säädettävien virta-arvojen avulla
Enemmän tilaa kytkentäkaapissa integroidun plus- ja miinuspotentiaalin jakamisen ansiosta 6 mm:n leveydellä
Phoenix Contactin PTCB voi tarjota meille juuri oikean ratkaisun. Mahdollisuus kytkeä laite takaisin päälle etänä nopeuttaa huoltotyötä.
Yhteenveto
Elektroniset PTCB eFuse -ylivirtasuojat ovat ihanteellisia EW Wasser GmbH:n hajautettuihin sovelluksiin. Pitkät etäisyydet syötön ja kuorman välillä ovat haaste huoltohenkilöstölle, koska ne ovat erittäin alttiita vioille, kaapelin impedanssi on suuri, ja järjestelmä ei ole läpinäkyvä. Käyttämällä PTCB eFusea EW Wasser GmbH lisää luotettavasti ja tehokkaasti naapuripaikkakuntien vesihuollon varmuutta.