- Säädettävä vakioratkaisu tulevaisuuden vaatimukset täyttävän moduulijärjestelmän monipuolisten yhdistelymahdollisuuksien ansiosta
- Erityisen helppokäyttöinen: kokoonpano ilman työkaluja, joutuisa asennus ja nähtävillä olevat toimintatilatiedot
- Erittäin helppo design-in-vaihe ja kattava tuki valinnasta aina digipalveluihin saakka
1-channel electronic circuit breaker module for protecting loads at 12 and 24 V DC against overload and short circuit with current limit. Fixed nominal current of 20 A. For DIN rail installation via the CAPAROC current rails.