- Säädettävä vakioratkaisu tulevaisuuden vaatimukset täyttävän moduulijärjestelmän monipuolisten yhdistelymahdollisuuksien ansiosta
- Erityisen helppokäyttöinen: kokoonpano ilman työkaluja, joutuisa asennus ja nähtävillä olevat toimintatilatiedot
- Erittäin helppo design-in-vaihe ja kattava tuki valinnasta aina digipalveluihin saakka
Elektroniset ylivirtasuojat
Elektroniset ylivirtasuojat mahdollistavat järjestelmän tilan täydellisen valvonnan älykkään vikojen analysoinnin ja häiriöilmoitusten ansiosta. Suojaa järjestelmäkomponenttien lisäksi myös hakkuriteholähteitä häiriöiltä. Voit tarkastella järjestelmän tilaa missä ja milloin tahansa elektronisten ylivirtasuojien monipuolisten etäviestintätoimintojen ansiosta.
Haussa tapahtui tekninen virhe Yritä uudelleen
Elektronisten ylivirtasuojien edut
Elektronisten ylivirtasuojien suuri tuotevalikoima mahdollistaa virranjakelujärjestelmän älykkään suojaamisen. Yksinkertainen käyttö ja helppo tuotteen valinta ovat merkittäviä etuja.
- Kattavasta tuotevalikoimasta löytyy ihanteellinen laitesuojaus kaikkiin tarpeisiin
- Laitteiden tilan täydellinen valvonta älykkäillä analyyseilla ja häiriöilmoituksilla
- Vaivaton käyttöönotto työkaluvapaan liitäntätekniikan ja intuitiivisen käytön avulla
- Kauko-ohjaus ja etähälytystoiminnot kertovat aina ja kaikkialla laitteiden tilan
- Industry 4.0 -yhteensopiva täydellisesti valvotun 24 V:n tehonsyötön ansiosta
Uudet tuotteet
Elektroninen ylivirtasuojajärjestelmä CAPAROC
CAPAROC on yksilöllinen moduulijärjestelmä ylivirtasuojaukseen. Monet yhdistelymahdollisuudet, intuitiivinen käyttö ja erittäin yksinkertainen rakenne muodostavat aivan yksilöllisen standardin laitesuojauksen alalla. Tällä järjestelmällä varaudut täydellisesti tulevaisuuteen.
Tulevaisuuden järjestelmä: CAPAROC-järjestelmän suuren yksittäismoduulivalikoiman ja runsaiden yhdistelymahdollisuuksien avulla luot yksilöllisen suojausratkaisun. Moduulijärjestelmän moduulit ovat keskenään yhteensopivia ja laajennettavissa milloin tahansa ja aina teknisesti ajantasaisesti tulevilla päivityksillä – myös käytön aikana.
Koe CAPAROC-järjestelmän erityinen helppokäyttöisyys, joka syntyy sen kokoonpanosta ilman työkaluja, joutuisasta asennuksesta ja nähtävillä olevista tilatiedoista: moduulit on helppo kiinnittää myös koottuna. Helppo nimellisvirran asetus ja yksiselitteinen liitäntöjen ja potentiaalien tunnistus tekevät käytöstä selkeää.
Erittäin helppoa: online-konfiguraattorilla kokoat juuri tarvitsemasi järjestelmän. Henkilökohtaisen tuotenumeron avulla voit tilata järjestelmäratkaisusi myöhemmin uudelleen. Sopivat digitaaliset palvelut tukevat yksilöllisten tietojen kanssa 3D-mallista ja merkinnästä aina datalehteen ja EPLAN-ohjelmistoon saakka.
Tutustu yksityiskohtaisella opetusvideolla räätälöidyn ylivirtasuojajärjestelmän toimintatapaan.
Kapeat elektroniset ylivirtasuojat PTCB
Optimaalinen helppoon ja tilaa säästävään potentiaalinjakoon: yksikanavainen elektroninen ylivirtasuoja PTCB on silloitettavissa CLIPLINE complete -riviliitinjärjestelmään ja on kapeudestaan huolimatta säädettävissä 0,1–8 ampeeriin.
- CLIPLINE complete -riviliitinvalikoiman tarjoama silloitettavuus tekee sovellusten asentamisesta helppoa
- Enemmän tilaa kytkentäkaapissa: vain 6 mm leveä suojaus
- Monipuolinen käyttö ja vähemmän varastointitarvetta, koska jokaisen laitteen virta-arvot ovat säädettävissä erilaisiin sovelluksiin
- Tarkka vian paikantaminen ja nopea uudelleenkäyttöönotto tilailmoituksen sekä paikan päällä ja etänä tapahtuvan nollattavuuden ansiosta
PTCB-ylivirtasuoja voidaan silloittaa CLIPLINE complete -riviliitinvalikoimaan. Voit käyttää CLIPLINE complete -järjestelmän vakioriviliittimiä ja lisätarvikkeita etkä tarvitse muita materiaaleja. Näin voit helposti ja nopeasti muuttaa nykyiset järjestelmät täydelliseksi suojamoduuliksi.
PTCB-ylivirtasuojan avulla voit yhdistää potentiaalijaon ja laitesuojan nopeasti ja tilaa säästävästi. Vain 6 mm leveä PTCB-ylivirtasuoja suojaa laitetta luotettavasti ylikuormitukselta ja oikosulkuvirroilta. Näin voit säästää tilaa jopa 70 % tavallisiin sulakeautomaatteihin verrattuna. Sinulle tämä tarkoittaa luotettavaa suojaa ahtaassa tilassa.
Säädettävien virta-arvojen (0,1–0,63 A tai 1–8 A) ansiosta ylivirtasuojat sopivat moniin eri käyttötarkoituksiin. Säätäminen on mahdollista myös käyttöönoton aikana. Voit koska tahansa reagoida sovelluksen tarpeiden muuttumiseen. Lisäksi vähennät varastointitarvetta ja logistiikkakuluja: monipuolinen PTCB-ylivirtasuoja erilaisiin käyttötarkoituksiin.
Ole aina ajan tasalla – joko paikan päällä tai etänä. PTCB eFuse ilmoittaa nykyisen käyttötilan, ja se voidaan nollata milloin tahansa. Tämä helpottaa vikojen selkeää tunnistamista ja tarkkaa paikantamista. Hyödyt lyhyemmistä vasteajoista perinteisiin turvajärjestelmiin verrattuna ja vähennät kalliita huoltokutsuja.
Tutustu yksityiskohtaisella opetusvideolla 1–8 A:lle tarkoitettujen yksikanavaisten ylivirtasuojien toimintatapaan.
Monikanavaiset elektroniset ylivirtasuojat CBM
Ylivirtasuojan säätäminen ei ole koskaan ollut näin helppoa. Integroidun nimellisvirran avustustoiminnon avulla sopivan virran valinta liitetylle kulutuslaitteelle on lastenleikkiä. Tämä tekee säätämisestä nopeaa, kätevää ja helppoa.
- Helppo säätö nimellisvirran avustustoiminnon ansiosta
- Aktiivinen virranrajoitus optimoi kytketyn teholähteen kuormituksen
- Portaittainen säätö kanavakohtaisesti: 0,5–10 A
Nimellisvirran avustustoiminnon avulla CBM:n säätäminen on helpompaa kuin koskaan ennen. Se mahdollistaa optimaalisen mukauttamisen laitevirtoihin. Voit määrittää oikean virran kääntämällä kiertokytkimiä. Näet optimaalisen asetuksen LEDistä. Ihanteellisen laitesuojan säätäminen ei voi olla tämän helpompaa.
Aktiivinen virranrajoitus rajoittaa oikosulku- ja ylikuormitusvirtoja 1,5–2-kertaiseksi nimellisvirrasta. Näin suojataan teholähdettä liian korkeilta virroilta ja estetään jännitekatkot verkkolaitteessa. Lisäksi pidemmät johtoetäisyydet teholähteen ja laitteiden välillä ovat mahdollisia ilman negatiivista vaikutusta katkaisutoimintaan.
Lisäksi järjestelmän virtoja seurataan jatkuvasti. CBM erottaa toisistaan ali- ja ylijännitteet ja parantaa siten järjestelmän käytettävyyttä. Virtapiirit kytketään pois, kun käyttöjännitteessä havaitaan poikkeamia, ja järjestelmä siirretään määritettyyn tilaan. Poikkeama ilmaistaan "DC OK" -LEDillä, ja siitä ilmoitetaan etähälytyskoskettimella.
CBM:ssä on tiheä nimellisvirtaporrastus. Nimellisvirta-alue on 0,5–10 A. Voit määrittää kanavat yksilöllisesti liitettyihin päätelaitteisiin sopiviksi. Nämä asetukset tehdään jokaiselle yksittäiselle virtapiirille. Jos yksittäisen kanavan käyttöaste on yli 80 %, saat ilmoituksen. Näin voit reagoida ajoissa ja tehdä asetukset ylivirtasuojassa ja estää siten vikaantumisen.
Joustavan säädettävyyden ansiosta yhtä laitetta voidaan käyttää eri kulutuslaitteille. Tämä vähentää varastointikustannuksia, ja samalla varmistat erittäin joustavan laitteistosuunnittelun.
Tutustu yksityiskohtaisella opetusvideolla monikanavaisen ylivirtasuojan toimintatapaan.
Kompaktit monikanavaiset elektroniset ylivirtasuojat CBMC
CBMC-sarjan elektroninen ylivirtasuoja on räätälöity vaatimuksiisi: siinä yhdistyvät kompakti rakenne ja yksilölliset säätömahdollisuudet.
Etuja ovat virta-arvojen helppo ja joustava asetus, tilan säästö ja vain yksi laite kaikkien sovellusten suojaamiseen.
- Kompakti rakenne ja yksilölliset säätömahdollisuudet helpottavat laitteen vaihtoa ilman uudelleensuunnittelua
- Virtapiirit voidaan säätää ilman työkaluja yhden painettavan LED-painikkeen avulla
- Tilattavissa esikonfiguroituna – tarkasti järjestelmääsi räätälöity laitesuojaus
- Älykäs ohjaus ja valvonta IO-Link-tekniikan ansiosta
Säästä CBMC:n avulla tilaa kytkentäkaapissa tai asenna vaivattomasti olemassa oleviin järjestelmiin. Kompaktin leveyden ja yksilöllisen säädettävyyden yhdistelmä mahdollistaa helpon tuotevalinnan – lisäksi varastointikustannukset alenevat, koska vain yksi laite tarvitaan.
Yksittäiset virtapiirit on helppo säätää yhdellä painikkeella. Voit näin mukauttaa ylivirtasuojan kanavat yksilöllisesti ja vaatimuksiisi sopiviksi täysin ilman työkaluja.
Monitoimisia painikkeita voidaan käyttää muuhunkin kuin ylivirtasuojan ohjelmointiin. Ne keräävät myös tiedot tuotteen ja siihen liitettyjen laitteiden käyttötiloista ja visualisoivat ne kolmella värillä. Lisäksi yksittäiset kanavat voidaan kytkeä painikkeilla päälle ja pois päältä.
Suojaa järjestelmäsi optimaalisesti ja tilaa vaatimustesi mukaan valmiiksi konfiguroidut ylivirtasuojat. Näin säästät ohjelmointiin käytettävän ajan ja voit asentaa tuotteen ja ottaa sen suoraan käyttöön.
Jo tilauksen yhteydessä valitset, millaisilla esiasetuksilla haluat laitteesi saada. Jokainen nimellisvirta valitaan yksilöllisesti. Näin voit myös valita, tuleeko esiasetettuja arvoja voida muuttaa myöhemmin vai asennetaanko ne pysyviksi. Pysyvissä arvoissa virta-arvot on jopa painettu jokaisen kanavan etuosaan. Näin näet myös asennetun ylivirtasuojan asetukset vaivattomasti.
Tilaa haluamasi määrä täysin yksilöllisiä ylivirtasuojia, alkaen 1 kpl.
Kaikkien suojien sivulla on tilauskoodi, jolloin lisätilaus on mahdollisimman helppoa. Näin jatkotilaus sujuu ongelmitta.
IO-Link mahdollistaa ylivirtasuojien integroinnin prosessinvalvontaan ja -ohjaukseen. Näin voit seurata jatkuvasti esim. virtoja ja kuormitusta sekä kaikkia prosesseja. Sen lisäksi, että laitteeseen on maailmanlaajuinen pääsy, siinä on myös käytönesto, joka estää paikalliset muutokset CBMC-ylivirtasuojassa.
Tutustu yksityiskohtaisella opetusvideolla kompaktin monikanavaisen ylivirtasuojan toimintatapaan.
Integroidulla ylivirtasuojalla varustettu teholähde
Integroidulla ylivirtasuojalla varustettu teholähde
Luotettava syöttö ja suojaus vain yhdellä laitteella: TRIO POWER -teholähteisiin on saatavana lisävarusteena integroitu monikanavainen ylivirtasuoja.
Pienikokoiset teholähteet vähentävät asennustyötä, tilantarvetta kytkentäkaapissa ja materiaalikustannuksia. Intuitiivinen manuaalinen käyttö tai parametrointi IO-Linkin kautta takaa erittäin helpon käyttöönoton. Älykkäällä automaattisella valvonnalla varustetun priorisoidun kuormanhallinnan ansiosta 24 V:n virtalähteet takaavat järjestelmän parhaan käyttövarmuuden.