Tee CAPAROCista oma järjestelmäsi

CAPAROC-ylivirtasuojat

Tutustu CAPAROC-järjestelmään

CAPAROC on ylivirtasuojaukseen tarkoitettu elektroninen ylivirtasuojajärjestelmä. Tutustu CAPAROC-järjestelmän mahdollisuuksiin.

Ylivirtasuojamoduulit kokoojakiskolla

CAPAROC, yksilöllisesti räätälöitävä standardi

Elektroninen ylivirtasuojajärjestelmä CAPAROC

CAPAROC on yksilöllinen moduulijärjestelmä. Monien yhdistelmävaihtoehtojen ansiosta järjestelmä on helppo mukauttaa sovelluksesi olosuhteisiin. CAPAROC-järjestelmä laajenee jatkuvasti, ja suuri määrä moduuleja on aina yhteensopivia keskenään. Tällä järjestelmällä varaudut täydellisesti tulevaisuuteen.

Moduulit yksityiskohtaisesti

PROFINET-liitännällä varustettu syöttömoduuli CAPAROC-ylivirtasuojajärjestelmään
Esimerkkirakenne kaksikanavaisesta suojakytkinmoduulista CAPAROC-järjestelmässä
CAPAROC-järjestelmän rakenne, jossa on yksi- ja nelikanavaisia ylivirtasuojamoduuleja
Esimerkkirakenne CAPAROC-järjestelmästä, jossa on potentiaalinjakomoduuleja
PROFINET-liitännällä varustettu syöttömoduuli CAPAROC-ylivirtasuojajärjestelmään

Järjestelmän rakentaminen alkaa syöttömoduulista. Sen jälkeen seuraavat keskussyöttö ja tiedonsiirto. Kaikki muut moduulit saavat tehonsyöttönsä takasivun kokoojakiskon kautta. Moduulien automaattisen osoitteenmuodostuksen ansiosta järjestelmässä ei tarvita lisätoimenpiteitä. Kaikki järjestelmätiedot kootaan syöttömoduulin avulla ja lähetetään edelleen analysointia varten olemassa olevan liitännän kautta. Näin koko 24 V:n syöttöverkkoon aikaansaadaan läpinäkyvyys.

Tällä hetkellä sinulla on jo mahdollisuus valita syöttömoduulien välillä:

  • Tilalähtö ja etäresetointi
  • IO-Link-liitäntä
  • PROFINET-liitäntä
  • EtherNet/IP™-liitäntä
  • Modbus-liitäntä
  • EtherCat-liitäntä

Esimerkkirakenne kaksikanavaisesta suojakytkinmoduulista CAPAROC-järjestelmässä

CAPAROC-järjestelmän kaksikanavaiset suojakytkinmoduulit on helppo konfiguroida intuitiivisesti. Niiden avulla asetettu nimellisvirta on aina suoraan luettavissa laitteesta. Lisäksi niiden aktiivinen virranrajoitus optimoi edelle kytketyn teholähteen käyttöasteen.

CAPAROC-järjestelmän rakenne, jossa on yksi- ja nelikanavaisia ylivirtasuojamoduuleja

Yksi- ja nelikanavaiset suojakytkinmoduulit voidaan jakaa järjestelmään kanavittain. Kiinteiden ja säädettävien nimellisvirtojen ansiosta ne sopivat erinomaisesti jokaiseen sovellukseen: maksimaalisen kompaktista, vain 3 mm:n leveydellä kanavaa kohti, aina jopa neljään integroituun potentiaalinjakoliittimeen, joiden liitäntähalkaisija on jopa 4 mm². CAPAROC-järjestelmässä on kaikki tarvittava varmaan suojaukseen.

Esimerkkirakenne CAPAROC-järjestelmästä, jossa on potentiaalinjakomoduuleja

CAPAROC-järjestelmän perustana ovat takasivun kokoojakiskot. Ne varmistavat järjestelmän kaikkien moduulien tehonsyötön. Moduuleja on helppo lisätä tai poistaa ilman työlästä asennusta. Potentiaalinjakoliittimet ovat ihanteellinen täydennys jokaisen suojakytkinmoduulin ohella plus- ja 0 V -kuormansyöttöä varten.

3D-näkymä

Kaikki yksityiskohdat 3D-näkymässä

Tutustu yksityiskohtaisesti yhteen esimerkkiin CAPAROC-järjestelmästä. Voit tarkastella 3D-mallia kaikista kulmista zoomaamalla ja kiertämällä.

CAPAROC-ylivirtasuojat alle 20 A:n sovelluksiin

CAPAROC-ylivirtasuojamoduulit alle 20 A:n sovelluksiin

Laajennetut toiminnot ja suojaus 20 A:iin asti

CAPAROC vakuuttaa yhä laajenevalla toimintovalikoimallaan. Nyt voit kytkeä jopa neljä kulutuslaitetta yksikanavaisiin johdonsuojakatkaisijoihin ja suojata siten kuormia, joiden nimellisvirta on alle 20 A. Moduulit toimivat valikoivasti suhteessa toisiinsa. Tämä mahdollistaa käytön hajautetuissa sovelluksissa toisen CAPAROC-järjestelmän kanssa. Tämä helpottaa entisestään vianetsintää järjestelmässä tapahtuvan poiskytkennän sattuessa.

Räjähdyssuojatuille alueille tarkoitettu CAPAROC-järjestelmä, joka koostuu syöttömoduulista ja kaksikanavaisista ylivirtasuojamoduuleista

CAPAROC EX

Käyttö räjähdysvaarallisella alueella

Nyt voit käyttää CAPAROCia myös räjähdysvaarallisilla alueilla. CAPAROC PM S-R EX -syöttömoduuli ja uudet, säädettävät, kaksikanavaiset ylivirtasuojamoduulit suojaavat myös räjähdyssuojattujen alueiden laitteita turvallisesti ylikuormitus- ja oikosulkuvirroilta.
Zone 2:n Ex e -hyväksynnät laajentavat CAPAROC-järjestelmän kattavia käyttömahdollisuuksia huomattavasti.

Signaalien ja viestinnän täysi läpinäkyvyys

Abstrakti esitys tiedonsiirrosta kaapelissa
IO-Link-logo
PROFINET-logo
EtherNet/IP-logo
Modbus-protokollan logo
EtherCAT-protokollan logo
Abstrakti esitys tiedonsiirrosta kaapelissa

CAPAROC PM S-R -syöttömoduulin avulla saat koko järjestelmästä koonti-ilmoituksen tilalähdön kautta. Jos järjestelmässä on vika, siitä ilmoitetaan eristämättömän lähdön kautta. I>80 % -lähtö antaa signaalin, jos vähintään yhden kanavan käyttöaste on yli 80 %. Näin voit suunnitella kunnossapitoa kohdennetusti ja estää häiriön varhaisessa vaiheessa. Jos laukaisu kuitenkin tapahtuu, kaikki laukaistut kanavat voidaan kytkeä takaisin päälle reset-tulon kautta.

Tuote
IO-Link-logo

CAPAROC PM IOL -syöttömoduulissa on IO-Link-liitäntä, jota käytetään usein koneen- ja järjestelmänrakennuksessa.
IO-Link-laitteiden asennus on helppoa ja nopeaa eikä vaadi monimutkaista koulutusta. Lisätiedot, jotka ovat saatavilla koneista, ilmaisevat koneen tilan. IO-Link-liitännän ansiosta vikatilat tai raja-arvojen ylitykset havaitaan ajoissa. Näin voit suunnitella huollot varhaisessa vaiheessa. Integroidun vikapöytäkirjan avulla ongelma voidaan tunnistaa nopeasti vianetsinnän yhteydessä 12–24 V DC:n alueella.

Tuote
PROFINET-logo

PROFINET-syöttömoduulissa on myös järjestelmäväyläliitäntä QUINT POWER -teholähteen kanssa tapahtuvaa tiedonsiirtoa varten. Näin saat täyden läpinäkyvyyden kaikkiin 24 V:n järjestelmän tietoihin: teholähteen ensiöpuolelta kuormaan saakka. TIA-portaaliin, CODESYSiin ja PLCnext Engineeriin toimitetut toimintomoduulit helpottavat alkuun pääsyä ja mahdollistavat nopean pääsyn kaikkiin tietoihin. PLCnext Engineer tarjoaa myös dynaamisen visualisoinnin, joka mahdollistaa nopean käyttöönoton. Nykyiset PLCnext-moduulit ja dynaaminen visualisointi ovat saatavilla PLCnext Storesta.

Tuote
EtherNet/IP-logo

CAPAROC PM EIP -syöttömoduuli on suunniteltu sovelluksiin, joissa EtherNet/IP™-liitäntää käytetään tiedonsiirtoliitäntänä. Moduulissa on PROFINET-syöttömoduulin tavoin järjestelmäväyläliitäntä QUINT POWER -teholähteen kanssa tapahtuvaa tiedonsiirtoa varten. Näin saat kaikki tiedot koko tehonsyöttöjärjestelmästä.
Vastaavat EDS-tiedostot integrointia varten löytyvät ladattavista tiedostoista. Lisäksi käytettävissä ovat AOI-tiedostot kätevää Studio 5000® -ohjelmistoon integrointia varten. Tämä mahdollistaa nopean ja helpon integroinnin.

Tuote
Modbus-protokollan logo

CAPAROC PM MB -syöttömoduuli on suunniteltu sovelluksiin, joissa Modbus/TCP-liitäntää käytetään tiedonsiirtoliitäntänä. Modbus/TCP-syöttömoduuli tarjoaa universaalin liitännän, joka mahdollistaa helpon integroinnin erilaisiin järjestelmiin. Modbus on vakiintunut ja laajalle levinnyt tiedonsiirtotapa, joka on erittäin tärkeä myös tulevaisuudessa. Modbus/TCP:n käyttö CAPAROC-järjestelmässä varmistaa, että järjestelmä on yhteensopiva ja laajennettavissa pitkällä aikavälillä. Modbusin yksinkertaisen rakenteen ansiosta eri laitteet voidaan integroida helposti ja intuitiivisesti erilaisiin automaatiojärjestelmiin ilman erityisiä toimintomoduuleja.

Tuote
EtherCAT-protokollan logo

CAPAROC PM EC -syöttömoduuli on suunniteltu sovelluksiin, joissa EtherCAT-liitäntää käytetään tiedonsiirtoliitäntänä. EtherCAT tarjoaa lisäetuja, kun sitä käytetään yhdessä CAPAROC-järjestelmän kanssa. CAPAROCin saumaton integrointi olemassa oleviin EtherCAT-järjestelmiin helpottaa järjestelmien laajentamista ja nykyaikaistamista. CAPAROC PM EC valvoo ja analysoi kaikkia tärkeitä sähkönsyöttötietoja, mikä mahdollistaa energianjakelun tarkan ohjauksen ja optimoinnin. EtherCAT-järjestelmässä oleva CAPAROC on erittäin luotettava ja tulevaisuudenkestävä. EtherCAT on hyväksi todettu ja laajalti käytetty liitäntä, joka on tärkeä myös tulevaisuudessa.

Tuote
CAPAROC-konfiguraattori
Räätälöitävä ylivirtasuojajärjestelmä

Konfiguroi oma ylivirtasuojajärjestelmä, joka vastaa vaatimuksiasi. Saat lisäksi kaikki tärkeät suunnittelutiedot, kuten 2D- ja 3D-mallit, järjestelmätiedot ja yksilöllisen tuotenumeron. Tilaa omasta järjestelmästäsi vaikka vain yksi kappale.

Konfiguroi nyt
Henkilö monitorin edessä, näytöllä CAPAROC-konfiguraattori
Interaktiivinen CAPAROC-esittelyvideo

Interaktiivinen esittelyvideo CAPAROC

Tässä interaktiivisessa sovelluksessa esitellään CAPAROC-järjestelmän Status-Reset Power -moduulin erilaisia toimintoja.

Sovellus on rakennettu niin, että se syöttää kuutta virtapiiriä eri kuormille.

Laitteen opetusvideo CAPAROC

CAPAROC-ylivirtasuojajärjestelmä kytkentäkaapissa

Lisää videoita aiheesta CAPAROC

CAPAROC-ylivirtasuojajärjestelmä tarjoaa runsaasti mahdollisuuksia. Seuraavissa videoissa voit tutustua siihen tarkemmin.