Aurinkopaneelien liitäntäkotelot

Aurinkopaneelien liitäntäkotelot

Jotta aurinkopaneelijärjestelmät voidaan suojata parhaalla mahdollisella tavalla salamaniskuilta ja ylijännitteiltä, on välttämätöntä käyttää aurinkopaneelien liitäntäkoteloita. Asennusvalmiit ja heti liitettävät aurinkopaneelien liitäntäkotelot ovat luotettavia järjestelmäratkaisuja, jotka suojaavat invertteriä välittömästi ennen tasa- tai vaihtojännitetuloja. Ylijännitteet johdetaan suoraan maahan.

Aurinkoenergiajärjestelmä

monipuoliset ratkaisut aurinkoenergiahankkeiden ylijännitesuojaukseen

Tarjoamme sinulle oikeat ylijännitesuojatoimenpiteet riippumatta siitä, asennatko aurinkopaneelien kattojärjestelmän vai operoitko suurta aurinkopuistoa. Täältä saat tietoa erityishaasteista ja innovatiivisista tuotteistamme, jotka suojaavat järjestelmiäsi tehokkaasti. Lue lisää yksilöllisestä sovelluksestasi ja ehdotuksestamme sopivaa ylijännitesuojausta varten:

Edut

  • Kaikki pakkaukset toimitetaan pöly- ja suihkuvesisuojatuissa koteloissa (IP65)
  • Aurinkopaneelien liitäntäkotelot toimitetaan esikalustettuina, joten asennus ja käyttöönotto on nopeaa
  • Aurinkopaneelien liitäntäkotelon riittävät kytkentämahdollisuudet helpottavat suojapotentiaalijohtimen kytkentää
  • Asiakaskohtaiset ratkaisut toteutetaan nopeasti
  • Huoltovapaat aurinkopaneelien liitännät SUNCLIX- tai push-in-liitäntätekniikalla
  • Tarvittavat pistoliittimet kuuluvat jo kaikkien SUNCLIX-liitäntätekniikalla varustettujen aurinkopaneelijärjestelmien valmissettien toimitukseen
  • DIN EN 61439 -standardin mukainen kytkentälaiteyhdistelmä

Uudet tuotteet

Esimerkki aurinkopaneelien liitäntäkotelosta, jossa on kuormanerotin

Aurinkopaneelijärjestelmien liitäntäkotelot

Turvallinen erottaminen tulipalon sattuessa

Palontorjuntajärjestöt ja vakuutusyhtiöt suosittelevat yhä useammin niin sanottuja palomiehen kytkimiä. Jotta pelastuspalveluille aiheutuvat riskit voitaisiin minimoida ja varmistaa turvallinen palontorjunta, tarkoituksena on kytkeä aurinkopaneelimoduulien lähellä olevat aurinkopaneelit automaattisesti kuormattomiksi hätätilanteessa.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Moottoroitu kuormanerotin
  • Integroitu ylijännitesuoja (tyyppi T1/2)
  • Jopa 12 MPP tracker -seurantalaitteen suojaus
  • Jopa 2 paneelia MPP trackeria kohti ja 20 A paneelia kohti
  • Huoltovapaa liitäntä SUNCLIX- tai push-in-liitäntätekniikalla
  • Standardin DIN EN 61439 vaatimusten mukainen

Edut

  • Aurinkopaneelimoduulien lähellä olevien aurinkopaneelien "automaattinen" katkaisu
  • Aurinkopaneelien liitäntäkotelot toimitetaan esikalustettuina, joten asennus ja käyttöönotto on nopeaa
  • Kompakti rakenne säästää asennustilaa
  • Yksinkertaistettu ukkossuojauksen potentiaalintasausjohtimen liitäntä riittävien kytkentämahdollisuuksien ansiosta
  • Asennustyön vähentäminen yhdistämällä aurinkopaneelit

Esimerkki hätäkatkaisusta palokuntaa varten

Turvallisuus huolto- ja vaaratilanteessa

Hätäkatkaisu palokuntaa varten ja kuormanerotuskytkin

Hätäkatkaisu palokuntaa varten tai kuormanerotuskytkin sekä ylijännitesuoja yhdessä laitteessa. Hätäpysäytyskytkimen avulla voidaan etäkatkaista jännitteensyöttö aurinkopaneelijärjestelmään. Näin voidaan varmistaa paras mahdollinen turvallisuus huolto- ja vaaratilanteissa.

Tuote-esimerkki: Aurinkopaneelijärjestelmien pistoliittimet käyttökohteessa

Helppo kaapelointi: aurinkopaneelien pistoliittimien esivalmistelu ilman erikoistyökaluja

Aurinkopaneelijärjestelmien pistoliittimet

Aurinkopaneelien liitäntöjä varten liitäntäkotelot varustetaan joko SUNCLIX-seinämäläpivienneillä tai holkkitiivisteet sisältävillä push-in-liittimillä. Phoenix Contactin SUNCLIX-pistoliittimissä ja push-in-liittimissä yhdistyvät helpon asennuksen ja luotettavan ja huoltoa kaipaamattoman liitännän edut.

Tuotenäkymä
Etkö vielä löytänyt sopivaa tuotetta?

Ota meihin yhteyttä. Autamme sinua ja etsimme yhdessä optimaalisen ratkaisun.

Tuotteet
Aurinkopaneelien liitäntäkotelo aurinkopaneelien kattojärjestelmän edessä