Aurinkopaneelien liitäntäkotelot

Aurinkopaneelien liitäntäkotelot

Jotta aurinkopaneelijärjestelmät voidaan suojata parhaalla mahdollisella tavalla salamaniskuilta ja ylijännitteiltä, on välttämätöntä käyttää aurinkopaneelien liitäntäkoteloita. Asennusvalmiit ja heti liitettävät aurinkopaneelien liitäntäkotelot ovat luotettavia järjestelmäratkaisuja, jotka suojaavat invertteriä välittömästi ennen tasa- tai vaihtojännitetuloja. Ylijännitteet johdetaan suoraan maahan.

Konfiguroitavissa
Go to Product Detail Page for item 1694155
SOL-SC-16ST-P-1-XF-00331 - String combiner box (SCB)
SOL-SC-16ST-P-1-XF-00331 - String combiner box (SCB)
1694155

String combiner box (SCB); MPP voltage: 1500 V DC; number of strings: 16; number of supported MPP trackers: 1; surge protection: T1 / T2; equipment: Fuse holder (string fuse 10.3 x 85 mm configurable), DC switch disconnector; conductor cross-section (DC output): max. 300 mm2; orientation: Portrait; type of cable entry: Cable gland; scope of supply: Accessory kit with mounting material

Konfiguroitavissa
Go to Product Detail Page for item 1694153
SOL-SC-16ST-P-1-XF-11231 - String combiner box (SCB)
SOL-SC-16ST-P-1-XF-11231 - String combiner box (SCB)
1694153

String combiner box (SCB); MPP voltage: 1500 V DC; number of strings: 16; number of supported MPP trackers: 1; surge protection: T2; equipment: Fuse holder (string fuse 10.3 x 85 mm configurable), DC switch disconnector, String monitoring; conductor cross-section (DC output): max. 300 mm2; communication: RS-485; orientation: Portrait; type of cable entry: Cable gland; scope of supply: Accessory kit with mounting material

Konfiguroitavissa
Go to Product Detail Page for item 1694148
SOL-SC-20ST-P-1-XF-00331 - String combiner box (SCB)
SOL-SC-20ST-P-1-XF-00331 - String combiner box (SCB)
1694148

String combiner box (SCB); MPP voltage: 1500 V DC; number of strings: 20; number of supported MPP trackers: 1; surge protection: T1 / T2; equipment: Fuse holder (string fuse 10.3 x 85 mm configurable), DC switch disconnector; conductor cross-section (DC output): max. 300 mm2; orientation: Portrait; type of cable entry: Cable gland; scope of supply: Accessory kit with mounting material

Aurinkoenergiajärjestelmä

Monipuoliset ratkaisut ylijännitesuojaukseen aurinkoenergiahankkeissasi

Tarjoamme sinulle oikeat ylijännitesuojatoimenpiteet riippumatta siitä, asennatko aurinkopaneelijärjestelmän katolle vai operoitko suurta aurinkopuistoa. Täältä saat tietoa erityishaasteista ja innovatiivisista tuotteistamme, jotka suojaavat järjestelmiäsi tehokkaasti. Lue lisää yksilöllisestä sovelluksestasi ja ehdotuksestamme sopivaan ylijännitesuojaukseen:

Edut

  • Kaikki pakkaukset toimitetaan pöly- ja suihkuvesisuojatuissa koteloissa (IP65)
  • Aurinkopaneelien liitäntäkotelot toimitetaan esikalustettuina, joten asennus ja käyttöönotto on nopeaa
  • Aurinkopaneelien liitäntäkotelon riittävät kytkentämahdollisuudet helpottavat suojapotentiaalijohtimen kytkentää
  • Asiakaskohtaiset ratkaisut toteutetaan nopeasti
  • Huoltovapaat aurinkopaneelien liitännät SUNCLIX- tai push-in-liitäntätekniikalla
  • Tarvittavat pistoliittimet kuuluvat jo kaikkien SUNCLIX-liitäntätekniikalla varustettujen aurinkopaneelijärjestelmien valmissettien toimitukseen
  • DIN EN 61439 -standardin mukainen kytkentälaiteyhdistelmä

Uudet tuotteet

Esimerkki aurinkopaneelien liitäntäkotelosta, jossa on kuormanerotin

Aurinkopaneelijärjestelmien liitäntäkotelot

Turvallinen erottaminen tulipalon sattuessa

Palontorjuntajärjestöt ja vakuutusyhtiöt suosittelevat yhä useammin niin sanottuja palomiehen kytkimiä. Jotta pelastuspalveluille aiheutuvat riskit voitaisiin minimoida ja varmistaa turvallinen palontorjunta, tarkoituksena on kytkeä aurinkopaneelimoduulien lähellä olevat aurinkopaneelit automaattisesti kuormattomiksi hätätilanteessa.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Moottoroitu kuormanerotin
  • Integroitu ylijännitesuoja (tyyppi T1/2)
  • Jopa 12 MPP tracker -seurantalaitteen suojaus
  • Jopa 2 paneelia MPP trackeria kohti ja 20 A paneelia kohti
  • Huoltovapaa liitäntä SUNCLIX- tai push-in-liitäntätekniikalla
  • Standardin DIN EN 61439 vaatimusten mukainen

Edut

  • Aurinkopaneelimoduulien lähellä olevien aurinkopaneelien "automaattinen" katkaisu
  • Aurinkopaneelien liitäntäkotelot toimitetaan esikalustettuina, joten asennus ja käyttöönotto on nopeaa
  • Kompakti rakenne säästää asennustilaa
  • Yksinkertaistettu ukkossuojauksen potentiaalintasausjohtimen liitäntä riittävien kytkentämahdollisuuksien ansiosta
  • Asennustyön vähentäminen yhdistämällä aurinkopaneelit

Esiasennettu aurinkopaneelien liitäntäkotelo

Esiasennetut aurinkopaneelien liitäntäkotelot suojaavat kattojärjestelmiä luotettavasti

Aurinkopaneelien liitäntäkotelot

Phoenix Contactin esiasennetut aurinkopaneelien liitäntäkotelot ovat luotettavia järjestelmäratkaisuja, jotka suojaavat invertteriä välittömästi ennen tasajännitetuloja.

Ylijännitteet johdetaan suoraan maahan. Määritetyn tehon laajuuden perusteella voidaan tarjota sopivia ratkaisuja lyhyessäkin ajassa.

Esimerkki hätäkatkaisusta palokuntaa varten

Turvallisuus huolto- ja vaaratilanteessa

Hätäkatkaisu palokuntaa varten ja kuormanerotuskytkin

Hätäkatkaisu palokuntaa varten tai kuormanerotuskytkin sekä ylijännitesuoja yhdessä laitteessa. Hätäpysäytyskytkimen avulla voidaan etäkatkaista jännitteensyöttö aurinkopaneelijärjestelmään. Näin voidaan varmistaa paras mahdollinen turvallisuus huolto- ja vaaratilanteissa.

Tuote-esimerkki: Aurinkopaneelijärjestelmien pistoliittimet käyttökohteessa

Helppo kaapelointi: aurinkopaneelien pistoliittimien esivalmistelu ilman erikoistyökaluja

Aurinkopaneelijärjestelmien pistoliittimet

Aurinkopaneelien liitäntöjä varten liitäntäkotelot varustetaan joko SUNCLIX-seinämäläpivienneillä tai holkkitiivisteet sisältävillä push-in-liittimillä. Phoenix Contactin SUNCLIX-pistoliittimissä ja push-in-liittimissä yhdistyvät helpon asennuksen ja luotettavan ja huoltoa kaipaamattoman liitännän edut.

Lisätietoja
Ylijännitesuoja ja aurinkopaneelijärjestelmien lisätarvikkeet

Aurinkopaneelien liitäntäkoteloita on ehdottomasti käytettävä katolle asennettavan laitteiston osien suojaamiseksi suorilta salamaniskuilta ja ylijännitteiltä. Phoenix Contactilta on saatavana monipuolinen valikoima erilaisia asennusvalmiita ja nopeasti liitettäviä aurinkopaneelien liitäntäkoteloita kattojärjestelmiin.

Katso ja lataa e-julkaisu
Aurinkopaneelien kattojärjestelmän sähköasentaja ja Phoenix Contactin työntekijä kädessään ylijännitesuojalaite keskustelemassa