Katolle asennettujen aurinkopaneelijärjestelmien ylijännitesuojaus Tutustu sovelluksesi optimaaliseen ylijännitesuojaukseen.

Henkilöitä katolle asennetun aurinkopaneelijärjestelmän äärellä

Haaste


Kattojärjestelmä ylhäältä päin

Vältä tuotonmenetyksiä ja suuria korjauskustannuksia

Jotta vältetään suunniteltujen kuoletusaikojen ylittyminen, olisi vältettävä pitkiä häiriöaikoja ja suuria korjauskustannuksia. Salamaniskujen ja ylijännitteiden vaikutukset voivat kuitenkin aiheuttaa huomattavia vahinkoja järjestelmälle. Siksi ylijännitesuojaus on erittäin tärkeää katolle asennettavien aurinkopaneelijärjestelmien häiriöttömän toiminnan kannalta. Konseptiin olisi sisällyttävä invertterin, aurinkopaneelimoduulien ja, jos kyseessä on katolle asennettu aurinkopaneelijärjestelmä, jossa on ulkoinen ukkossuojausjärjestelmä, itse rakennuksen suojaus.

Standardien symboli

Normatiiviset vaatimukset

Standardit ovat tehokas väline laadun, tehokkuuden ja turvallisuuden varmistamiseksi. Katolle asennettavien aurinkopaneelijärjestelmien osalta keskitytään kahteen standardiin:

  1. HD-60364-7-712 aurinkopaneelijärjestelmien suunnittelua ja asennusta varten
  2. EN 62305-3 Bbl 5 ukkos- ja ylijännitesuojauksen valintaa ja asennusta varten

Mitä vaatimuksia kattojärjestelmien ylijännitekonseptien on täytettävä? Seuraava standardin EN 62305-3 Bbl 5 mukainen tulkinta on tarkoitettu avuksi:

Rakennus ilman ulkoista ukkossuojausta
Rakennus, jossa on ulkoinen ukkossuojaus – erotusetäisyyttä on noudatettu
Rakennus, jossa on ulkoinen ukkossuojaus – erotusetäisyyttä ei ole noudatettu
Rakennus ilman ulkoista ukkossuojausta

  • Asennuspaikka DC 2 DC-ylijännitesuoja aurinkopaneelimoduulien läheisyydessä: tyypin 2 ylijännitesuojalaite
  • Asennuspaikka DC 1 DC-ylijännitesuoja invertterin läheisyydessä: tyypin 2 ylijännitesuojalaite, kun DC 1:n ja taajuusmuuttajan välisen kaapelin pituus > 10 m
  • Asennuspaikka AC 2 AC-ylijännitesuoja invertterin AC-puolella: tyypin 2 ylijännitesuojalaite, kun AC 1:n ja AC 2:n välisen kaapelin pituus > 10 m
  • Asennuspaikka AC 1 AC-ylijännitesuoja pääkeskuksessa: tyypin 2 ylijännitesuojalaite

Rakennus, jossa on ulkoinen ukkossuojaus – erotusetäisyyttä on noudatettu

  • Asennuspaikka DC 2 DC-ylijännitesuoja aurinkopaneelimoduulien läheisyydessä: tyypin 2 ylijännitesuojalaite
  • Asennuspaikka DC 1 DC-ylijännitesuoja invertterin läheisyydessä: tyypin 2 ylijännitesuojalaite, kun DC 1:n ja taajuusmuuttajan välisen kaapelin pituus > 10 m
  • Asennuspaikka AC 2 AC-ylijännitesuoja invertterin AC-puolella: tyypin 2 ylijännitesuojalaite, kun AC 1:n ja AC 2:n välisen kaapelin pituus > 10 m
  • Asennuspaikka AC 1 AC-ylijännitesuoja pääkeskuksessa: tyypin 1 ylijännitesuojalaite

Rakennus, jossa on ulkoinen ukkossuojaus – erotusetäisyyttä ei ole noudatettu

  • Asennuspaikka DC 2 DC-ylijännitesuoja aurinkopaneelimoduulien läheisyydessä: tyypin 1 ylijännitesuojalaite
  • Asennuspaikka DC 1 DC-ylijännitesuoja invertterin läheisyydessä: tyypin 1 ylijännitesuojalaite
  • Asennuspaikka AC 2 AC-ylijännitesuoja invertterin AC-puolella: tyypin 1 ylijännitesuojalaite
  • Asennuspaikka AC 1 AC-ylijännitesuoja pääkeskuksessa: tyypin 1 ylijännitesuojalaite

Ratkaisu


Aurinkopaneelien liitäntäkotelo kattojärjestelmän edessä

Aurinkopaneelien liitäntäkotelot

Vastauksena näihin haasteisiin tarjoamme esiasennettujen järjestelmäratkaisujen myötä luotettavia aurinkopaneelien liitäntäkoteloita, jotka suojaavat katolle asennettujen aurinkopaneelijärjestelmien inverttereitä välittömästi ennen tasajännitetuloja. Ylijännitteet johdetaan suoraan maahan.

Aurinkopaneelien liitäntäkotelot
Tuotenäkymä

Tutustu kattojärjestelmiin tarkoitettujen asennusvalmiiden ja heti kytkentävalmiiden aurinkopaneelien liitäntäkoteloiden tuotevalikoimaamme ja löydä sovellukseesi sopiva liitäntäkotelo.

Löydä oikea tuote
Kaksi sähköasentajaa keskustelevat katolle asennetun aurinkopaneelijärjestelmän äärellä

Sopiva aurinkopaneelien liitäntäkotelo 3 vaiheessa:

Sähköasentaja työssään
Sähköasentaja työssään
Sähköasentaja työssään
Sähköasentaja työssään
Sähköasentaja työssään

Seuraavat käytettävän invertterin kriteerit ovat ratkaisevia sopivan aurinkopaneelien liitäntäkotelon valinnassa:

  • MPP trackereiden määrä
  • Aurinkopaneelien määrä MPP trackeria kohti
  • Enimmäisvirta MPP trackeria kohti

Sähköasentaja työssään

Oikeaa aurinkopaneelien liitäntäkoteloa valittaessa on merkitystä sillä, onko rakennuksessa ulkoinen ukkossuojaus vai ei:

Rakennukset, joissa ei ole ulkoista ukkossuojausta:

  • Tyypin 2 ylijännitesuojalaite riittävä

Rakennukset, joissa on ulkoinen ukkossuojaus:

  • Tyypin 2 ylijännitesuojalaite, jos noudatetaan erotusetäisyyttä "s"
  • Tyypin 1 ylijännitesuojalaite (tai yhdistelmäsuoja 1/2), jos erotusetäisyyttä "s" ei noudateta

Sähköasentaja työssään

Oikean liitäntätekniikan valinta aurinkopaneelien liitäntäkoteloihin vaikuttaa järjestelmän tehokkuuteen, turvallisuuteen, kestävyyteen ja huollettavuuteen. Valittavana on kaksi vaihtoehtoa.

  • SUNCLIX-pistoliittimet
  • Holkkitiiviste push-in-tekniikalla

Lisätietoa aurinkopaneelijärjestelmien liitäntätekniikasta
Sähköasentaja työssään

Vastaamalla edellä oleviin kysymyksiin tuotesivun suodatustoiminnossa löydät oikean tuotteen nopeasti ja helposti. Tärkeimmät suodatuskriteerit tuotteiden rajaamiseksi ovat siis seuraavat:

  • Tuettujen MPP trackereiden määrä
  • Aurinkopaneelien määrä (MPP trackeria kohti)
  • IEC:n mukainen ylijännitesuojaluokka
  • Läpivientitiivisteen tyyppi

Jos on lisävaatimuksia (esim. DC-kuormanerottimet, sulakkeet), rajaa myös nämä lisäominaisuudet suodatuksessa. Näin löydät nopeasti räätälöidyn ratkaisun.

Erityisvinkki: yhteensopivuushakutoiminnon avulla voit löytää invertterillesi sopivan aurinkopaneelien liitäntäkotelon vain kolmessa vaiheessa.

Aurinkopaneelien liitäntäkotelot aurinkopaneelijärjestelmiin

Aurinkopaneelien liitäntäkotelon tyypillinen rakenne

Interaktiivinen kuvakartta: Aurinkopaneelien liitäntäkoteloiden kokoonpano
Aurinkopaneelien yhdistäminen
Yksittäisten aurinkopaneelien yhdistäminen sisäisen rinnakkaiskytkennän avulla voi esimerkiksi auttaa alentamaan aurinkopaneelijärjestelmän asennuskustannuksia.
Aurinkopaneelien yhdistäminen
Aurinkopaneelijärjestelmän suojamaadoituksen ja ukkossuojauksen potentiaalintasauksen integrointi
Ratkaisuissamme on kaksi suojamaadoituksen kytkentäpistettä: toinen asennetun ylijännitesuojalaitteen suojajohtimelle ja valinnaisesti toinen toiminnalliselle maadoitukselle eli aurinkopaneelijärjestelmän ukkossuojauksen potentiaalintasaukselle.
Aurinkopaneelijärjestelmän suojamaadoituksen ja ukkossuojauksen potentiaalintasauksen integrointi
DC-ylijännitesuojaus
Phoenix Contactin laadukkaat ylijännitesuojalaitteet suojaavat salamaniskujen ja ylijännitteiden vaikutuksilta. Niitä on saatavana joko tyypin 1 tai tyypin 2 ylijännitesuojalaitteina.
Lisätietoa
DC-ylijännitesuojaus
Moottoroitu DC-kuormanerotin (palomiehen kytkin)
Jotkut aurinkopaneelien liitäntäkotelot on varustettu moottoroiduilla DC-kuormanerottimilla, jotka tunnetaan myös palomiehen kytkiminä. Näillä kytkimillä rakennuksen DC-kaapelit voidaan kytkeä nopeasti ja helposti kuormattomiksi tulipalon sattuessa. Täältä löydät tuoteluettelon kaikista saatavilla olevista tuotteista.
Lisätietoa
Moottoroitu DC-kuormanerotin (palomiehen kytkin)
Manuaalinen DC-kuormanerotin
Käsikäyttöiset DC-kuormanerottimet mahdollistavat aurinkopaneelien turvallisen erottamisen huolto- tai korjaustöiden ajaksi. Täältä löydät tuoteluettelon kaikista saatavilla olevista tuotteista.
Lisätietoa
Manuaalinen DC-kuormanerotin
Aurinkopaneelien sulakkeet
Jos sulakkeiden käyttö on tarpeen, löydät täältä tuoteluettelon kaikista saatavilla olevista tuotteista.
Lisätietoa
Aurinkopaneelien sulakkeet

Edut

  • Laajan tuotevalikoiman ansiosta useiden inverttereiden suojaus ennen tasajännitetuloja
  • Aurinkopaneelien liitäntäkotelot toimitetaan esikalustettuina, joten asennus ja käyttöönotto on nopeaa
  • Yksinkertaistettu ukkossuojauksen potentiaalintasausjohtimen liitäntä aurinkopaneelien liitäntäkotelossa olevien riittävien kytkentämahdollisuuksien ansiosta
  • Huoltovapaat aurinkopaneelien liitännät SUNCLIX- tai push-in-liitäntätekniikalla
Rakennuksen tulipalo, jossa muodostuu liekkejä ja savua

Turvallinen erottaminen tulipalon sattuessa

Niin sanottuja palokunnan kuormanerottimia ei ole yleisesti säännelty katolle asennettavissa aurinkopaneelijärjestelmissä, mutta palontorjuntaorganisaatiot ja vakuutusyhtiöt suosittelevat kuitenkin yhä useammin niiden käyttöä.
Päätavoitteena on kytkeä käyttötilanteessa aurinkopaneelit "automaattisesti" kuormattomiksi mahdollisimman lähellä aurinkopaneelimoduuleja. Näin minimoidaan sammutushenkilöstölle aiheutuvat riskit. Tämä takaa turvallisen sammuttamisen.

Aurinkopaneelien liitäntäkotelo, jossa on kuormanerotin

Automaattinen poiskytkentä palokunnan kuormanerottimen ansiosta

Riippumatta siitä, onko rakennus varustettu aurinkopaneelijärjestelmällä vai ei, on varmistettava, että sähköt on kytketty pois päältä vahinkoalueella ennen sammutustöiden aloittamista. Tämä voidaan tehdä esimerkiksi käyttämällä pääkytkintä tai poistamalla sulakkeet. Tämä toimenpide katkaisee myös aurinkopaneelien liitäntäkotelossa olevien moottorikäyttöisten kuormanerottimien virransyötön, mikä katkaisee "automaattisesti" virran rakennuksen tasavirtakaapeleista. Toinen etu on kuormanerottimen moottorikäyttöinen päällekytkentä takaisin. Tahalliset, tahattomat tai sähkökatkosten aiheuttamat poiskytkennät eivät aiheuta kalliita huoltokäyntejä, koska kuormanerottimet kytkeytyvät uudelleen päälle moottoroidusti nollauksen yhteydessä.

Tärkeää tietoa ja usein kysyttyjä kysymyksiä (UKK)

Sähköasentajat keskustelevat

Tutustu muihin mielenkiintoisiin vinkkeihin aurinkopaneelijärjestelmien ylijännitesuojauksesta ja aurinkopaneelien liitäntäkoteloiden käytöstä kattavassa UKK-osiossamme. Täältä löydät yksityiskohtaisia vastauksia ja hyödyllistä tietoa, jotka auttavat sinua projektisi suunnittelussa ja toteutuksessa.

Yhteystiedot


Yhteystiedot

Valokuva henkilöistä
Ihre Experten für Generatoranschlusskästen
Tuotehallinta
Autamme sinua mielellämme valitsemaan oikean aurinkopaneelien liitäntäkotelon aurinkopaneelijärjestelmääsi.

Muut tuotteet


Usein kysytyt kysymykset


DC-kuormanerotin

Milloin on järkevää käyttää DC-kuormanerotinta?

DC-kuormanerotin on pakollinen jokaisessa aurinkopaneelijärjestelmässä, koska se edistää turvallisuutta ja helpottaa huoltoa. Liitännät voidaan irrottaa turvallisesti vain kuormittamattomassa tilassa. Kuormanerottimet on usein integroitu invertteriin, mutta pitkien kaapeleiden yhteydessä suuri osa järjestelmästä jää edelleen jännitteiseksi. Tämä olisi estettävä huolto- tai korjaustöiden ajaksi.
Ratkaisu: asenna aurinkopaneelimoduulien lähelle ylimääräinen DC-kuormanerotin. Aurinkopaneelien liitäntäkoteloissa tämä kytkin yhdistetään ylijännitesuojaan, jolloin kaapelinasennus invertteriin helpottuu.

Aurinkopaneelin sulakkeet

Sulakkeet: Miksi niillä on sivurooli kattojärjestelmissä?

Euroopassa standardin HD 60364 osan 7-712 mukaan aurinkopaneelien sulakkeita vaaditaan vain järjestelmissä, joissa on vähintään kolme rinnakkain kytkettyä aurinkopaneelia MPP trackeria kohti. Jos kolme tai useampia aurinkopaneelia on kytketty rinnakkain, vikavirrat voivat johtaa moduulien tai kaapeleiden vaurioitumiseen. Tällaisissa tapauksissa aurinkopaneelien sulakkeet ovat ratkaisevan tärkeitä henkilövahinkojen ja rakennusten vaurioitumisen estämiseksi. Monet nykyaikaiset invertterit sallivat vain enintään 2 aurinkopaneelin liittämisen MPP trackeriin. Tietoja takavirran kestävyydestä ja enimmäissuojauksesta on moduulin valmistajan datalehdessä. Poikkeuksena ovat aurinkopaneelijärjestelmät, joissa on valikoivalla piirin katkaisulla varustetut DC-tehonoptimoijat tai invertterit, jotka voivat estää jäännösvirrat. Tällöin on mahdollista osittain luopua aurinkopaneelien sulakkeista, vaikkakin valmistajan antamia tietoja on aina noudatettava.

Aurinkopaneelien liitäntätekniikka

Mitä liitäntätekniikoita on saatavilla?

Oikean liitäntätekniikan valinta aurinkopaneelien liitäntäkoteloihin vaikuttaa ratkaisevasti järjestelmän tehokkuuteen, turvallisuuteen, kestävyyteen ja huollon helppouteen. Valittavana on kaksi vaihtoehtoa:

1. Pistoliitäntätekniikka: SUNCLIX
Tämä tekniikka on erittäin helppo asentaa ja huoltaa. Tarvittavat pistokkeet sisältyvät aurinkopaneelien liitäntäkotelon toimitukseen, ja jousiliitäntätekniikan ansiosta ei tarvita puristustyökalua. Patentoitu lukituksen avausmekanismi toimii ilman erikoistyökaluja, ja se mahdollistaa myös aurinkopaneelien liitäntäkoteloiden kompaktin rakenteen.

2. Suora liitäntä push-in-tekniikalla varustettujen riviliittimien kautta
Pistoliitettävien ratkaisujen lisäksi kaapelit voidaan liittää myös holkkitiivisteiden kautta. Push-in-tekniikalla varustetut riviliittimet mahdollistavat helpon ja suoran johdinliitännän.

Aurinkopaneelien liitäntäkotelo

Onko myös alumiinijohtimien liitäntä mahdollista?

Alumiinijohtimet ovat suosittu valinta aurinkopaneeliasennuksissa niiden pienen painon ja kustannustehokkuuden vuoksi. Ne edellyttävät kuitenkin erityisiä riviliittimiä ja tekniikoita, jotta voidaan varmistaa turvallinen ja pysyvä liitos. Koska vakiomallisia aurinkopaneelien liitäntäkoteloita ei ole suunniteltu alumiinijohtimien suoraa liittämistä varten, tarvitaan räätälöityjä ratkaisuja. Niillä vältetään korroosio ja kosketusongelmat.

Sääsuojakatos

Voiko sitä käyttää suojaamattomissa ulkotiloissa?

Aurinkopaneelien liitäntäkoteloiden asentaminen suojaamattomiin ulkotiloihin on joskus väistämätöntä. Vaikka IP65-kotelointiluokalla varustetut liitäntäkotelot ovat pölytiiviitä ja suojattuja vesisuihkuja vastaan, DIN EN 60529 -standardin mukaiset testit ovat vain vertailevia eivätkä simuloi todellisia olosuhteita. Siksi sääsuojakatokset ovat välttämättömiä. Ne suojaavat ulkotiloissa olevia liitäntäkoteloita vedeltä, auringonsäteilyn aiheuttamalta ylikuumenemiselta ja kondenssivedeltä. Lisäksi ne lisäävät merkittävästi liitäntäkoteloiden käyttöikää ja luotettavuutta.

Aurinkopaneelien liitäntäkotelo, jossa on suuret kenttäliittimet

Miten siirtohäviöt voidaan minimoida?

Vaihtelevat sijaintiolosuhteet voivat johtaa hyvin pitkiin kaapelipituuksiin tietyissä katolle asennetuissa aurinkopaneelijärjestelmissä. Tehohäviön minimoimiseksi voi olla tarpeen suurentaa kaapelipoikkipintoja. Vakiomuotoiset aurinkopaneelien liitäntäkotelot tarjoavat usein vain rajoitetun joustavuuden liitäntähalkaisijoiden suhteen. Versiovalikoimamme mahdollistaa sen sijaan laajemman liitäntähalkaisijan näiden vaatimusten täyttämiseksi.

Kaksi henkilöä ja katolle asennettu aurinkopaneelijärjestelmä

Mitä on otettava huomioon ulkoista ukkossuojausjärjestelmää asennettaessa?

Aurinkopaneelijärjestelmä ja ulkoinen ukkossuojausjärjestelmä jakavat kattopinta-alan. Aurinkopaneelijärjestelmän ja ukkossuojausjärjestelmän samanaikainen asennus käy ongelmitta. Kun aurinkopaneelijärjestelmä asennetaan jälkiasennuksena kattopinnalle, jolle on jo asennettu ukkossuojajärjestelmä, on otettava huomioon useita näkökohtia. Lue lisää erotusetäisyyksistä, riippumasta, varjostuksesta ja kaapelin reitityksestä täältä.

Kaksi ihmistä keskustelemassa katolle asennetun aurinkopaneelijärjestelmän äärellä

Etkö ole vielä löytänyt sopivaa tuotetta?

Ota meihin yhteyttä. Neuvomme sinua ja löydämme yhdessä optimaalisen ratkaisun.