Sisällöt, joita tarkastelet, on räätälöity kohteelle Suomi. Tarkastele sisältöjä kohteesta Yhdysvallat | Valitse toinen maa

Yksiosainen ylijännitesuojalaite aurinkopaneelisovelluksiin

Ylijännitesuojalaitteet aurinkopaneelijärjestelmille

Aurinkopaneelijärjestelmien ylijännitesuojaus auttaa lyhentämään kuoletusaikaa ja samalla lisäämään aurinkopaneelijärjestelmän käytettävyyttä. Aurinkopaneelijärjestelmien suojalaitteet eroavat lineaaristen tasavirtojen ylijännitesuojauksesta. Aurinkopaneelijärjestelmien sovelluskohtaisen ylijännitesuojalaitevalikoimamme tarjoaa sopivat komponentit teholähteestä signaali- ja datajohtojen suojaukseen.

Edut

  • Optimaalinen teho aurinkopaneelijärjestelmille 1 500 V DC asti
  • KEMA-hyväksyntä – puolueettomasti testattua turvallisuutta
  • Korkea toiminnan turvallisuus – jopa 2 000 A:n oikosulunkestävyys
  • Käytettävissä 6 000 m:iin asti EN 50539-11:n mukaisesti

Uudet tuotteet

Tyhjä ylijännitesuojan peruskomponentti kolmen MPP tracker -seurantalaitteen inverttereiden suojaamiseksi, asennettuna DIN-kiskoon
VALVETRAB Safe Protection Plus -tuoteperhe DIN-kiskolla

Ylijännitesuojauksen uusi standardi

Perusosa aurinkopaneelisovelluksia varten

Uusi VAL-SPP-BE-4+V...-perusosa säästää tilaa kytkentäkaapissa aurinkopaneelisovelluksissa, joissa on kolme MPP tracker -seurantalaitetta. Perusosa on varustettu tyypin 1 tai 2 VAL-SPP-PV-pistokkeilla, sitä voidaan käyttää jopa 5 000 metrin korkeudessa, ja se on helppo ja turvallinen asentaa.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Monipuolinen käyttö aina 5 000 metrin korkeuteen asti
  • Pieni kiristysmomentti 3 Nm
  • Suojaus virheasentoon kytkennältä
  • Kaksinkertainen eristys
  • Voidaan käyttää T1- ja T2-sovelluksissa
  • 4+V-kytkentä (Y-kytkentä)

Edut

  • Helppo ja turvallinen asennus edistyksellisten käsittely- ja turvaominaisuuksien ansiosta
  • Turvallinen 4+V-kytkentä säästää tilaa inverttereissä, joissa on kolme MPP tracker -seurantalaitetta
  • Voidaan käyttää jopa 5 000 metrin korkeudessa optimoidun rakenteen ja parannettujen ilma- ja pintavälien ansiosta
  • Monipuolinen käyttö, koska se on kalustettavissa tyypin 1 ja 2 VAL-SPP-PV-pistokkeilla

Ylijännitesuojauksen uusi standardi

Helppo ja turvallinen asentaa ja käyttää

Sähköjärjestelmien käytettävyydelle asetetaan suuria vaatimuksia. Safe Protection Plus -tuoteperheen ylijännitesuojalaitteissa Phoenix Contact yhdistää edistykselliset asennus- ja turvaominaisuudet, jotka takaavat erityisen korkean järjestelmäkäytettävyyden.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Suojaus virheasentoon kytkennältä
  • Kosketussuojaus
  • Pieni kiristysmomentti 3 Nm
  • Vahvistettu eristys pää- ja apuvirtapiirien välillä
  • Etusulakkeeton käyttö jopa 315 A:iin asti
  • Monipuolinen käyttö aina 5 000 metrin korkeuteen asti
  • Useita vaihtoehtoja AC- ja PV-sovelluksia varten

Edut

  • Helppo ja turvallinen asennus edistyksellisten käsittely- ja turvaominaisuuksien ansiosta
  • Luotettava järjestelmän suojaus maksimaalisen suorituskyvyn ja kestävyyden ansiosta
  • Voidaan käyttää monenlaisissa sovelluksissa optimoidun rakenteen ja laajan tuotevalikoiman ansiosta
  • Kattavat digitaaliset tiedot ja valitsimet helpottavat suunnittelua

Helppo ja turvallinen asentaa ja käyttää Safe Protection Plus -tuoteperhe

Safe Protection Plus on ylijännitesuojauksen uuden tuoteperheen nimi. Uusilla varistoripohjaisilla VALVETRAB SPP -ylijännitesuojalaitteilla tarjoamme vankan ylijännitesuojan, jossa on edistyksellisiä asennus- ja turvaominaisuuksia.

Kiinnostuitko? Katso tuoteanimaatio uusista tuotteista ja tutustu VALVETRAB SPP -tuoteperheeseen tarkemmin aloitussivullamme.

Salamavirtasuoja VAL-SPP-T1... aurinkopaneelijärjestelmille

Pistoliitettävä salamavirtasuoja VAL-SPP-T1-1000DC-PV-UT-R

Tyypin 1 pistoliitettävä salamavirtasuoja VAL-SPP-T1-1000DC-PV-2+V-UT...

Safe Protection Plus -tuoteperheeseen kuuluva pistoliitettävä tyypin 1 salamavirtasuoja tarjoaa luotettavan järjestelmäsuojan kaksinapaisille, eristetyille 1 000 V DC:n tasajännitejärjestelmille. Optimoidun ja pistoliitettävän rakenteensa ansiosta se tarjoaa etuja asennuksen ja huollon aikana. Tyypin 1 salamavirtasuoja VAL-SPP-T1-1000DC-PV on saatavana sekä etäilmoituksella varustettuna että ilman sitä.

Tyypin 2 ylijännitesuojalaite aurinkopaneelijärjestelmiä varten

Pistoliitettävä tyypin 2 ylijännitesuojalaite – VAL-SPP-T2-1000DC-PV-UT-R

Tyypin 2 pistoliitettävä ylijännitesuoja

VAL-SPP-tuoteperheen tyypin 2 pistoliitettävät ylijännitesuojalaitteet tarjoavat 2+V-piirillä kaksinapaisia, eristettyjä tasajännitejärjestelmiä varten luotettavan järjestelmäsuojan sovelluksiin, joissa on 600 V DC:n, 1 000 V DC:n tai 1 500 V DC:n tyhjäkäyntijännite Uocstc. Uusilla suojalaitteilla voit hyötyä optimoidusta katkaisulaitteesta ja eduista asennuksen ja huollon aikana. Tyypin 2 ylijännitesuojalaitteita VAL-SPP-T2-...-PV... on saatavana sekä etäilmoituksella varustettuna että ilman sitä.

Ylijännitesuoja aurinkopaneelijärjestelmille

Aurinkopaneelijärjestelmät vaativat erityistä suojausta. Järjestelmän rakenteesta ja maadoitusolosuhteista riippuen tarjoamme sopivia suojalaitteita näiden suurten tasajännitteiden turvalliseen hallintaan.

Valmispaketit helpottavat ylijännitesuojan asennusta aurinkopaneelijärjestelmääsi.

Seuranta- ja valvontajärjestelmät on myös suojattava häiriöiden ja tietojen häviämisen varalta. Suojaa tiedonsiirto- ja ohjauskaapeloinnit sopivilla suojalaitteilla.

Yksiosainen ukkossuoja T1/T2 aurinkopaneelijärjestelmille

Yksiosainen ukkossuoja T1/T2 aurinkopaneelijärjestelmille

Yksiosainen ukkossuoja T1/T2 aurinkopaneelijärjestelmille, joiden piirin jännitteet ovat 600 / 1 000 / 1 500 V DC

Kaksinapaisiin, eristettyihin 600 / 1 000 / 1 500 V:n tasajännitejärjestelmiin tarkoitettujen yksiosaisten ukkossuojien T1/T2 oikosulunkestävyys on jopa 2 000 A. KEMA-hyväksynnällä varustetut tuotteet ovat saatavana potentiaalittoman etäilmoituskoskettimen kanssa tai ilman sitä. Pääliitäntöjen pidennettyjen sisäänvientikanavien ja korotettujen ruuviurien ansiosta saavutetaan parempi vuotovirran kestävyys, ja asennus on turvallisempaa. Laitteen optinen tilanäyttö ilmoittaa suojalaitteen tilan.

Yksiosainen tyypin 2 ylijännitesuoja aurinkopaneelijärjestelmille

Yksiosainen tyypin 2 ylijännitesuoja aurinkopaneelijärjestelmille

Yksiosainen tyypin 2 ylijännitesuoja aurinkopaneelijärjestelmille, joiden piirin jännitteet ovat enintään 1 500 V DC

Kaksinapaisiin, eristettyihin 1 500 V:n tasajännitejärjestelmiin tarkoitettu tyypin 2 ylijännitesuoja on oikosulkusuojattu 2 000 A:iin asti. Pidennetyt sisäänvientikanavat ja korotetut ruuviurat parantavat vuotovirran kestävyyttä ja tekevät asennuksesta turvallisempaa. Lisävarusteena saatavan etäilmoituksen ansiosta suojalaitteet voidaan integroida valvontajärjestelmiin. Laitteen optinen tilanäyttö ilmoittaa ylijännitesuojan tilan paikan päällä tehtävien silmämääräisten tarkastusten yhteydessä.

Pistoliitettävä ukkossuoja T1/T2 aurinkopaneelijärjestelmille

Pistoliitettävä ukkossuoja T1/T2 aurinkopaneelijärjestelmille

Pistoliitettävä ukkossuoja T1/T2 aurinkopaneelijärjestelmille

Kaksinapaisiin, eristettyihin 600 ja 1 000 V:n tasavirtajärjestelmiin tarkoitettujen pistoliitettävien ukkossuojien T1/T2 oikosulunkestävyys on jopa 1 000 A. Tuotteilla on KEMA-hyväksyntä, ja ne ovat UL:n (Underwriters Laboratories) hyväksymiä komponentteja. Tämä tarkoittaa sitä, että suojalaitteita voidaan käyttää myös Pohjois-Amerikan markkinoilla ilman lisätestauksia. Perusosassa olevan lukitusmekanismin ansiosta suojapistokkeet pysyvät tukevasti kiinni perusosassa myös purkausprosessin suurten voimien vaikuttaessa. Kunkin pistokkeen tarkistusikkuna antaa tietoa toiminnan tilasta.