Replacement plug for PV special combined lightning current and surge arrester from the VAL-SPP-T2-600DC-PV-2+V-UT... product family.
Ylijännitesuojalaitteet aurinkopaneelijärjestelmille
Aurinkopaneelijärjestelmien ylijännitesuojaus auttaa lyhentämään kuoletusaikaa ja samalla lisäämään aurinkopaneelijärjestelmän käytettävyyttä. Aurinkopaneelijärjestelmien suojalaitteet eroavat lineaaristen tasavirtojen ylijännitesuojauksesta. Aurinkopaneelijärjestelmien sovelluskohtaisen ylijännitesuojalaitevalikoimamme tarjoaa sopivat komponentit teholähteestä signaali- ja datajohtojen suojaukseen.
Surge arrester for 2-pos. insulated and grounded 1000 V DC PV systems, for DIN rail mounting, 3-pos. base element with remote indication contact, three pluggable temperature-monitored protective elements, status message on each plug.
Replacement plug for PV special combined lightning current and surge arrester from the VAL-SPP-T2-1500DC-PV-2+V-UT... product family.
Base element for surge arresters, for insulated DC voltage systems, for DIN rail mounting, 3-pos. base element with remote indication contact.
Replacement plug for PV arrester combinations from the VAL-MS 1000DC-PV-... product range
Replacement plug for PV arrester combinations from the VAL-MS 600DC-PV-... product range
Replacement plug for PV arrester combinations from the VAL-MS-T1/T2 600DC-PV-... product range
Replacement plug for PV arrester combinations from the VAL-MS 1000DC-PV-... product range
Surge protective device for 2-pos. isolated and grounded 1,500 V DC PV voltage systems, for DIN rail mounting, with remote indication contact, temperature-monitored protective elements, status message on the module.
Lightning current arrester/surge protective device for 2-pos. isolated and grounded 1,500 V DC PV systems, for DIN rail mounting, with remote indication contact, temperature-monitored protective elements, status message on the module.
Edut
- Optimaalinen teho aurinkopaneelijärjestelmille 1 500 V DC asti
- KEMA-hyväksyntä – puolueettomasti testattua turvallisuutta
- Korkea toiminnan turvallisuus – jopa 2 000 A:n oikosulunkestävyys
- Käytettävissä 6 000 m:iin asti EN 50539-11:n mukaisesti
Uudet tuotteet
Helppo ja turvallinen asentaa ja käyttää Safe Protection Plus -tuoteperhe
Safe Protection Plus on ylijännitesuojauksen uuden tuoteperheen nimi. Uusilla varistoripohjaisilla VALVETRAB SPP -ylijännitesuojalaitteilla tarjoamme vankan ylijännitesuojan, jossa on edistyksellisiä asennus- ja turvaominaisuuksia.
Kiinnostuitko? Katso tuoteanimaatio uusista tuotteista ja tutustu VALVETRAB SPP -tuoteperheeseen tarkemmin aloitussivullamme.
Pistoliitettävä salamavirtasuoja VAL-SPP-T1-1000DC-PV-UT-R
Tyypin 1 pistoliitettävä salamavirtasuoja VAL-SPP-T1-1000DC-PV-2+V-UT...
Safe Protection Plus -tuoteperheeseen kuuluva pistoliitettävä tyypin 1 salamavirtasuoja tarjoaa luotettavan järjestelmäsuojan kaksinapaisille, eristetyille 1 000 V DC:n tasajännitejärjestelmille. Optimoidun ja pistoliitettävän rakenteensa ansiosta se tarjoaa etuja asennuksen ja huollon aikana. Tyypin 1 salamavirtasuoja VAL-SPP-T1-1000DC-PV on saatavana sekä etäilmoituksella varustettuna että ilman sitä.
Pistoliitettävä tyypin 2 ylijännitesuojalaite – VAL-SPP-T2-1000DC-PV-UT-R
Tyypin 2 pistoliitettävä ylijännitesuoja
VAL-SPP-tuoteperheen tyypin 2 pistoliitettävät ylijännitesuojalaitteet tarjoavat 2+V-piirillä kaksinapaisia, eristettyjä tasajännitejärjestelmiä varten luotettavan järjestelmäsuojan sovelluksiin, joissa on 600 V DC:n, 1 000 V DC:n tai 1 500 V DC:n tyhjäkäyntijännite Uocstc. Uusilla suojalaitteilla voit hyötyä optimoidusta katkaisulaitteesta ja eduista asennuksen ja huollon aikana. Tyypin 2 ylijännitesuojalaitteita VAL-SPP-T2-...-PV... on saatavana sekä etäilmoituksella varustettuna että ilman sitä.
Ylijännitesuoja aurinkopaneelijärjestelmille
Aurinkopaneelijärjestelmät vaativat erityistä suojausta. Järjestelmän rakenteesta ja maadoitusolosuhteista riippuen tarjoamme sopivia suojalaitteita näiden suurten tasajännitteiden turvalliseen hallintaan.
Valmispaketit helpottavat ylijännitesuojan asennusta aurinkopaneelijärjestelmääsi.
Seuranta- ja valvontajärjestelmät on myös suojattava häiriöiden ja tietojen häviämisen varalta. Suojaa tiedonsiirto- ja ohjauskaapeloinnit sopivilla suojalaitteilla.
Yksiosainen ukkossuoja T1/T2 aurinkopaneelijärjestelmille
Yksiosainen ukkossuoja T1/T2 aurinkopaneelijärjestelmille, joiden piirin jännitteet ovat 600 / 1 000 / 1 500 V DC
Kaksinapaisiin, eristettyihin 600 / 1 000 / 1 500 V:n tasajännitejärjestelmiin tarkoitettujen yksiosaisten ukkossuojien T1/T2 oikosulunkestävyys on jopa 2 000 A. KEMA-hyväksynnällä varustetut tuotteet ovat saatavana potentiaalittoman etäilmoituskoskettimen kanssa tai ilman sitä. Pääliitäntöjen pidennettyjen sisäänvientikanavien ja korotettujen ruuviurien ansiosta saavutetaan parempi vuotovirran kestävyys, ja asennus on turvallisempaa. Laitteen optinen tilanäyttö ilmoittaa suojalaitteen tilan.
Yksiosainen tyypin 2 ylijännitesuoja aurinkopaneelijärjestelmille
Yksiosainen tyypin 2 ylijännitesuoja aurinkopaneelijärjestelmille, joiden piirin jännitteet ovat enintään 1 500 V DC
Kaksinapaisiin, eristettyihin 1 500 V:n tasajännitejärjestelmiin tarkoitettu tyypin 2 ylijännitesuoja on oikosulkusuojattu 2 000 A:iin asti. Pidennetyt sisäänvientikanavat ja korotetut ruuviurat parantavat vuotovirran kestävyyttä ja tekevät asennuksesta turvallisempaa. Lisävarusteena saatavan etäilmoituksen ansiosta suojalaitteet voidaan integroida valvontajärjestelmiin. Laitteen optinen tilanäyttö ilmoittaa ylijännitesuojan tilan paikan päällä tehtävien silmämääräisten tarkastusten yhteydessä.
Pistoliitettävä ukkossuoja T1/T2 aurinkopaneelijärjestelmille
Pistoliitettävä ukkossuoja T1/T2 aurinkopaneelijärjestelmille
Kaksinapaisiin, eristettyihin 600 ja 1 000 V:n tasavirtajärjestelmiin tarkoitettujen pistoliitettävien ukkossuojien T1/T2 oikosulunkestävyys on jopa 1 000 A. Tuotteilla on KEMA-hyväksyntä, ja ne ovat UL:n (Underwriters Laboratories) hyväksymiä komponentteja. Tämä tarkoittaa sitä, että suojalaitteita voidaan käyttää myös Pohjois-Amerikan markkinoilla ilman lisätestauksia. Perusosassa olevan lukitusmekanismin ansiosta suojapistokkeet pysyvät tukevasti kiinni perusosassa myös purkausprosessin suurten voimien vaikuttaessa. Kunkin pistokkeen tarkistusikkuna antaa tietoa toiminnan tilasta.