Safe Protection Plus -tuoteperheen ylijännitesuoja tarjoaa maksimitehon ja kestävyyden luotettavan suojan takaamiseksi. Vahvistettu eristys lisää käyttäjän ja järjestelmän turvallisuutta. Suora vasteaika suojaa etusulaketta ja asennusta. Nopea irtikytkentä takaa hyvän käyttöturvallisuuden.
Safe Protection Plus (SPP) -järjestelmällä Phoenix Contact asettaa uudet standardit ukkos- ja ylijännitesuojauksen alalla. SPP-tuoteperheessä yhdistyvät huippusuorituskyky ja kompakti, liitettävissä oleva malli, joiden ansiosta järjestelmäkäytettävyys on maksimaalista ja suojaus optimaalista. Tehokkaat tyypin 1 ukkossuojat ja monipuoliset tyypin 2 ylijännitesuojat täydentävät nyt tuoteperhettä.
Edistyksellinen ylijännitesuojaus
Safe Protection Plus -tuoteperheen edut Safe Protection Plus (SPP) tarjoaa:
- Huippusuorituskyky luotettavaa järjestelmäsuojausta varten
- Erinomainen suojaus jopa herkille järjestelmille nopean vasteaikan ja alhaisen jäännösjännitteen ansiosta
- Helppo ja turvallinen asennus edistyksellisten käsittely- ja turvaominaisuuksien ansiosta
- Voidaan käyttää monenlaisissa sovelluksissa 17,5 mm:n tilansäästöleveyden ja laajan tuotevalikoiman ansiosta
FLT-SPP:llä on kulumattomalla, laukaistavalla kipinävällillään erittäin nopea vasteaika ja alhainen jäännösjännite. Verrattuna varistoripohjaisiin ukkossuojiin, päätelaitteen kuormitus vähenee merkittävästi, ja siten koko järjestelmän suojausvaikutus paranee huomattavasti.
Suoraan reagoivan vasteaikansa ansiosta VAL-SPP-ylijännitesuoja vähentää tehokkaasti etusulakkeen ja asennuksen kuormitusta. Jatkokomponentit suojataan luotettavasti jäännösylijännitteiltä. Nopea katkaisu takaa toiminnan turvallisuuden korkean tason ylikuormitustapauksissa.
SPP-tuoteperheen tuotteet tunnetaan helppoudestaan ja turvallisuudestaan. Innovatiiviset ominaisuudet, kuten virheasento- ja kosketussuojaus, sekä alennettu, vain 3 Nm:n kiristysmomentti, ovat osoitus tästä. SPP-tuoteperhe tarjoaa siten edistyksellisiä etuja, jotka täyttävät tulevaisuuden vaatimukset jo tänään.
Vankat suojalaitteet, joiden leveys on 17,5 mm napaa kohti, soveltuvat vaativiin ympäristöihin ja mahdollistavat tilaa säästävän, sulakkeettoman asennuksen aina 315 A:n ja 5000 metrin korkeuteen asti. Laukaistun monihiilisen kipinävälin ansiosta FLASHTRAB SPP -yhdistelmäsuoja kestää useita pulsseja ja soveltuu erinomaisesti ukkosintensiivisille alueille ja alttiissa paikoissa sijaitseviin sovelluksiin, kuten tuulienergia- ja televiestintäalalle. VALVETRAB SPP suojaa luotettavasti AC- ja aurinkosovelluksia eri jännite- ja kytkentävaihtoehdoissa. Safe Protection Plus -tuoteperheen tuotteista löydät oikean ylijännitesuojan lähes kaikkiin sovelluksiin.
Kattavat digitaaliset tiedot ECAD-järjestelmiä varten helpottavat järjestelmän suunnittelua. Verkossa toimivan valintaohjeemme avulla löydät nopeasti ja helposti oikean tuotteen sovellukseesi. Modulaaristen lisätarvikkeiden ansiosta lisätoimintoja on helppo integroida myös myöhemmin.
Ylijännitesuojaus AC-sovelluksiin
FLT-SPP...-yhdistelmäsuoja, jossa laukaistava monihiili-kipinäväli
FLASHTRAB SPP – tyypin 1+2+3 yhdistelmäsuoja Ylijännitesuojaus laukaistavalla monihiilisellä kipinävälillä
FLT-SPP- ja FLT-MB-ukkos- ja ylijännitesuojissa käytetään laukaistua monihiilistä kipinäväliä. Tämä tekniikka on erityisen tehokas. Se käsittelee myös luotettavasti erittäin korkeita ja lähekkäin peräkkäisiä ukkospulsseja, mikä tunnetaan monipulssikyvykkyytenä. Kipinäväli toimii ilman verkkovirtaa. Oikosulkuvirrat purkautumisprosessin jälkeen estetään, mikä ylläpitää järjestelmäkäytettävyyttä. Matalan suojaustason ja alhaisen jäännösjännitekäyrän ansiosta virtapiirin loppupään laitteisiin kohdistuu huomattavasti vähemmän rasitusta, mikä tarjoaa huomattavasti paremman suojan erityisesti verrattuna varistoripohjaisiin ylijännitesuojiin. Tyypin 1 ukkosvirtasuojia koskevien vaatimusten lisäksi ne täyttävät myös tyypin 2 ja 3 ylijännitesuojan vaatimukset.
VAL-SPP-ylijännitesuoja kolmivaiheisiin tehonsyöttöjärjestelmiin, joissa on erillinen nolla- ja suojajohdin
VALVETRAB SPP – tyypin 2 ylijännitesuoja AC-sovelluksiin
VALVETRAB SPP tarjoaa kattavan valikoiman Safe Protection Plus -tuoteperheen tyypin 2 ylijännitesuojia. Suojalaitteita on saatavana erilaisina kytkentä- ja jännitevaihtoehtoina. Valikoima ulottuu yksikanavaisista versioista neli- ja viisijohdinjärjestelmien asennusvalmiisiin ratkaisuihin.
Kaikki lisätiedot tuotteista löytyvät linkitetystä tuoteluettelosta. Tuotekuvaussivuilla on teknisiä tietoja, 3D-malleja, asennusohjeita ja paljon muuta.
Ylijännitesuojaus pohjoisamerikkalaisiin sähkönsyöttöjärjestelmiin
Phoenix Contact tarjoaa VAL-US-SPP-tuotteilla kuvatut asennus- ja turvaominaisuudet myös Pohjois-Amerikan syöttöverkkojen ylijännitesuojaukseen. Erilaisten syöttöjännitteiden lisäksi näissä verkoissa on käytettävissä kytkentävaihtoehtoja, kuten split phase, wye tai delta. VAL-US-SPP-tuotteet ovat Open Type UL Listed -luokiteltuja. Tämä tarkoittaa, että ne voidaan integroida uusiin ja olemassa oleviin laitteistoihin ja järjestelmiin ilman lisätestausta.
Lisätietoja VAL-US-SPP-tuotteista on tuotekategoriasivulla:
Ylijännitesuojaus aurinkosähkösovelluksiin
Ylijännitesuoja aurinkosähkösovelluksiin VAL-SPP-T2-...PV...
Linkitetystä tuoteluettelosta löydät tarkkoja tietoja Safe Protection Plus (SPP) -tuoteperheen koko aurinkosähkösovelluksiin tarkoitetusta ylijännitesuojalaitevalikoimasta, kuten:
- Tekniset tiedot
- 3D-mallit
- Asennusohjeet
- Korvaavat tuotteet