Ylijännitesuojalaite pohjoisamerikkalaisille sähkönsyöttöjärjestelmille

Ylijännitesuoja pohjoisamerikkalaisille sähkönsyöttöjärjestelmille

Pohjois-Amerikan malliin perustuvat sähkönjakelujärjestelmät eroavat merkittävästi IEC-malliin perustuvista järjestelmistä. Jakeluverkon tyypin ja jännitteiden lisäksi myös tekniset ja standardointivaatimukset ovat erilaiset. IEC:n mukaiset ylijännitesuojalaitteet eivät täytä näitä vaatimuksia, joten Pohjois-Amerikan sähköjärjestelmiä varten on olemassa erityisiä ylijännitesuojalaitteita. Ne täyttävät Pohjois-Amerikan UL- ja CSA-standardien vaatimukset. 

For which type of electrical service do you need surge protection?

1/3

For which type of electrical service do you need surge protection?

1/3

For which type of electrical service do you need surge protection?

1/3

Edut

  • Helppo integroida valmiisiin sovelluksiin Open Type UL Listed -luokituksen ansiosta
  • Saatavana kaikkiin yleisiin NEMA:n mukaisiin verkkokonfiguraatioihin
  • Saatavilla ja käytettävissä kaikkialla Euroopassa CE-vaatimustenmukaisuuden ansiosta
  • Optinen tilanäyttö ja etähälytyskosketin helpottavat järjestelmän tilan valvontaa

Uudet tuotteet

Ylijännitesuoja pohjoisamerikkalaisiin sähkönsyöttöjärjestelmiin asennettuna DIN-kiskoon

Ylijännitesuoja NEMA-jakeluverkkotyyppejä varten

Helppo, turvallinen ja erittäin joustava

Safe Protection Plus -tuoteperheen VAL-US-SPP tarjoaa ylijännitesuojat kaikkiin Pohjois-Amerikan teholähdejärjestelmiin NEMA-standardin mukaisesti. Nämä UL-luokitellut ylijännitesuojalaitteet tarjoavat vankan suojan innovatiivisilla asennus- ja turvaominaisuuksilla, ja ne on helppo integroida.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Open Type UL Listed -luokiteltu
  • Virheasento- ja kosketussuojaus
  • Pieni kiristysmomentti
  • Vahvistettu eristys pää- ja apuvirtapiirien välillä
  • Parannettu irtikytkentä
  • Pistoliitettävät suojalaitteet

Edut

  • Helppo integroida olemassa oleviin sovelluksiin Open Type UL Listed -luokituksen ansiosta
  • Sopii kaikkiin tavallisiin NEMA:n mukaisiin verkkokonfigurointeihin
  • Optinen tilanäyttö ja etähälytyskosketin helpottavat järjestelmän tilan valvontaa
  • Saatavilla ja käytettävissä kaikkialla Euroopassa CE-vaatimustenmukaisuuden ansiosta

Open Type -ylijännitesuoja
VALVETRAB US-SPP

UL Listed -ylijännitesuojaus pohjoisamerikkalaisille sähkönsyöttöjärjestelmille.

Avaa esite
Esite VALVETRAB US-SPP
DIN-kiskoon asennettava ylijännitesuoja amerikkalaisille verkkotyypeille eri kytkentävaihtoehtoina

Ylijännitesuoja erityisesti pohjoisamerikkalaisiin virransyöttöjärjestelmiin – VAL-US

VALVETRAB US-SPP -tuotevalikoima

VALVETRAB US-SPP -ylijännitesuojat ovat NEMA-standardin mukaisia, pistoliitettäviä ylijännitesuojalaitteita asennuksiin ja järjestelmiin. VAL-US-SPP-tuoteperheen tuotteet ovat UL-listattuja ja soveltuvat siten ihanteellisesti käytettäviksi Yhdysvaltain markkinoilla. VAL-US-SPP-sarja sisältää runsaasti kytkentäkonfiguraatioita. Sopivia tuotevaihtoehtoja on saatavana yleisimpiin syöttöjärjestelmiin, kuten 120/240 V Split-phase ja 277/480 V Wye, sekä erityisille jakeluverkon tyypeille, kuten 120/208/240 V high-leg Delta ja corner-grounded Delta.

Interaktiivinen kuvakartta: Ylijännitesuoja VAL-US-SPP 3+1-versiona
Modulaarinen etäilmoitus
Safe Protection Plus -tuoteperheen ylijännitesuojissa on modulaarinen, pistoliitettävä etäilmoitus, joka mahdollistaa nopean ja helpon asennuksen ja minimoi kunnossapitoon tarvittavan työmäärän.
Uusi irtikytkentä
Erittäin tehokkaan irtikytkennän ansiosta ylijännitesuoja on entistäkin nopeampi ja luotettavampi ylikuormitus- tai vikatilanteissa.
Pistoliitettävä ylijännitesuoja
Suojamoduulit voidaan kytkeä erikseen kutakin reittiä varten. Näin ylikuormitetut pistokkeet voidaan vaihtaa nopeasti ja kustannustehokkaasti. Huoltotöiden yhteydessä, esimerkiksi eristysmittauksia varten, pistokkeet irrotetaan asennusta häiritsemättä ja kytketään takaisin mittauksen jälkeen.
Virheasento- ja kosketussuojaus
Tuotteet on varustettu virheasento- ja kosketussuojauksella. Näin vältetään johdonmukaisesti virheasentoon kytkeminen. Kosketussuojaus takaa paremman turvallisuuden käytön aikana, koska jännitteisiin osiin ei voi enää koskea, kun kaapelit on kytketty.
Biconnect-liitäntä
VAL-US-SPP on varustettu Biconnect-liitännöillä. Näin voit helposti yhdistää ylijännitesuojan muihin komponentteihin, kuten sulakeautomaatteihin tai johdonsuojakatkaisijoihin.
Open Type UL Listed -luokiteltu
Koska VALVETRAB US-SPP on Open Type UL Listed -luokiteltu, se voidaan integroida uusiin ja olemassa oleviin järjestelmiin ilman ylimääräisiä testejä. Tämä koskee kaikkia Pohjois-Amerikassa yleisiä sähkönsyöttöjärjestelmiä NEMA-standardin mukaisesti.
Ready for NFPA 79 -logo

National Fire Protection Association (NFPA, Yhdysvaltalainen paloturvallisuusjärjestö)

Ylijännitesuojaus on Yhdysvalloissa pakollinen turvallisuuteen liittyvien ja kriittisten käyttötietojärjestelmien osalta. National Fire Protection Association (NFPA) 79: Electrical Standard for Industrial Machinery, (teollisuuskoneita koskeva sähköstandardi) on National Electrical Code (NEC) -standardia täydentävä asiakirja, jossa esitetään vaatimukset käyttäjien, laitteiden, tilojen ja käynnissä olevien töiden suojaamiseksi. Näiden vaatimusten täyttämiseksi NFPA 79 -standardin vuoden 2018 versiosta lähtien on vaadittu UL-luokiteltua ylijännitesuojausta. VAL-US-SPP-ylijännitesuojan avulla täytät nämä vaatimukset ja varmistat turvallisuuden.