Surge protective device,UL Listed type 1 and IEC type 2, four channel with remote indicator contact for 240 V AC high-leg DELTA.
Ylijännitesuojaus pohjoisamerikkalaisille sähkönsyöttöjärjestelmille
Pohjois-Amerikan malliin perustuvat sähkönjakelujärjestelmät eroavat merkittävästi IEC-malliin perustuvista järjestelmistä. Jakeluverkon tyyppien ja -jännitteiden lisäksi myös tekniset ja standardointivaatimukset ovat erilaiset. IEC:n mukaiset ylijännitesuojalaitteet eivät täytä näitä vaatimuksia, joten Pohjois-Amerikan sähköjärjestelmiä varten on olemassa erityisiä ylijännitesuojalaitteita. Ne täyttävät Pohjois-Amerikan UL- ja CSA-standardien vaatimukset.
Surge protective device,UL Listed type 1 and IEC type 2, two channel with remote indicator contact for 120/240 V split phase AC, 3-wire.
Surge protective device,UL Listed type 1 and IEC type 2, three channel with remote indicator contact for 120/240 V split phase AC, 3-wire plus ground.
UL Recognized type 1 SPD and IEC type 2 surge protection plug with a varistor and thermal disconnect for use with VAL-US base elements, mechanical and visual fault warning
UL Recognized type 1 SPD and IEC type 2 surge protection plug with a gas discharge tube and thermal disconnect for use with VAL-US base elements, mechanical and visual fault warning
Surge protective device,UL Listed type 1 and IEC type 2, two channel with remote indicator contact for 277 V AC, 2-wire plus ground.
Surge protective device,UL Listed type 1 and IEC type 1/2, two channels with remote indicator contact for 48 V DC, 2-wire plus ground
Surge protective device,UL Listed type 1 and IEC type 2, two channel with remote indicator contact for 120 V AC, 2-wire plus ground.
Surge protective device,UL Listed type 1 and IEC type 2, four channel with remote indicator contact for 480 V AC high-leg DELTA.
UL Recognized type 1 SPD and IEC type 2 surge protection plug with a varistor and thermal disconnect for use with VAL-US base elements, mechanical and visual fault warning
Edut
- Helppo integrointi valmiisiin sovelluksiin UL-Open Type 1 Listed - luokituksen ansiosta
- Saatavana kaikkiin yleisiin NEMA:n mukaisiin verkkokonfiguraatioihin
- Varustettu CE-merkinnällä, mikä tarkoittaa, että tuotteen osto, käyttö ja asennus on mahdollista kaikkialla Euroopassa
- Paikallinen tilanäyttö ja etäilmoituskosketin järjestelmän tilan vaivattomaan valvontaan
- Pistokkeen testaukseen voidaan käyttää CHECKMASTER 2 -laitetta
Ylijännitesuoja erityisesti pohjoisamerikkalaisiin virransyöttöjärjestelmiin – VAL-US
Tuotevalikoima – VAL-US
VAL-US-sarjan tuotteet ovat pistoliitettäviä ylijännitesuojalaitteita asennuksiin ja järjestelmiin Pohjois-Amerikassa. Lisäksi näitä tuotteita käytetään alueilla, jotka edellyttävät NEMA-standardin mukaisia jakeluverkon tyyppejä.
VAL-US-sarja sisältää runsaasti kytkentäkonfiguraatioita. Sopivia tuotevaihtoehtoja on saatavana yleisimpiin järjestelmiin, kuten 120/240 V Split-phase ja 277/480 V Wye, sekä erityisille jakeluverkon tyypeille, kuten 120/208/240 V High-Leg Delta ja Corner-grounded Delta. Perusosaan kiinnitetään yksittäisten polkujen pistokkeet. Pistokkeiden tilaa voidaan valvoa etänä integroidun etähälytyskoskettimen kautta. Pistokkeissa on optisella tilanäytöllä varustettu ikkuna. Ylikuormittuneet pistokkeet havaitaan näin suoraan paikan päällä. Perusosa ja vastaavat pistokkeet on koodattu keskenään. Tämä estää korvaamisen vääränlaisilla pistokkeilla tai manipuloinnin huoltotöiden yhteydessä.
VAL-US-tuoteperheen tuotteet ovat UL-listattuja ja soveltuvat siten ihanteellisesti käytettäviksi Yhdysvaltain markkinoilla.
Ylijännitesuoja Pohjois-Amerikan jakeluverkon tyypeille CE-merkinnällä varustettuna
UL 1449:n mukainen Open Type 1 Listed -ylijännitesuoja
VAL-US tarjoaa suurimman valikoiman UL-listattuja "Open Type" -ylijännitesuojalaitteita (SPD). UL 1449:n ylijännitesuojalaitteiden kategoriaa kutsutaan nimillä "Open Type" sekä "Open Terminal". Tämän kategorian ansiosta asennuskiskoon asennettavat ylijännitesuojat on hyväksytty UL-luetteloon.
UL-Open Type 1 -listaan hyväksytty VAL-US-sarja helpottaa tarkastajien asennusten ja järjestelmien hyväksymistä ja käyttöönottoa.
CE-vaatimustenmukaisuuden ansiosta tuotteet ovat saatavilla kaikkialla Euroopassa, ja niitä voidaan käyttää ja asentaa sen mukaisesti.