Kipinävälit Kipinävälit ovat tyypin 1 salamavirtasuojien sydän. Niiden avulla salamaniskujen synnyttämät korkeat energiat ja syöksyvirrat voidaan purkaa maahan sekunnin murto-osassa. Kehitystiimimme työskentelee jatkuvasti uusien, entistä parempien ratkaisujen parissa, jotta voimme tarjota laitteillesi parhaan mahdollisen suojan.

Laukaistava monihiili-kipinäväli

Kestävä rakenne ja pitkä käyttöikä täydellisessä tasapainossa

Tutustu tässä tarkemmin uuden laukaistavan monihiili-kipinävälin tekniikkaan ja kipinävälien historiaan.

Edut

  • Ei vanhenemista, vaikka lataus tapahtuisi useilla pulsseilla
  • Erityisen suuri suorituskyky vain 1 jakoyksikön leveydellä napaa kohti
  • Energian absorboituminen on yli kaksi kertaa suurempi kuin standardeissa edellytetään
  • Nopea vasteaika ja alhainen jäännösjännite, erittäin hyvä sähköjärjestelmän suojaus
  • Etusulake ei laukea, ei pienissä eikä suurissa ylijännitetapahtumissa

Laukaistavan monihiili-kipinävälin kehittäminen sai insinöörisydämeni sykkimään nopeammin. Olen iloinen, että voimme asettaa uuden virstanpylvään järjestelmänne käytettävyydelle tämän tekniikan avulla.

Dr. Gernot Finis, System Protection Technologies -liiketoimintayksikön johtaja
Muotokuvassa Dr. Gernot Finis, System Protection Technologies -liiketoimintayksikön johtaja, ICE-liiketoiminta-alue, Phoenix Contact GmbH & Co. KG

Dr. Gernot Finis, System Protection Technologies liiketoimintayksikön johtaja, Phoenix Contact GmbH & Co. KG

Hahmonnus uudesta kipinävälistä, jossa on monihiili-tekniikka

Uuden laukaistavalla monihiili-tekniikalla varustetun kipinävälin rakenne

Laukaistu monihiili-kipinävälitekniikka Kestävä rakenne ja pitkä käyttöikä täydellisessä tasapainossa

Uusi laukaistava monihiili-kipinäväli ylittää selvästi nykyiset markkinoiden standardit. Uuden tekniikan ansiosta kaikkia salamavirtoja ohjataan tasaisesti ilman, että ne vaikuttavat viereisiin yksiköihin. Jopa useiden pulssisarjojen korkeat energiat puretaan lyhyessä ajassa turvallisesti. Laukaistava monihiili-kipinäväli suojaa luotettavasti ja kestävästi kaikenlaisilta salamavirroilta ja ylijännitteiltä.

Mikä tekee laukaistavasta monihiili-kipinäväli-tekniikasta niin erityisen?

Kaavio, jossa on jäännösjännitteen käyrä useiden pulssien jälkeen
Kapseloidulla SEC-kipinävälillä ja monihiili-kipinävälillä varustettujen salamavirtasuojien kokovertailu
Eri standardeissa ja direktiiveissä säädettyjen, ominaisenergian purkauskapasiteettia koskevien vaatimusten vertailu
Kaaviomainen selitys siitä, että monihiili-tekniikka on nykäyksetön ylijännitteen yhteydessä
Varistoreilla tai kipinävälillä varustettujen salamavirtasuojien jäännösjännitekäyrä
Kaavio, jossa on jäännösjännitteen käyrä useiden pulssien jälkeen

Uudessa monihiili-kipinävälissä käytetään erityisen kestäviä materiaaleja. Purettava energia jakautuu ihanteellisesti koko asennustilaan. Tämän vuoksi siinä ei näy vanhenemisen merkkejä, vaikka se olisi kuormitettu useasti normatiiviset vaatimukset ylittävällä kuormituksella.

Kapseloidulla SEC-kipinävälillä ja monihiili-kipinävälillä varustettujen salamavirtasuojien kokovertailu

FLT-MB-T1... on ensimmäinen salamavirtasuoja, jossa on laukaistava monihiili-kipinäväli. Tämä tekniikka mahdollistaa vain 72 mm:n leveyden. Tämä tarkoittaa, että suojalaite on vain puolet pienempi kuin vastaava FLT-SEC-P-T1..., mutta suorituskykyarvot ovat samanlaiset. Tämä mahdollistaa tilaa säästävän ja joustavamman asennuksen.

Eri standardeissa ja direktiiveissä säädettyjen, ominaisenergian purkauskapasiteettia koskevien vaatimusten vertailu

Ukkonen iskee alttiilla paikoilla oleviin rakenteisiin, kuten televiestintä- tai tuulivoimaloihin, huomattavasti useammin kuin muihin rakennuksiin. Toiminta-aikana tämä johtaa huomattavasti suurempaan energiakuormitukseen. Uutta monihiili-tekniikkaa käyttävät salamavirtasuojat voivat purkaa yli kaksi kertaa enemmän energiaa kuin IEC 61643-11:ssä edellytetään, joten ne täyttävät vastaavat ohjeet.

Kaaviomainen selitys siitä, että monihiili-tekniikka on nykäyksetön ylijännitteen yhteydessä

Oikosulkuvirtoja voi esiintyä järjestelmän sisällä ylijännitteen purkauduttua. Uusi monihiili-tekniikka vaimentaa nämä oikosulkuvirrat erittäin nopeasti ja tehokkaasti, joten pienetkään sulakkeet eivät pala, ja järjestelmä pysyy aina käytettävissä.

Varistoreilla tai kipinävälillä varustettujen salamavirtasuojien jäännösjännitekäyrä

Kipinävälillä on erittäin nopea vasteaika ja alhainen jäännösjännitekäyrä. Verrattuna varistoripohjaisiin salamavirtasuojiin, päätelaitteen kuormitus vähenee merkittävästi, ja siten koko järjestelmän suojausvaikutus paranee huomattavasti.

Whitepaper-julkaisu
Liipaistava hiili-kipinävälitekniikka

Tutustu innovatiiviseen liipaistavaan hiili-kipinävälitekniikkaamme. Tutustu tämän tekniikan tarjoamaan optimaaliseen suojaan salamavirtoja ja ylijännitteitä vastaan ja joustaviin käyttömahdollisuuksiin sovelluksissasi.

Lataa whitepaper-julkaisu
Whitepaper-julkaisu liipaistavasta hiili-kipinävälitekniikasta

Animaatio uudesta kipinävälistä

Tässä animaatiossa on lisätietoa uusista laukaistavista monihiili-kipinäväleistämme. Mitä eroa on sen toimintatavassa? Mitkä ovat tärkeimmät edut? Animaatio antaa lyhyesti yleiskuvan uudesta kipinävälitekniikastamme.

Jäännösjännitteet eri tekniikoiden salamavirtasuojissa

Interaktiivinen kuvakartta: Jäännösjännitteet eri tekniikoiden salamavirtasuojissa
Syöksyjännitepulssi
Syöksyjännitepulssia käytetään päätelaitteen eristysvastuksen testaamiseen. Tässä esimerkissä esitetään pulssi, kun kyseessä on ylijännitekategorian II laite.
Jäännösjännitekäyrä, laukaistava monihiili-kipinäväli
Käyrä osoittaa jännitteen, johon asti laukaistavalla monihiili-kipinävälillä varustettu salamavirtasuoja rajoittaa ylijännitteen. Jäännösjännite on jo muutaman µs:n kuluttua alle varistorin jännitteen ja aina alle päätelaitteen eristysvastuksen (syöksyjännitepulssi + käyttöjännite).
Varistorin jäännösjännitekäyrä
Käyrä osoittaa jännitteen, johon varistoripohjainen salamavirtasuoja rajoittaa ylijännitteen. Jäännösjännite laskee takaisin käyttöjännitteeseen vasta tapahtuman päätyttyä.
Käyttöjännite
Harmaa alue osoittaa käyttöjännitteen amplitudin 230 V:n syöttöverkossa.

Kipinävälien kehitys

1+2+3-tyypin yhdistelmäsuoja asennettuna DIN-kiskoon

Tyypin 1+2+3 FLT-MB...-yhdistelmäsuoja, jossa laukaistava monihiili-kipinäväli

1+2+3-tyypin yhdistelmäsuoja Laukaistavalla monihiili-kipinävälillä

Salamavirran katkaisijat, joissa on laukaistava monihiili-kipinäväli, kehitettiin yhdistelmäsuojiksi. Tyypin 1 salamavirtasuojia koskevien normatiivisten vaatimusten lisäksi ne täyttävät myös tyypin 2 ja 3 ylijännitesuojalaitteita koskevat vaatimukset.

Matala 1,5 kV:n suojaustaso mahdollistaa yleiskäytön, jopa laitesuojaukseen.