Tyypin 2 ylijännitesuojalaite

Tyypin 2 ylijännitesuoja

Tyypin 2 ylijännitesuoja on suojauskonseptin toinen vaihe, ja se asennetaan tyypin 1 ylijännitesuojan jälkeen. Järjestelmän suojaamiseksi esimerkiksi kytkentätoiminnoista aiheutuvilta vaurioilta tyypin 2 ylijännitesuoja rajoittaa edelleen jäljellä olevaa ylijännitettä. Tyypin 2 ylijännitesuojaa käytetään ryhmäkeskuksissa tai koneiden kytkentäkaapeissa, joissa ei esiinny suoria salamavirtoja.

Edut

  • Helppo ja turvallinen asennus edistyksellisten käsittely- ja turvaominaisuuksien ansiosta
  • Luotettava järjestelmän suojaus maksimaalisen suorituskyvyn ja kestävyyden ansiosta
  • Voidaan käyttää monenlaisissa sovelluksissa optimoidun rakenteen ja laajan tuotevalikoiman ansiosta
  • Kattavat digitaaliset tiedot ja valitsimet helpottavat suunnittelua

Uudet tuotteet

Yksikanavainen ylijännitesuoja DIN-kiskossa

Ylijännitesuojauksen uusi standardi

Helppo, turvallinen ja erittäin joustava

Hyödy erittäin korkeasta turvallisuustasosta, helposta asennuksesta ja maksimaalisesta tehokkuudesta. VALVETRAB SPP suojaa järjestelmät luotettavasti ylijännitteiltä. Tuotteet ovat nyt saatavilla myös yksinapaisina, eri jännitetasoilla.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Suojaus virheasentoon kytkennältä
  • Kosketussuojaus
  • Pieni kiristysmomentti 3 Nm
  • Vahvistettu eristys pää- ja apuvirtapiirien välillä
  • Etusulakkeeton käyttö 315 A:iin asti

Edut

  • Helppo ja turvallinen asennus edistyksellisten käsittely- ja turvaominaisuuksien ansiosta
  • Luotettava järjestelmän suojaus maksimaalisen suorituskyvyn ja kestävyyden ansiosta
  • Voidaan käyttää monenlaisissa sovelluksissa optimoidun rakenteen ja laajan tuotevalikoiman ansiosta
  • Yksinapaiset tuotteet tuovat maksimaalista joustavuutta erityisratkaisujen suunnitteluun
  • Kattavat digitaaliset tiedot ja valitsimet helpottavat suunnittelua

VALVETRAB SPP-ylijännitesuojalaite DIN-kiskossa

Tyypin -2 ylijännitesuoja – VAL-SPP-T2-275-3+1-UT-R

Ylijännitesuojauksen uusi standardi VALVETRAB SPP

Sähköjärjestelmien käytettävyydelle asetetaan suuria vaatimuksia. Safe Protection Plus -järjestelmällä Phoenix Contact asettaa jo nyt tulevaisuuden standardit ylijännitesuojaukselle. VAL-SPP-laitteissa yhdistyvät edistykselliset asennus- ja turvaominaisuudet, jotka takaavat järjestelmän korkean käytettävyyden.

Helppo ja turvallinen asentaa ja käyttää Safe Protection Plus -tuoteperhe

Safe Protection Plus on ylijännitesuojauksen uuden tuoteperheen nimi. Uusilla varistoripohjaisilla VALVETRAB SPP -ylijännitesuojalaitteilla tarjoamme vankan ylijännitesuojan, jossa on edistyksellisiä asennus- ja turvaominaisuuksia.

Kiinnostuitko? Katso tuoteanimaatio uusista tuotteista ja tutustu VALVETRAB SPP -tuoteperheeseen tarkemmin aloitussivullamme.

Tyypin 2 ylijännitesuoja asennettuna DIN-kiskoon

VAL-SEC: kapea tyypin 2 ylijännitesuoja ryhmäkeskusta varten

Kapea tyypin 2 ylijännitesuoja VALVETRAB SEC

VALVETRAB SEC on kapein tyypin 2 ylijännitesuojalaitteemme, jonka leveys on vain 12 mm kanavaa kohti. Vain 48 mm:n leveydellä saavutat erinomaisen suojan ylijännitteitä vastaan viisijohtimisessa järjestelmässä.

Suojalaitteen suojaustaso on 1,5 kV. Tämä täyttää myös tyypin 3 laitesuojauksen vaatimukset. VALVETRAB SEC rajoittaa jännitepiikkejä siinä määrin, että koneet, laitteistot ja kodinkoneet eivät vahingoitu.

Teollisuus- ja rakennusasennuksissa, joissa on ulkoinen ukkossuojausjärjestelmä, tyypin 2 ylijännitesuoja on toinen suojausaste tyypin 1 ukkossuojien jälkeen. Ylijännitesuoja hallitsee jopa 50 kA:n oikosulkuvirrat. Tyypin 2 suojalaite soveltuu käytettäväksi ilman omaa erillistä etusulaketta pääsulakkeen 315 A:n nimellisvirtaan asti.

DIN-kiskoon asennettava tyypin 2 ylijännitesuoja, jossa on sisäänrakennettu ylijännitesuojan etusulake

Tyypin 2 ylijännitesuoja, jossa on sisäänrakennettu ylijännitesuojan etusulake

Tyypin 2 ylijännitesuoja, johon sisältyy etusulake VALVETRAB CP-MCB

Jos sovelluksesi pääsulake on >315 A, on myös ylijännitesuoja suojattava. Tällaista tilannetta varten sopiva ylijännitesuojaus on VAL-CP-MCB, johon kuuluu tyypin 2 ylijännitesuoja ja ylijännitesuojan etusulake.

Saat kaksinkertaisen turvallisuuden minimaalisella asennuksella.
Helppo suunnittelu asennusympäristöstä riippumatta. Integroitu tilanäyttö ja mahdollinen etäilmoitus kertovat ylijännitesuojan toimivuudesta. Tilaa säästävä ratkaisu on saatavana 5-, 4- ja 3-johdinjärjestelmiin.

Esiasennettu ylijännitesuoja, jossa on integroitu ylijännitesuojan etusulake 60 mm:n asennusalustalla kiskojärjestelmiä varten

Etusulakkeella varustettu tyypin 2 ylijännitesuoja 60 mm:n kiskojärjestelmiin

Tyypin 2 ylijännitesuoja 60 mm:n kiskojärjestelmiin VAL-CP-MOSO

VAL-CP-MOSO on yleiskäyttöön tarkoitettu tyypin 2 ylijännitesuoja, jolla on hyvä oikosulunkestävyys ja joka mahtuu 54 mm kapealle asennusalustalle. Näissäkin ylijännitesuojissa on tilanäyttö ja etähälytyskosketin.
Suojalaitteet voidaan asentaa mihin tahansa yleiseen 60 mm:n kiskojärjestelmään. Asentaminen on äärimmäisen helppoa: kiinnitä ylijännitesuoja ja kytke potentiaalintasaus – valmista tuli!