Ylijännitesuojaus videovalvontajärjestelmiin

Tarkkaile ja suojaa videovalvontajärjestelmiä ukkosen ja ylijännitteiden aiheuttamilta vaurioilta. Tietolehtisessämme on lisätietoa aiheesta Videovalvontajärjestelmien ukkos- ja ylijännitesuojaus sekä siitä, mitä siinä on otettava huomioon.
Kuvannettu videovalvontajärjestelmä, jossa on avoin kytkentäkotelo

Videovalvonta on monilla aloilla välttämätön. Järjestelmien turvallisuudella tai automatisoitujen prosessien tuella ja valvonnalla on tällöin suuri merkitys. Ukkos- ja ylijännitevaurioiden aiheuttama valvontajärjestelmien vikaantuminen aiheuttaa monia vaaroja, ja tämä on usein vältettävissä.

Esimerkkejä videovalvonnasta

Videovalvonta moottoriteillä
Liikenteenvalvonta
Suuri prosessitekninen järjestelmä
Suurten järjestelmien valvonta
Lentokone maantien yllä
Lentokentän valvonta
Tunnelin sisäänajo yöllä
Tunnelien valvonta

Miksi valvontajärjestelmät tulee suojata?

Kamerajärjestelmät huolehtivat turvallisuudesta. Ne valvovat liikenneinfraa, herkkiä teollisuuden järjestelmien osia, kokonaisia lentokenttiä tai prosessiteknisiä järjestelmiä sekä yksittäisiä asuinrakennuksia. Tällaisten alueiden valvonta on välttämätöntä ja tärkeää.

Kamerat on asennettu useimmiten avoimiin paikkoihin. Ilman asianmukaisia toimenpiteitä ne ovat alttiina salamaniskuille ja ylijännitteille.

Esitys ukkossuojausvyöhykkeistä videovalvontajärjestelmien yhteydessä

Ukkossuojausvyöhykkeet videovalvontajärjestelmien yhteydessä

Mitä on otettava huomioon videovalvontajärjestelmien ylijännitesuojauksessa?

IEC 62676 -standardissa määriteltyjen ukkos- ja ylijännitesuojausta koskevien vaatimusten lisäksi on otettava huomioon myös rakenteelliset olosuhteet. Riskianalyysi auttaa suunnittelemaan sopivan ylijännitesuojauksen videovalvontajärjestelmää varten.

Tietolehtisessämme on hyödyllistä tietoa videovalvontajärjestelmän suojaamisesta ylijännitteiden aiheuttamalta toimintahäiriöltä.

Uusi asennus vai jälkiasennus?

Phoenix Contactin Smart Ethernet Box tarjoaa ratkaisun videovalvontajärjestelmiä varten. Se voidaan varustaa räätälöidysti asiakkaan vaatimusten mukaan, ja sillä voidaan suojata jopa neljä kameraa.

Myös pienet tai jo olemassa olevat järjestelmät voidaan varustaa ylijännitesuojalla. Myös näihin sovelluksiin Phoenix Contactilla on sopiva tuotevalikoima.

Lisätietoja