Ylijännitesuoja teollisuuskiinteistöihin Tuotantokatkoksiin liittyy usein korkeita kustannuksia ja työpanoksia. Oikeanlaisilla ylijännitesuojilla voidaan lisätä tuotantolaitosten ja -järjestelmien käytettävyyttä. Useille järjestelmille ei myöskään myönnetä vakuutusta tai käyttölupaa ilman oikeanlaista ukkos- ja ylijännitesuojausta. Mitä oikeanlaisten suojalaitteiden valinnassa tulee ottaa huomioon?

Hahmonnus teollisuusrakennuksesta ja näkymä yksittäisiin kerroksiin

Sopivien suojalaitteiden valinta ei ole ollenkaan niin vaikeaa. Olemme laatineet erityisesti teollisuuskiinteistöille tarkoitetun valintaohjeen, jonka avulla löydät sopivat suojalaitteet eri asennuspaikkoihin.

Lisätietoja on tietolehtisissä. Tässä tietolehtisessä kerromme, mitä sinun tulee ottaa huomioon valitessasi oikeaa etusulaketta ylijännitesuojille. Toisesta tietolehtisestä löydät tietoja siitä, mikä erottaa Phoenix Contactin T1+T2-yhdistelmäsuojan muista yhdistelmäsuojista.

Interaktiivinen valintaohje teollisuusasennuksiin

Image Map teollisuuskiinteistö: Interaktiivinen valintaohje teollisuusasennuksiin
Muuntamo
Pistoliitettävä yhdistelmäsuoja integroidulla sulakkeella (TNC-järjestelmä) I+II / T1 + T2
Type 1+2 combined lightning current and surge arrester - FLT-SEC-H-T1-3C-264/25-FM
Muuntamo
Ryhmäkeskus
Pistoliitettävä ylijännitesuoja, (TN-S, TT-järjestelmä), etähälytyskoskettimella
Type 2 surge arrester - VAL-SEC-T2-3S-350-FM
Ryhmäkeskus
NSHV
Pistoliitettävä yhdistelmäsuoja (TN-S, TT-järjestelmä) I + II / T1 + T2
Type 1+2 combined lightning current and surge arrester - FLT-SEC-P-T1-3S-350/25-FM
NSHV
Päätelaite, 3-vaiheinen
Pistoliitettävä laitesuoja, johon on integroitu varoke (TN-S, TT-järjestelmä), etähälytyskoskettimella III / T3
Type 3 surge protection device - PLT-SEC-T3-3S-230-FM
Päätelaite, 3-vaiheinen
Päätelaite, 1-vaiheinen
Ylijännitesuoja 1-vaiheisille sähköverkoille, jossa on etähälytyskosketin, III / T3
Type 3 surge protection device - PLT-SEC-T3-230-FM-UT
Päätelaite, 1-vaiheinen
Aurinkopaneelijärjestelmä
Salamavirta-/ylijännitesuoja aurinkopaneelien tasajännitejärjestelmille, PV I + II / PV T1 + T2
Lightning/surge arrester type 1/2 - VAL-MB-T1/T2 1000DC-PV/2+V
Aurinkopaneelijärjestelmä
Latausasema
Pistoliitettävä salamavirta-/ylijännitesuoja CHARX protect latausasemiin, etähälytyskoskettimella, I + II / T1 + T2
Lightning/surge arrester type 1/2 - VAL-EV-T1/T2 264/12.5/3+1-R
Latausasema
Ethernet, sis. PoE:n
Ylijännitesuoja, Class EA (CAT.6A), Ethernetille (10 Gbps), PoE:lle+ (60 V)
Surge protection device - DT-LAN-CAT.6+
Ethernet, sis. PoE:n
Digitaaliset signaalit
Ylijännitesuoja kahdelle yksittäisjohtimelle, joilla on yhteinen vertailujännite, push-in-liitännällä ja tilanäytöllä
Surge protection device - TTC-6P-2X1-F-24DC-PT-I
Digitaaliset signaalit
Analogiset signaalit, 0/4...20 mA, 0...10 V
Suojaus 2-johtimiselle, ilman maapotentiaalia käytettävälle signaalipiirille, HART-kykyinen, push-in-liitännällä ja tilanäytöllä
Surge protection device - TTC-6P-1X2-24DC-PT-I
Analogiset signaalit, 0/4...20 mA, 0...10 V
2-, 3- ja 4-johtiminen lämpötilanmittaus (esim. Pt 100)
Suoja jopa 4-johtimiselle ilman maapotentiaalia käytettävälle signaalipiirille, ilman pitkittäisvastuksia, push-in-liitännällä ja tilanäytöllä
Surge protection device - TTC-6P-4-24DC-PT-I
2-, 3- ja 4-johtiminen lämpötilanmittaus (esim. Pt 100)