Lyömätön tiimi – hyvä järjestelmäkäytettävyys

Ylijännitesuojaus ja teholähteet täydentävät toisiaan erinomaisesti ja parantavat siten järjestelmäkäytettävyyttä. Katso lisätietoa aiheesta tältä verkkosivulta ja e-julkaisustamme.
Ylijännitesuoja ja teholähde palapelin paloina tummalla taustalla

Jokainen laitteisto tarvitsee toisiinsa sovitetut komponentit. Vain siten voidaan taata korkea järjestelmäkäytettävyys myös silloin, kun sähkömagneettinen kuormitus on suurta. Phoenix Contact tarjoaa lyömättömän tiimin, jolla vältät ei-toivotut ja kalliit tuotantokatkokset.

Tuotekuva QUINT POWER -teholähde

Neljännen sukupolven QUINT POWER -teholähde

Teholähde jokaisen teollisen asennuksen sydämenä

Sähköjärjestelmän ohjausta ja valvontaa ei voi enää kuvitella ilman 24 V:n teholähdettä. Jopa yksinkertaiset automaatiolaitteet hyödyntävät kyseistä teholähdettä. Vakaa 24 V:n teholähde on erittäin tärkeä komponentti, jotta järjestelmä voidaan pitää hallinnassa.

Tuotekuva - PLUGTRAB PLT-SEC -ylijännitesuoja

Tyypin 3 ylijännitesuoja PLUGTRAB PLT-SEC varustettuna push-in-liitäntätekniikalla

Ylijännitesuojaus parantaa lisäksi järjestelmäkäytettävyyttä

24 V:n teholähde kuuluu sähköjärjestelmän suojeltaviin osiin, sillä se lisää merkittävästi järjestelmäkäytettävyyttä. Tyypin 3 ylijännitesuoja teholähteen suorana suojana on siksi järkevä sijoitus järjestelmäkäytettävyyteen. Paras suojaus voidaan varmistaa käyttämällä toisiinsa sopivia ylijännitesuoja- ja teholähdekomponentteja.

Tyypin 3 PLT-SEC-ylijännitesuoja ja QUINT POWER -teholähde palapelin paloina

PLT-SEC-ylijännitesuojan ja QUINT POWER -teholähteen lyömätön yhdistelmä

Lyömätön tiimi

Toisen sukupolven yksivaiheisen PLUGTRAB PLT-SEC -ylijännitesuojan ja neljännen sukupolven QUINT POWER -teholähteen optimaalisesti toisiinsa sovitettu yhdistelmä suojaa järjestelmää parhaalla mahdollisella tavalla myös äärimmäisissä ympäristöolosuhteissa.

Edut

  • Teholähde kestää ylijännitteitä jopa kymmenen kertaa aiempaa paremmin
  • Teholähteen käyttöiänodote jopa tuplasti aiempaa pidempi
  • Viisivuotinen takuulupaus lisää suunnitteluvarmuutta

Korkeampi kuormitettavuus

Symmetrinen virran jakautuminen, mikäli laitteistossa esiintyy ylijännitettä

Virrankuormituskyky

Toisiinsa sovitettujen ylijännitesuojauskomponenttien käyttäminen mahdollistaa symmetrisen virran jakautumisen, mikäli laitteistossa esiintyy ylijännitettä.

Jopa kymmenen kertaa parempi suoja:

Kun neljännen sukupolven QUINT POWER -teholähdettä käytetään yhdessä toisen sukupolven, tyypin 3 PLUGTRAB PLT-SEC -ylijännitesuojan kanssa, teholähde kestää syöksyvirtoja jopa kymmenen kertaa paremmin kuin ilman suojaa.

Tuplasti pidempi käyttöiänodote:

Verrattuna tuotteisiin, joissa ei ole käytetty toisiinsa sovitettuja komponentteja: toisen sukupolven PLT-SEC-ylijännitesuojamme ja neljännen sukupolven QUINT POWER -teholähteemme yhdistelmä kaksinkertaistaa teholähteen käyttöiänodotteen.

Tarkempia tietoja

Olemme testanneet komponenttimme. Voit ladata sovitustestitulokset tästä.

Uskomme yhdistelmäämme
Takuulupaus

Vaikka neljännen sukupolven QUINT POWER -teholähde vaurioituisi tämän yhdistelmän käytöstä huolimatta, saat tilalle maksutta uuden teholähteen viiden ensimmäisen vuoden ajan ostoajankohdasta lukien.

Lataa takuuehdot
PLT-SEC-ylijännitesuoja ja QUINT POWER -teholähde
QUINT POWER -teholähde

QUINT POWER -teholähteet

Tiimipelaajamme: QUINT POWER -teholähde

  • SFB-tekniikka
  • Staattinen ja dynaaminen Boost
  • Ennakoiva toiminnan valvonta
  • Yksilölliset ratkaisut, vaikka tilaisit vain yhden kappaleen
PLT-SEC-ylijännitesuoja

PLT-SEC-ylijännitesuoja

Tiimipelaajamme: PLT-SEC-ylijännitesuoja

  • Suoja päätelaitteille
  • Kansainvälinen sertifiointi
  • Tilanäyttö ja etähälytyskosketin
  • Pistoliitettävä ja koestettava

Lyömätön tiimi parantaa järjestelmäkäytettävyyttä

Täydellinen tiimi: mies varmistaa toisen kiipeämistä seinällä
PLT-SEC-ylijännitesuoja ja QUINT POWER -teholähde YouTube