Impulssi- ja suurvirtalaboratorio
Maailmanlaajuisesti tehokkain ylijännitesuojien laboratorio
Samassa rakennuksessa toimivat suurjännite- ja suurvirtalaboratoriot sekä toimistotilat kehitystä, suunnittelua ja markkinointia varten. Noin 1 300 m²:n suuruinen laboratoriotila on räätälöity vastaamaan koetekniikan teknisiä ja turvateknisiä vaatimuksia, ja se täyttää lähes kaikki vakiintuneiden sertifiointielinten kansainvälisesti standardoidut vaatimukset.
Testausmahdollisuuksien määrän perusteella Blombergin teknologiakeskusta voidaan pitää maailmanlaajuisesti tehokkaimpana ylijännitesuojien laboratoriona.
Syöksyvirtageneraattorit laboratoriossa
Oikeat laitteistot tehokkaaseen testaamiseen
Laboratorion testausjärjestelmillä voidaan tuottaa impulssimuodoiltaan erilaisia syöksyvirtoja ja jännitepiikkejä. Lisäksi voidaan tuottaa verkkotaajuisia oikosulkuvirtoja ja DC-virtoja tiheäportaisesti säädettävällä jännitteellä.
Erityistä laboratoriossa on suorituskykyisten teholähdejärjestelmien kytkentämahdollisuus syöksyvirtageneraattoreihin. Näin ylijännitesuojia voidaan testata todellisuuden kaltaisessa ympäristössä.
Suurvirtatestialue laboratoriossa
Suurvirtatestialue
Täällä ylijännitesuojissa voidaan testata jopa 100 kA (8/20) μs:n syöksyvirtaimpulsseja yhdessä tehokkaan vaihtovirtalähteen kanssa.
Testi simuloi suojalaitteiden toimintaa ja niiden vuorovaikutusta teholähdejärjestelmän kanssa ylijännitetilanteessa.
Tämän erityisen ylijännitesuojatestin lisäksi testialuetta voidaan käyttää monipuolisesti yksivaiheisesta kolmivaiheeseen.
Näin testaus suoritetaan
Syöksyvirtojen koetekniikka
Syöksyvirran testauslaitteisto tuottaa käyrämuodon salamavirtoja (10/350) μs maks. 100 kA ja käyrämuodon syöksyvirtoja (8/20) μs maks. 200 kA. Näin korkeimman teholuokan ylijännitesuojat voidaan testata standardin mukaisesti.
Impulssien tuottamiseksi käytettävissä on 141 kJ, joka saadaan 44 μF:n kondensaattorista, jonka maksimaalinen latausjännite on 80 kV. Modulaarisesti koottu mittaustietojen keruujärjestelmä ja sen korkeat lukunopeudet varmistavat erittäin tarkat mittaustiedot.
Tasavirtojen koetekniikka
Itsenäisesti toimiva DC-testauslaitteisto koostuu tehokkaasta DC-lähteestä sekä erityisestä impulssivirtageneraattorista. Tämä generaattori soveltuu erityisesti tasavirtakoetekniikan vaatimuksiin.
Jotta ylijännitesuojat täyttävät DC-sovellusten vaatimukset, järjestelmässä on mahdollisuus kytkeä impulssivirtoja (8/20) μs DC-järjestelmään. Tämä laitteisto sallii muun muassa standardin EN 61643-31 "Ylijännitesuojien vaatimukset ja testaukset aurinkosähköjärjestelmässä" mukaiset testit. DC-lähdettä käytetään myös maks. 7 000 A:n oikosulkuvirtojen testaamiseen. Jännite voidaan asettaa 1 voltin välein jopa 1 800 V DC:n jännitteeseen.
Automaattinen testaus
Automaattinen testaus lisää huomattavasti testauksen taloudellisuutta. Keskeisiä tässä ovat aikaintensiiviset testausprosessit. Näitä prosesseja kuvaa erityisesti standardi IEC/EN 61643-21 "Ylijännitesuojat televiestintä- ja signaalinkäsittelyverkoissa".
Itse kehitetyt testauslaitteistot on varustettu nykyaikaisimmalla automaatiotekniikalla, joka ohjaa ja valvoo koko testausprosessia. Testausjärjestelmä dokumentoi ja analysoi mittausarvot ja laatii sen jälkeen perusteellisen testausraportin.
Tarjontamme
- Ukkossuojien ja ylijännitesuojien täydellinen testaus standardien IEC/EN 61643-11, IEC/EN 61643-31, IEC/EN 61643-21, UL 1449 mukaisesti
- Salamavirran testaus pulssimuodolla (10/350) μs, jonka amplitudi on jopa 100 kA
- Syöksyvirtojen testaus pulssimuodolla (8/20) μs, amplitudi jopa 200 kA
- Ylijännitesuojakonseptien tehokkuuden todentaminen standardin EN CLC/TS 61643-12 pohjalta
- Eristyslujuuden testaus, käyttötaajuinen kestojännite jopa 12 kV AC ja 16 kV DC
- Yksi- ja kolmivaiheiset oikosulkuvirran testaukset:
50 kA, jopa 500 V/50 Hz
25 kA, jopa 1 000 V/50 Hz
DAkkS-akkreditointi
Akkreditoitu standardin DIN EN ISO/IEC 17025 mukaisesti
Testauslaboratorio on akkreditoitu standardin DIN EN ISO/IEC 17025 mukaisesti. Tässä standardissa kuvataan "Koe- ja kalibrointilaboratorioiden pätevyydelle asetettavat yleiset vaatimukset". Saksalainen akkredointielin on tarkastanut ja vahvistanut standardin ISO 17025 vaatimusten toteuttamisen ja noudattamisen.
Akkreditointi todistaa seuraavat seikat:
- Ammatillinen ja tekninen pätevyys
- Tehokas hallintajärjestelmä laadun varmistamiseksi
- Riippumattomuus ja puolueettomuus kolmansiin tahoihin nähden
Akkreditoitujen testauslaboratorioiden testausraportit hyväksytään maailmanlaajuisesti.