Attachment plug with surge protection for coaxial signal interfaces. Connection: N connector, female/female
Lähetin- ja vastaanotinlaitteistojen ylijännitesuojaus
Antennit ovat todellisia ukkosenjohdattimia. Käytä tehokasta ylijännitesuojaa, jolla on vähäinen vaimennus. Tehokkaiden koaksiaalisten COAXTRAB-ylijännitesuojiemme ansiosta voit olla varma turvallisuudesta. Sopivalla pienikapasitiivisten suojakytkentöjen valikoimalla saavutetaan samanaikaisesti pieni vaimennus ja suuri kaistanleveys. Hyvän impedanssin mukautuksen ansiosta ylijännitesuoja ei vääristä hyötysignaalia.
BNC connector, 2-pos., double-level, for mounting on NS 32 or NS 35/7,5, wave impedance: 75 Ω
Attachment plug with replaceable surge protection for coaxial signal interfaces. Connection: N connector plug/socket
Attachment plug with replaceable surge protection for coaxial signal interfaces. Connection: N connector socket/socket
Attachment plug with Lambda/4 technology as surge protection for coaxial signal interfaces. Connection: Male/female SMA connectors.
Reserve gas-filled surge arrester for CN-UB-280DC...
Attachment plug with replaceable surge protection for coaxial signal interfaces. Connection: N connector socket/socket
Attachment plug with replaceable surge protection for coaxial signal interfaces. Connection: N connector plug/socket
BNC connector, double-level, for mounting on NS 32 or NS 35/7.5, wave impedance: 50 Ω
Angled bracket for individually fixing CN-UB... to housing panels, for example.
Edut
- Hyvä syöksyvirtasuojaus erittäin tehokkaan rakenteen ansiosta
- Ei hyötysignaalien vääristymistä – edes suurilla siirtotaajuuksilla
- Kattava tuotevalikoima – suojaus kaikille yleisille sovelluksille ja signaaleille
- Monipuolinen käyttö – erilaisia malleja ja liitäntätekniikoita kaikkiin sovelluksiin
COAXTRAB - lähetin- ja vastaanotinlaitteistojen ylijännitesuoja
COAXTRAB – koaksiaalikaapeleiden ylijännitesuoja
COAXTRAB-tuoteperheestä löytyy käyttötarkoitukseen sopiva ylijännitesuoja kyseiselle liitäntätekniikalle. Käytettävissä on sopivia ylijännitesuojia langattomien verkkojen lähetin- ja vastaanotinlaitteistoille, joissa on N-liitin tai 7/16-liittimet, tai TV/SAT-liitännöillä ja BNC-liitännöillä varustetulle viihde-elektroniikalle. Suojalaitteet varmistavat häiriöttömän signaalinsiirron hyvin pienten vaimennusarvojen ansiosta.
Herkät lähetin- ja vastaanotinlaitteistot altistuvat erityisen usein ilmakehän aiheuttamille häiriöille
Koaksiaalisten suojalaitteiden käyttöalueet
Lähetin- ja vastaanotinlaitteistot ovat erityisen herkkiä ylijännitteen aiheuttamille vaurioille. Rakennuksesta toiseen ulottuvat ja siten hyvinkin pitkät antennijohdot sekä itse antennit ovat suoraan alttiina ilmakehässä tapahtuville purkauksille. Johdinreittejä pitkin ylijännitteet voivat päästä laitteistojen herkkiin liitäntöihin ja haitata tiedonsiirtoa tai jopa katkaista sen.
Langattoman tiedonsiirron korkeat taajuudet vaativat ominaiskapasitanssiltaan pieniä tai pienellä läpimenovaimennuksella ja hyvällä impedanssisovituksella varustettuja suojalaitteita. Tästä huolimatta niiden suojausvaikutuksen ja nimellispurkausvirran on oltava hyvät. Sopivat suojalaitteet on tästä syystä varustettu tehokkailla kaasupurkausputkilla tai Lambda/4-tekniikalla.