Surge protection in accordance with Class EA (CAT6A), for Gigabit Ethernet (up to 10 Gbps), token ring, FDDI/CDDI, ISDN, and DS1. Suitable for Power over Ethernet (PoE++ / 4PPoE) “Mode A” and “Mode B”. RJ45 attachment plug with separate grounding cable and ground connection snap-on foot for NS 35 DIN rails.
Tietotekniikan ja tietoliikenteen ylijännitesuojaus
Tietotekniikan liitännät ovat erityisen herkkiä ylijännitteille. Suurten siirtonopeuksien heikentäminen suojakytkennällä ei ole toivottavaa. Tehokkaat ja nopeasti reagoivat komponentit takaavat hyvän suojauksen minimaalisella vaimennuksella. Ylijännitteet rajataan turvallisesti. Kaistanleveys pysyy lähes muuttumattomana.
Surge protection plug for the base element, normal mode voltage coarse and fine protection for two floating signal wires and ground in IT, common mode voltage coarse protection to ground/earth. Design: 12 V DC
Surge protective device, consisting of plug and base element, for protecting a double wire from analog and digital telecommunications interfaces (VDSL up to 50 Mbps, on short paths (< 300 m) up to 100 Mbps).
PT protective plug with HF protective circuit for 4 signal wires. Nominal voltage: 24 V DC
Surge protection with status indicator for analog and digital telecommunications interfaces (VDSL up to 250 Mbps, G.fast up to 1.5 Gbps) in a surface-mounted housing. Alternatively, it can be snapped onto a DIN rail. Integrated overload protection (power-cross). Connection: RJ45 (RJ12) and push-in.
Surge protection plug for base element, for protecting a double conductor of analog telecommunication interfaces.
Surge protection, consisting of protective plug and base element, with integrated multi-stage status indicator on the module for five signal wires. For HF applications and telecommunications interfaces without supply voltage (up to 90 Mbps). Can be used in safety-related circuits up to SIL 3.
Surge protection, consisting of protective plug and base element, with integrated status indicator and knife disconnection for three signal wires with common reference potential. For HF applications and telecommunications interfaces without supply voltage, EX e approval for zone 2. Can be used in safety-related circuits up to SIL 3.
Attachment plug with surge voltage coarse and fine protection, for coaxial signal interfaces with floating shield, signal voltage 5 V. Connection: BNC socket/plug
Fine surge protection in a 9-pos. D-SUB plug for PROFIBUS-DP applications with a transmission speed of up to 12 Mbps.
Saat lisätietoja tuotteista ottamalla meihin yhteyttä
Edut
- Kaikkien standardien mukainen – sekä ylijännitesuojauksen että highspeed-verkkojen osalta
- Laaja tuotevalikoima – suojaus kaikille yleisille sovelluksille ja signaaleille
- Monipuoliset käyttömahdollisuudet sovelluskohtaisten rakenteiden ja liitäntätekniikoiden ansiosta
- Helppo koestus pistoliitettävien suojalaitteiden ansiosta
Uudet tuotteet
Tietoliikennesovellusten suojaus
VDSL:n ja G.fastin kautta tapahtuvaan suurnopeuksiseen tiedonsiirtoon
Uusi DT-TELE-WM-RJ45-PT-I-suojalaite suojaa nopeat tietoliikennesovellukset ylijännitteiden aiheuttamilta vaurioilta. Asenna ylijännitesuoja yksinkertaisesti DIN-kiskoon, kytkentäkaapin paneeliin tai seinään.
Tärkeimmät ominaisuudet
- Seinä- ja DIN-kiskoasennus liittimillä ja järjestelmän pistokeliitännällä
- Käytettävissä jopa 250 Mb/s (VDSL) ja 1,5 Gb/s (g.Fast) asti
- Integroitu tilanäyttö
Edut
- Helppo asennus kaappeihin ja seinään ruuvikiinnityksellä ja DIN-kiskoon napsauttamalla
- Tiedonsiirtoa ei rajoiteta edes suurilla nopeuksilla
- Tarkka toiminnan valvonta laitteen tilanäytön avulla
Tietotekniikan ylijännitesuojien konfiguraattori
Kokoa tietoverkkoihisi sopiva ylijännitesuoja.
DATATRAB DT – Tietotekniikan yleissuojaus
Phoenix Contactin DATATRAB DT -tuoteperhe tarjoaa suojauksen monille sovelluksille:
- Highspeed-verkot jopa 10 gigabitin Ethernet-sovelluksiin
- RS-485-liitännällä varustetut verkot
- Analogiset ja digitaaliset liitännät telekommunikaatioon, ml. DSL
Kaikki ylijännitesuojalaitteet ovat saatavina sopivalla liitäntätekniikalla varustettuina.
Malli DT-LAN-CAT6+ pystyy käsittelemään eri dataprotokollia hyvin suurilla siirtonopeuksilla: esim. Ethernet, Power-over-Ethernet (PoE), ISDN, Token-Ring sekä DS1.
DATATRABia voidaan käyttää valinnan mukaan adapterina tai asennuskiskomoduulina.
TERMITRAB complete tietoliikenneliitännöille
TERMITRAB complete ja TTC‑6‑1x2‑TELE… tarjoaa vain 6 mm leveydellään kapean ja luotettavan suojauksen tietoliikenneliitännöille. Suojakytkentä on optimoitu erityisesti VDSL-sovelluksille. Kompakti ylijännitesuojaus suojaa varmasti lyhytaikaisilta jännitepiikeiltä myös suurilla, jopa 250 Mbps tiedonsiirtonopeuksilla ilman, että se haittaa hyötysignaalia.
Tietoliikenneliitäntöjen suojalaitteita on saatavana push-in- ja ruuviliitäntäisinä.
PLUGTRAB PT-IQ dataliitäntöihin
Älykäs ylijännitesuoja PLUGTRAB PT-IQ suojaa nyt myös datajohdot ylijännitteiltä. Suojakytkentä sopii erityisesti HF-sovelluksiin. Niissä suojakytkennän kaikkia jännitettä rajoittavia rakenneosia valvotaan jatkuvasti.
Edut: jo toistuvien ylijännitteiden aiheuttamat esivauriot tunnistetaan ja ilmoitetaan. Tunnistat suojalaitteiden tilan aina monivaiheisen tilanäytön ansiosta:
- Punainen = vaihto tarpeen
- Keltainen = vaihtoa suositellaan
- Vihreä = suoja on moitteeton
Controller-yksikön avulla voit toteuttaa etäilmoituksen kaikista liitetyistä suojalaitteista. Voit valita perinteisen ruuviliitännän tai vaivattoman push-in- liitäntätekniikan.
Tyypilliset käyttöalueet
Tietotekniikan ylijännitesuojat jakautuvat kahteen ryhmään:
- Dataliitännät
- Tietoliikennesovellukset
Datatekniikassa käytetään hyvin pieniä jännitteitä ja suuria siirtonopeuksia. Tietoliikenteessä sitä vastoin tiedonsiirtonopeudet ovat pienempiä ja jännitteet suuria kaapelien infrastruktuurin vuoksi.