Ylijännitesuojalaitteet tietotekniikkaan

Tietotekniikan ja tietoliikenteen ylijännitesuojaus

Tietotekniikan liitännät ovat erityisen herkkiä ylijännitteille. Suurten siirtonopeuksien heikentäminen suojakytkennällä ei ole toivottavaa. Tehokkaat ja nopeasti reagoivat komponentit takaavat hyvän suojauksen minimaalisella vaimennuksella. Ylijännitteet rajataan turvallisesti. Kaistanleveys pysyy lähes muuttumattomana.

Go to Product Detail Page for item 2801286
PT-IQ-3-PB-PT - Surge protection device
PT-IQ-3-PB-PT - Surge protection device
2801286

Surge protection, consisting of protective plug and base element, with integrated multi-stage status indicator on the module for three signal wires with common reference potential. For HF applications and telecommunications interfaces without supply voltage (up to 90 Mbps). Can be used in safety-related circuits up to SIL 3.

Edut

  • Kaikkien standardien mukainen – sekä ylijännitesuojauksen että highspeed-verkkojen osalta
  • Laaja tuotevalikoima – suojaus kaikille yleisille sovelluksille ja signaaleille
  • Monipuoliset käyttömahdollisuudet sovelluskohtaisten rakenteiden ja liitäntätekniikoiden ansiosta
  • Helppo koestus pistoliitettävien suojalaitteiden ansiosta

Uudet tuotteet

DIN-kiskoon ja seinään asennettava ylijännitesuoja tietoliikennesovelluksiin asennettuna DIN-kiskoon

Tietoliikennesovellusten suojaus

VDSL:n ja G.fastin kautta tapahtuvaan suurnopeuksiseen tiedonsiirtoon

Uusi DT-TELE-WM-RJ45-PT-I-suojalaite suojaa nopeat tietoliikennesovellukset ylijännitteiden aiheuttamilta vaurioilta. Asenna ylijännitesuoja yksinkertaisesti DIN-kiskoon, kytkentäkaapin paneeliin tai seinään.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Seinä- ja DIN-kiskoasennus liittimillä ja järjestelmän pistokeliitännällä
  • Käytettävissä jopa 250 Mb/s (VDSL) ja 1,5 Gb/s (g.Fast) asti
  • Integroitu tilanäyttö

Edut

  • Helppo asennus kaappeihin ja seinään ruuvikiinnityksellä ja DIN-kiskoon napsauttamalla
  • Tiedonsiirtoa ei rajoiteta edes suurilla nopeuksilla
  • Tarkka toiminnan valvonta laitteen tilanäytön avulla

Ylijännitesuoja tietotekniikkaan

Ylijännitesuojat tietotekniikkaan

Tietotekniikan ylijännitesuojien konfiguraattori

Kokoa tietoverkkoihisi sopiva ylijännitesuoja.

Tuoteperheet yhdellä silmäyksellä

DATATRAB DT -tuoteperheen tuotteet eri sovelluksiin
Yksiosainen ylijännitesuojaus tietoliikennesovelluksille, joissa on erilaisia liitäntätekniikoita
PLUGTRAB PT-IQ, jossa on push-in-liitäntätekniikka ja 3-vaiheinen merkinanto
DATATRAB DT -tuoteperheen tuotteet eri sovelluksiin

Phoenix Contactin DATATRAB DT -tuoteperhe tarjoaa suojauksen moniin sovelluksiin:

  • Nopeat verkot jopa 10 Gb Ethernetiin asti
  • RS-485-liitännällä varustetut verkot
  • Analogiset ja digitaaliset liitännät tietoliikenteeseen, ml. DSL

Kaikki ylijännitesuojalaitteet ovat saatavina sopivalla liitäntätekniikalla varustettuina.

Versio DT-LAN-CAT6+ pystyy käsittelemään eri dataprotokollia hyvin suurilla siirtonopeuksilla: esim. Ethernet, Power over Ethernet (PoE), ISDN, Token Ring ja DS1.

DATATRABia voidaan käyttää valinnan mukaan adapterina tai DIN-kiskomoduulina.

Yksiosainen ylijännitesuojaus tietoliikennesovelluksille, joissa on erilaisia liitäntätekniikoita

TERMITRAB complete ja TTC‑6‑1x2‑TELE… tarjoavat vain 6 mm:n leveydellään kapean ja luotettavan suojauksen tietoliikenneliitännöille. Suojakytkentä on optimoitu erityisesti VDSL-sovelluksille. Kompakti ylijännitesuojaus suojaa varmasti lyhytaikaisilta jännitepiikeiltä myös suurilla, jopa 250 Mb/s tiedonsiirtonopeuksilla ilman, että se haittaa hyötysignaalia.

Tietoliikenneliitäntöjen suojalaitteita on saatavana push-in- ja ruuviliitäntäisinä.

PLUGTRAB PT-IQ, jossa on push-in-liitäntätekniikka ja 3-vaiheinen merkinanto

Älykäs ylijännitesuoja PLUGTRAB PT-IQ suojaa nyt myös datajohdot ylijännitteiltä. Suojakytkentä sopii erityisesti HF-sovelluksiin. Niissä suojakytkennän kaikkia jännitettä rajoittavia rakenneosia valvotaan jatkuvasti.

Edut: jo toistuvien ylijännitteiden aiheuttamat esivauriot tunnistetaan ja ilmoitetaan. Tunnistat aina suojalaitteiden tilan monivaiheisen tilanäytön ansiosta:

  • Punainen = vaihto tarpeen
  • Keltainen = vaihtoa suositellaan
  • Vihreä = suoja on moitteeton

Kontrollerin avulla voit toteuttaa yhdistetyn etäilmoituksen kaikista liitetyistä suojalaitteista. Voit valita perinteisen ruuviliitännän tai vaivattoman push-in-liitäntätekniikan.

Tietotekniikan ylijännitesuojaus

DATATRAB käytössä

Tyypilliset käyttöalueet

Tietotekniikan ylijännitesuojat jakautuvat kahteen ryhmään:

  • Dataliitännät
  • Tietoliikennesovellukset

Datatekniikassa käytetään hyvin pieniä jännitteitä ja suuria siirtonopeuksia. Tietoliikenteessä sitä vastoin tiedonsiirtonopeudet ovat pienempiä ja jännitteet suuria kaapelien infrastruktuurin vuoksi.