PT 5-HF-24DC-ST
-
Surge protection device
2906002
PT protective plug with HF protective circuit for 4 signal wires. Nominal voltage: 24 V DC
Tämä tuote edellyttää muita tuotteita, jotta sitä voidaan käyttää.
Pakolliset lisätarvikkeet
Tuotetiedot
Product type | Surge protection for information technology |
Product family | PLUGTRAB PT |
IEC test classification | C1 |
C2 | |
C3 | |
D1 | |
Type | Male |
Number of positions | 5 |
Wire pairs per module | 2 |
Insulation characteristics | |
Overvoltage category | III |
Pollution degree | 2 |
Nominal voltage UN | 24 V DC |
Connection method | Screw connection (in connection with the base element) |
Screw thread | M3 |
Tightening torque | 0.8 Nm |
Conductor cross section flexible | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
Conductor cross section rigid | 0.2 mm² ... 4 mm² |
Conductor cross section AWG | 24 ... 12 |
Dimensional drawing |
|
Width | 17.7 mm |
Height | 45 mm |
Depth | 52 mm |
Horizontal pitch | 1 Div. |
Color | black (RAL 9005) |
Flammability rating according to UL 94 | V-0 |
Housing material | PA 6.6 |
Mechanical data | |
Open side panel | No |
Direction of action | Line-Line & Line-Signal Ground/Shield & optional Signal Ground/Shield-Earth Ground |
Maximum continuous voltage UC | 28 V DC |
Rated current | 450 mA (45 °C) |
Operating effective current IC at UC | ≤ 5 µA |
Protective conductor current IPE | ≤ 5 µA (with PT 2X2-BE) |
≤ 1 µA (with PT 2X2+F-BE) | |
Nominal discharge current In (8/20) µs (line-line) | 10 kA |
Nominal discharge current In (8/20) µs (line-ground) | 10 kA (with PT 2X2+F-BE) |
10 kA (with PT 2X2-BE) | |
Pulse discharge current Iimp (10/350) µs | 2.5 kA (with PT 2X2-BE) |
2.5 kA (with PT 2X2+F-BE) | |
Total discharge current ITotal (8/20) µs | 20 kA |
Nominal pulse current Ian (10/1000) µs (line-line) | 25 A |
Voltage protection level Up (line-line) | ≤ 150 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
≤ 165 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
≤ 450 V (C2 - 10 kA) | |
≤ 50 V (C3 - 25 A) | |
Voltage protection level Up (line-earth) | ≤ 150 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
≤ 700 V (C1 - 1 kV / 500 A with PT 2X2+F-BE) | |
≤ 165 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
≤ 900 V (C2 - 10 kV / 5 kA with PT 2X2+F-BE) | |
≤ 450 V (C2 - 10 kA) | |
≤ 1000 V (C2 - 10 kA with PT 2X2+F-BE) | |
≤ 50 V (C3 - 25 A) | |
≤ 800 V (C3 - 25 A with PT 2X2+F-BE) | |
Voltage protection level Up (line-signal ground) | ≤ 150 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
≤ 150 V (C1 - 1 kV / 500 A with PT 2X2+F-BE) | |
≤ 165 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
≤ 165 V (C2 - 10 kV / 5 kA with PT 2X2-BE) | |
≤ 450 V (C2 - 10 kA) | |
≤ 450 V (C2 - 10 kV / 5 kA with PT 2X2-BE) | |
≤ 50 V (C3 - 25 A) | |
≤ 50 V (C3 - 25 A with PT 2X2-BE) | |
Response time tA (line-line) | ≤ 500 ns |
Response time tA (line-earth) | ≤ 500 ns |
Input attenuation aE, sym. | typ. 0.3 dB (≤ 13 MHz/100 Ω) |
Cut-off frequency fg (3 dB), sym. in 100 Ω system | typ. 70 MHz |
Capacity (Core-Core) | typ. 23 pF |
Resistance per path | 2.2 Ω ±10 % |
Surge protection fault message | none |
Max. required back-up fuse | 500 mA (T) |
Ambient conditions | |
Degree of protection | IP20 |
Ambient temperature (operation) | -40 °C ... 85 °C |
Ambient temperature (storage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Altitude | ≤ 2000 m (amsl) |
Standards/specifications | EN 61643-21/A2 |
Note | 2013 |
Standards/specifications | IEC 61643-21/A2 |
Note | 2012 |
Mounting type | on base element |
Tuotenumero | 2906002 |
Pakkausyksikkö | 1 Kappaletta |
Vähimmäistilausmäärä | 1 Kappaletta |
Tuoteavain | CL3121 |
Tuotekoodi | CL3121 |
Luettelosivu | Sivu 184 (C-4-2019) |
GTIN | 4055626013398 |
Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen) | 35,5 g |
Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta) | 22,05 g |
Tullitariffinumero | 85363010 |
Alkuperämaa | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171503 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000943 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Täyttää RoHS-direktiivin vaatimukset | Kyllä |
poikkeussäännökset siltä osin kuin ne ovat tiedossa | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Löydät tuotekohtaisen Kiinan RoHS-ilmoitusluettelon kunkin tuotteen latausalueelta Valmistajan ilmoitus -kohdasta. EFUP-E-merkinnän sisältäville tuotteille ei tarvita Kiinan RoHS-ilmoitusluetteloa, eikä sitä tarvitse siksi laatia.
|
EU REACH SVHC | |
Huomautus REACH-kandidaattiaineesta (CAS-nro) | Lead (CAS-nro: 7439-92-1) |
SCIP | aee37143-61f4-4454-bad8-06e456adba78 |
Yhteensopivat tuotteet
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Zack Marker strip, flat 0808642
-
ZBF 5/WH-100:UNBEDRUCKT - Zack Marker strip, flat 0808668
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Zack marker strip 2809128
-
ZBN 18 CUS - Zack marker strip 0825059
-
SSA 3-6 - Shield connection 2839295
-
SSA 5-10 - Shield connection 2839512
-
X-PEN 0,35 - Marker pen 0811228
-
SZS 0,6X3,5 VDE - Screwdriver 1212602
Edut
Easy testing and documentation with CHECKMASTER 2 with pluggable protective modules
Maximum ease of maintenance, thanks to the 2-piece design
Easy selection for all possible demands in MCR applications with a complete product portfolio
The signal is not influenced during maintenance work, thanks to the impedance-neutral insertion and removal of protective plugs
PHOENIX CONTACT OY
Niittytie 11, 01300 Vantaa