Lämpösiirtotulostus Tekniikka
Lämpösiirtotulostuksessa haluttu tulostusjälki luodaan lämmittämällä monikerroksista nauhaa ilman merkittävää mekaanista vaikuttamista merkintämateriaaliin (kreik. thermós = lämmin). Tulostuspäähän on jokaista pikseliä varten integroitu lämpöelementti (piste), jota voidaan lämmittää tietokoneohjatusti. Samalla kun värinauhaa ohjataan tulostuspäätä pitkin synkronoidusti merkintämateriaalin kanssa, tulostuspään lämpöelementtejä lämmitetään halutun tulostusjäljen mukaisesti. Lämpö ja kosketuspaine saavat aikaan tarkan värin siirtymisen merkintämateriaaliin.
Edut
- Luotettavuus ja korkea käytettävyys tunnetun lämpösiirtostekniikan ansiosta
- Pienten viivakoodien, symbolien ja aasialaisten merkkien tarkka, kestävä ja nopea tulostus
- Erityisen taloudellinen suurten tilausmäärien merkintä
- Huoltaminen on erittäin helppoa vähäisen huoltotarpeen vuoksi
Tulostusresoluutiot
Tulostuspäät Eri tulostuspääversioiden rakenne
Tulostuspää kuuluu lämpösiirtotulostimen tärkeimpiin osiin. Se sisältää suuren määrän lämpöelementtejä, joita voidaan lämmittää tietokoneen ohjauksella. Ne sulattavat värinauhan värikerroksen ja siirtävät sen tulostusmateriaaliin.
Jokaista pikseliä varten tulostuspäähän on integroitu lämpöelementti (ns. piste). Yksittäisten lämpöelementtien määrä tai tiheys sekä lämpötilan kytkentätaajuus määrittävät tulostusjäljen resoluution (pisteitä tuumalla = dots per inch, dpi). Tulostuspäämallit eroavat toisistaan lämpöelementtien sijoituksessa.
Flat head -tulostuspää
Flat head -tulostuspäiden lämpöelementit sijaitsevat muutaman millimetrin päässä aluslevyn reunasta. Värinauha ja tulostusmateriaali liikkuvat lyhyen ajan rinnakkain, ja ne erotetaan aikaviiveellä. Nämä tulostuspäät soveltuvat erityisesti rullamateriaalien tulostamiseen. Phoenix Contact käyttää flat head -tulostuspäätä THERMOMARK ROLL 2.0 -laitteessa ja THERMOMARK E SERIES -laitteissa.
True Edge -tulostuspää
True edge -tulostuspäissä lämpöelementit eivät sijaitse aluslevyllä, vaan ohuella etupuolella. Nämä tulostuspäät ovat korkeussäädettäviä, ja ne soveltuvat siksi erityisen hyvin kovien materiaalien tulostamiseen. Phoenix Contact käyttää tätä rakennetta THERMOMARK CARD 2.0- ja THERMOMARK PRIME 2.0 -tulostimissa.
Yhteenveto värinauhoista
Lämpösiirtotulostusmenetelmässä käytetään pääasiassa kolmea erilaista nauhatyyppiä.
| Vahavärinauhat | Hartsinauhat | Vaha-hartsi-yhdistelmänauhat | |
|---|---|---|---|
| Värinauhan tyyppi | |||
| Tulostusjäljen ominaisuudet | Terävä ja helppolukuinen, myös karkeilla pinnoilla | Lämmönkestävä, hankausta ja naarmuuntumista kestävä, hyvin pysyvä ja kestää liuottimia ja kemikaaleja | Lämmönkestävä, hankausta ja naarmuuntumista kestävä, kestää liuottimia ja kemikaaleja |
| Merkittävät materiaalit | Paperi | Kalvot ja muovipinnat | Paperi ja muovi |
| Tekniset vaatimukset | Pieni tulostusenergia | Suuri tulostusenergia, pieni tulostusnopeus | Keskisuuri tulostusenergia, suuri tulostusnopeus |
Värinauhat
Phoenix Contact käyttää hartsinauhoja ja vaha-hartsi-yhdistelmänauhoja. Niissä on neljä kerrosta:
- Taustapinnoite: Suojaa PET-kalvoa ja tulostuspäätä, vähentää staattista sähköä ja parantaa värinauhan kulkua tulostuspäässä.
- PET-kalvo: Takaa hyvän lämmönsiirron tulostuspäästä musteeseen.
- Välikerros: Tukee musteen siirtymistä siististi myös alhaisissa lämpötiloissa.
- Värikerros (muste): Sulaa tulostuksen aikana ja siirtyy alustamateriaalille.