Teollisuuden merkintöjen käyttöalueet

Käytännöllinen ja yksiselitteinen

Sopiva merkintä kaikkiin vaatimuksiin.

Lataa esite "Asiakasreferenssit - teollisuuden merkintäratkaisut".

Lataa esite
Teollisuuden merkintöjen käyttöalueet
Liitinmerkintä

Liitinmerkintä - selkeä ja yksiselitteinen

Liitinkiskojen nopea ja virheetön johdotus edellyttää liitinpaikkojen riittävän suurta ja yksiselitteistä merkintää. Tämä koskee myös kytkentäkaappien ja järjestelmien huoltoa ja käyttöönottoa.

Phoenix Contactin liitinmerkit on optimoitu liittimiin sopiviksi. Niitä on saatavana valinnan mukaan merkittyinä tai merkitsemättöminä, kortti-, rulla- tai arkkimuodossa.

Johdin- ja kaapelimerkintä

Johdin- ja kaapelimerkintä – siro tai massiivinen

Kaikkien johtimien ja kaapeleiden yksiselitteinen ja pysyvä merkintä parantaa huomattavasti kytkentäkaappien ja järjestelmien selkeyttä. Se helpottaa asennus- ja huoltotöitä ja on avuksi vianetsinnässä.

Phoenix Contactin johdin- ja kaapelimerkit tarjoavat jokaiseen sovellukseen sopivan merkintävaihtoehdon. Valitse kiinnitystapa. Voit kiinnittää merkit napsauttamalla, liimaamalla tai nippusiteillä.

 Komponenttimerkintä

Komponenttimerkintä – tarkkaan merkintään

Kytkentäkaapin sähköisten ja elektronisten komponenttien merkintä paitsi helpottaa kunnossapitoa, on eräillä alueilla jopa pakollinen. Lisäksi käyttövälineiden merkintä parantaa kytkentäkaappien ja järjestelmien laadullista arvoa.

Phoenix Contact tarjoaa useita erilaisia merkkejä komponenttimerkintää varten. Liimattavasta etiketistä korkealuokkaiseen kaiverrettuun kilpeen: laaja merkkivalikoima kattaa kaikki käyttötilanteet. Merkintään tai kaiverrukseen on saatavana erilaisia tulostusjärjestelmiä.

Laitemerkintä

Laitemerkintä – helpottaa orientoitumista

Laitteiden kattava ja yksiselitteinen merkintä paitsi takaa turvallisuuden, on myös laissa säädetty velvollisuus. Turva- ja ohjekilvet antavat tärkeitä tietoja ja parantavat yrityksen prosesseja.

Phoenix Contact tarjoaa lukuisia merkintäkilpiä laitemerkintää varten. Varoituskilvestä moniväriseen symbolikilpeen – monipuolinen tuotevalikoima kattaa kaikki käyttötilanteet. Merkintään on saatavana erilaisia tulostusjärjestelmiä. Lisäksi saatavana on kannettavia HF- ja UHF-laitteita ja vastaavia merkkejä transponderilla tai tunnisteilla. RFMARK RFID -järjestelmä mahdollistaa tietojen vastaanottamisen, lähettämisen ja skannauksen ilman kosketusta ja näköyhteyttä.