Laser marking system for the efficient marking of metal or plastic marking material from the LS…, UCT…, UC…/PP…, UM… product families.
Lasermerkintälaite
TOPMARK NEO asettaa uudet standardit lasermerkinnälle. Merkintäjärjestelmä tuottaa suurimpien vaatimusten mukaiset merkinnät lyhyessä ajassa. TOPMARK NEO -laitteella voidaan käsitellä kattavasti yli 650 erilaista materiaalia liittimien, johtimien, kaapelien ja laitteiden merkitsemistä varten. Laitteen käyttö on helppoa, eikä siihen tarvita laajoja ennakkotietoja.
Equipment set consisting of the TOPMARK NEO laser marking system and the TMN-EXTRACTION extraction unit for the efficient marking of metal and plastic marking materials from the LS, UCT, UC/PP, and UM product families.
O-Ring holding down clamp
Cleaning set, Filter and extraction unit for the efficient extraction of fumes and dust caused by TOPMARK NEO laser emissions, weight: 55 kg, length: 0.35 m, width: 350 mm, height: 880 mm, The product is being prepared for compliance with the Cyber Resilience Act (CRA)
Protective screen for laser lens
Sheet magazine for TOPMARK LASER
MP-TEC fine particle filter, for replacement
Retaining plate for circumferentially securing lightweight marking materials
Suction tube, for replacement, length: 2.5 m
Pre-filter mat, for replacement, 10 pieces
Edut
- Helppo käyttää laitteeseen sisältyvän ohjelmiston sekä merkintä- ja kuvatietojen suoran tuonnin ansiosta
- Automaattinen materiaalin tunnistus ja etukäteen määritetyt laserin parametrit auttavat estämään virheitä
- Lyhyet suoritusajat nopean merkitsemisen ja materiaalin pinoamistoiminnon ansiosta
- Käyttötarkoitukseen sopivat lasermerkinnät on helppo valita kattavasta materiaalivalikoimasta
- Kaikissa Phoenix Contactin tulostusjärjestelmissä on yhdenmukainen ohjelmisto ja siten tutut valikot löytyvät ergonomisesti suunnatusta näytöstä
TOPMARK NEO -järjestelmän avulla voit tehdä vaativia lasermerkintöjä. Laserin käyttö on intuitiivista ja nopeaa käyttäjäystävällisellä kosketusnäytöllä – myös ilman erityistä alan tuntemusta. Näin voidaan työstää hyvin erilaisia materiaaleja sovelluksen joustavaan merkintään.
TOPMARK NEO -lasermerkintälaitteella tehdyn lasermerkinnän tulosten tarkistus
Vaativat lasermerkinnät
Ainutlaatuisen materiaalinkäsittelyn ja PROJECT complete -suunnittelu- ja merkintäohjelmistoon integroinnin ansiosta TOPMARK NEO on yli 250 kilven minuuttivauhdilla luokkansa nopein lasermerkintälaite.
- Perustuu pulssiaaltoja käyttävään ytterbium-kuitulasertekniikkaan
- Monipuolinen materiaalivalikoima alumiinista, teräksestä, muovista ja kalvoista
- Suora lasermerkintä tarkoittaa, ettei mustetta, värinauhaa ja väriainetta tarvita
- Pysyvä merkintä kaivertamalla, lämpökäsittelyllä tai karbonoimalla
- Korkea laatu: viivakoodit, resoluutio 500 dpi
TOPMARK NEO -laitteeseen on saatavana yli 650 merkintämateriaalia ruostumattomasta teräksestä, alumiinista, ABS-muovista, polyakryylista ja polykarbonaatista.
Ruostumattomasta teräksestä valmistetun materiaalin merkitsemiseen on kaksi vaihtoehtoa:
- Tuotteesta poistetaan materiaalia ja merkintä kaiverretaan laserilla.
- Lämpökäsittelymerkinnässä väri muuttuu ja materiaalin pinta pysyy tasaisena.
Karbonointi tummentaa materiaalin. Tätä menetelmää käytetään vaaleissa muoveissa.