Tietämisen arvoista
ENERGIA
Akkuvarastojärjestelmät
Aurinkoenergia
Energian siirto ja jakelu
Perinteinen energiantuotanto
Tasasähköverkot teollisuudessa
Tuulienergia
INFRASTRUKTUURI
Datakeskukset
Raideinfrastruktuurin ratkaisut
Rakennukset
LAITTEIDEN JA LAITOSTEN SUUNNITTELU
Autonvalmistus
Digital Factory
Koneenrakentajat
Automaattiohjatut ajoneuvot
Laitevalmistajat
Ratkaisut kytkentäkaappiin
Sähköasennukset
PROSESSITEOLLISUUS
Merenkulku ja offshore
Power to X
Prosessiautomaatio
SÄHKÖINEN LIIKKUVUUS
Latausinfra
Sähköajoneuvot
MUUT AIHEET
Maatalouteen
COMPLETE line
Industrial Security
Power Reliability
Teollisuuden etätiedonsiirto
Tiedonsiirron liitinratkaisut
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
Lasermerkintälaite
TOPMARK LASER LPR - Washer/ring
TOPMARK LASER LPR
-
Washer/ring
0803435
Protective screen for laser lens
Tuotetiedot
Expand all
Collapse all
Tekniset tiedot
Product properties
Product type
Printing system accessories
Dimensions
Width
75 mm
Height
2 mm
Kaupalliset tiedot
Tuotenumero
0803435
Pakkausyksikkö
1 Kappaletta
Vähimmäistilausmäärä
1 Kappaletta
Tuoteavain
BGS12Y
Tuotekoodi
BGS12Y
GTIN
4055626077895
Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen)
44 g
Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta)
25,4 g
Tullitariffinumero
84439990
Alkuperämaa
DE
Luokitukset
ECLASS
ECLASS-13.0
19140191
ECLASS-15.0
19140191
ETIM
ETIM 10.0
EC001675
UNSPSC
UNSPSC 21.0
43211600
Environmental product compliance
EU RoHS
Täyttää RoHS-direktiivin vaatimukset
Kyllä
(Ei poikkeussäännöksiä)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)